17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • テーブル長さ (範囲)(mm)

    長方形の場合は長手方向

    ~mm
  • テーブル幅 (範囲)(mm)

    長方形の場合は短手方向

    ~mm
  • テーブルサイズ(長さ) L(mm)

    ~mm
  • テーブルサイズ(幅) W(mm)

    ~mm
  • 耐荷重(N)

    ~mm
  • 移動量(X距離)(mm)

  • 移動量(Y距離)(mm)

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

【高精度】XY軸 アリ溝 送りねじ式(リード4.2mm) 正方形 ハンドル延長 

通常単価(税別)
41,15045,770
税込単価
45,26550,347
通常出荷日:5日目

調整するワークがステージ面からはみ出してハンドルを回しづらい場合や装置内でハンドルに手が届きにくい場合...

詳細を確認
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

XYSCL40 XYSCL60 XYSCL40・60共通
[ ! ]ハンドル延長方法は(こちら)をご覧ください。
[ M ]材  質 (本体)アルミ合金 [ S ]表面処理 黒アルマイト
(送り用ツマミ)低カドミ真鍮

規格表

型式
XYSCL40
[ ! ]標準ステージ類似仕様:XFHT(こちら)の組み合わせ
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式ステージ面
(mm)
移動量
(mm)
ハンドル1回転
移動量(mm)
耐荷重(N)移動精度(μm)自重
(kg)
付属品(4本)¥基準単価
TypeNo.真直度運動の平行度Type M−L
XYSCL4040×40±114.218.630300.21SCB4−638,460
6060×60±2117.70.3942,780
[ ! ]最小読取(バーニア目盛):0.1mm/目盛

追加工

型式(R)
XYSCL60R
Alterationハンドル位置変更(左右勝手違い)
Spec.
CodeR
¥/1 Code無料
[ ! ]詳細寸法はCADデータをご確認ください。

型番リスト

表示件数

テーブル長さ (範囲)

(mm)

テーブル幅 (範囲)

(mm)

テーブルサイズ(長さ) L

(mm)

テーブルサイズ(幅) W

(mm)

耐荷重

(N)

移動量(X距離)

(mm)

移動量(Y距離)

(mm)

RoHS?最小発注数量
26~40
26~40
40
40
18.6
±11
±11
10
1個
41~60
41~60
60
60
17.7
±21
±21
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,150
( 45,265 )
5日目
45,770
( 50,347 )
5日目

詳細情報

基本情報

調整するワークがステージ面からはみ出してハンドルを回しづらい場合や装置内でハンドルに手が届きにくい場合に適しています。

<手動ステージ総合情報ページ>
手動ステージの専用ページをご用意しました。よくあるご質問も含めカタログに載せきれない情報なども多数掲載しています。
選定の際に気になることがございましたらこちらも併せてご確認ください。
https://jp.misumi-ec.com/special/xy_stages/New!!! FAカメラ位置調整 特設ページリリースのお知らせ『実験用』から『量産機』まで、幅広い用途で役立つ商品や事例をご紹介しています。
ダウンロード可能な3D CADや部品表を使って、設計時間の短縮にお役立てください。
FAカメラ位置調整 事例・商品のご紹介ページ

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

 
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式ステージ面
(mm)
移動量
(mm)
ハンドル1回転
移動量(mm)
耐荷重(N)移動精度(μm)自重
(kg)
付属品(4本)¥基準単価
TypeNo.真直度運動の平行度Type M−L
XYSCL4040×40±114.218.630300.21SCB4−638,460
6060×60±2117.70.3942,780

数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜45〜1011〜
値引率基準単価5%10%
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

 5 日目出荷

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【高精度】XY軸 アリ溝 送りねじ式(リード4.2mm) 正方形 ハンドル延長 のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【高精度】XY軸 アリ溝 送りねじ式(リード4.2mm) 正方形 ハンドル延長 
【高精度】XY軸 アリ溝 送りねじ式(リード4.2mm) 正方形
【高精度】XY軸 マイクロメータヘッド 透過穴付 クロスローラ
リバーシブルステージ
【高精度】XY軸 アリ溝 送りねじ式 正方形 ハンドル延長
【高精度】XY軸 アリ溝 送りねじ式 正方形
メーカーミスミミスミミスミミラック光学ミスミミスミ
通常価格41,150-37,330 -103,72056,89928,510 -22,960 -
通常出荷日5日目在庫品1日目〜5日目5日目5日目在庫品1日目〜
送り方式送りねじ送りねじマイクロメータヘッドハンドル送りねじ送りねじ
移動ガイドアリ溝アリ溝クロスローラアリ溝アリ溝アリ溝
X軸移動量(範囲)(mm)±10.1~30.0±10.1~30.0±10.1~30.0±10.1~30.0~±10.0~±10.0
Y軸移動量(範囲)(mm)±10.1~30.0±10.1~30.0±10.1~30.0±10.1~30.0~±10.0~±10.0
耐荷重(範囲)(N)5.1~30.05.1~30.050.1~100.030.1~50.0--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

この商品に関連するミスミ ユニット事例その他の事例を探す

手動XY軸カテゴリの売れ筋ランキング