17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • L寸(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

アリ溝式ステージ用シャフト

通常単価(税別)
2,8603,530
税込単価
3,1463,883
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

アリ溝支柱取り付け式ステージの組み合わせにご利用いただけます。New!!! FAカメラ位置調整 特設ペ...

詳細を確認
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

XPST1(L=241.5)
XPST2(L=51.5)
アリ溝式ステージ用シャフト 外形図

[ M ] 材  質SUS303 低カドミ真鍮
[ S ] 表面処理 ニッケルクロムメッキ

規格表

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式自重
(kg)
¥基準単価
TypeNo.
XPST10.2543,210
20.0862,600

型番リスト

表示件数

L寸

(mm)

RoHS?最小発注数量
241.5
10
1個
51.5
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,530
( 3,883 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,860
( 3,146 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

アリ溝支柱取り付け式ステージの組み合わせにご利用いただけます。New!!! FAカメラ位置調整 特設ページリリースのお知らせ『実験用』から『量産機』まで、幅広い用途で役立つ商品や事例をご紹介しています。
ダウンロード可能な3D CADや部品表を使って、設計時間の短縮にお役立てください。
FAカメラ位置調整 事例・商品のご紹介ページ

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式自重
(kg)
¥基準単価
TypeNo.
XPST10.2543,210
20.0862,600
数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数量1~1011~2021~
値引率基準単価10%20%
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認
ください。

納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。


出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

使用例

アリ溝式ステージ用シャフト:関連画像

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アリ溝式ステージ用シャフトのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
レーザ変位計の固定部
4
満足度:4.0
XPPT3との組み合わせで使用しています。軸の回転を防止する機構があると良いと思います。水平が出しづらいです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アリ溝式ステージ用シャフト
アリ溝式ステージ用シャフト (レバーハンドル付き)
ステージメンテナンス部品 アリ溝式ステージ用レバー付クランプねじ
【高精度】支柱取付用位置決めステージ シャフト付1軸スライド
【高精度】支柱取付用位置決めステージ シャフト付3軸スライド
支柱取付式ステージ(支柱式)
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミラック光学
通常価格2,860-19,2602,270 -24,59076,71033,859 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目
種類ステージ用シャフトステージ用シャフト(レバーハンドル付)----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

支柱取付式ステージカテゴリの売れ筋ランキング