メカニカル部品技術窓口

厚み26mmの薄型ラック&ピニオン式Z軸ステージです。FAカメラ位置調整 特設ページリリースの...
詳細を確認
| 型式 |
| ZDTSC60 |
| 型式 | ステージ面(mm) | 移動量(mm) | ハンドル1回転移動量(mm) | 耐荷重(N) | 移動精度 | 自重(kg) | ¥基準単価 | |
| Type | A | 真直度 | ||||||
| ZDTSC | 50 | 50×30 | ±15 | 16.7 | 9.8 | 50μm | 0.23 | 15,400 |
| 60 | 60×40 | ±20 | 14.7 | 0.33 | 16,940 | |||
| 90 | 90×40 | ±35 | 0.43 | 19,250 | ||||
| 当社類似品 ZWG60 | エコノミーシリーズ ZDTSC60 | |
| 材質 | アルミ合金 | アルミ合金 |
| 表面処理 | 黒アルマイト | 黒アルマイト |
| 移動量(mm) | ±21 | ±20 |
| ハンドル1回転 移動量(mm) | 18 | 16.7 |
| 移動精度・真直度(μm) | 30 | 50 |
| 耐荷重(N) | 19.6 | 14.7 |
| 自重(㎏) | 0.33 | 0.33 |
| RoHS10 | 対応 | 対応 |
厚み26mmの薄型ラック&ピニオン式Z軸ステージです。FAカメラ位置調整 特設ページリリースのお知らせ『実験用』から『量産機』まで、幅広い用途で役立つ商品や事例をご紹介しています。
ダウンロード可能な3D CADや部品表を使って、設計時間の短縮にお役立てください。
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ
| 型式 | ステージ面(mm) | 移動量(mm) | ハンドル1回転移動量(mm) | 耐荷重(N) | 移動精度 | 自重(kg) | ¥基準単価 | |
| Type | A | 真直度 | ||||||
| ZDTSC | 50 | 50×30 | ±15 | 16.7 | 9.8 | 50μm | 0.23 | 15,400 |
| 60 | 60×40 | ±20 | 14.7 | 0.33 | 16,940 | |||
| 90 | 90×40 | ±35 | 0.43 | 19,250 | ||||



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
【高精度】水平面Z軸 ラック&ピニオン式
3.5通常価格(税別):17,800円~

ミスミ
【高精度】Z軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 長方形
4.3通常価格(税別):18,220円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 水平面Z軸 ラボジャッキ 高耐荷重
3.5通常価格(税別):39,900円~

ミスミ
【高精度】Z軸 リニアボール マイクロメータヘッド/送りねじ
5通常価格(税別):16,850円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 Z軸 アリ溝 送りねじ式 正方形
4.3通常価格(税別):11,330円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 Z軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 ロング
4通常価格(税別):13,860円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 水平面Z軸 送りねじ式
4.3通常価格(税別):15,620円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 Z軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 長方形
3通常価格(税別):13,090円~

駿河精機
水平面Z軸アリ式ステージ ラック&ピニオン(B06/B07/BDBHR)
0通常価格(税別):18,490円~