17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • X軸移動量(範囲)(mm)

  • Y軸移動量(範囲)(mm)

  • テーブル長さ (範囲)(mm)

    長方形の場合は長手方向

    ~mm
  • テーブルサイズ(長さ) L(mm)

    ~mm
  • テーブルサイズ(幅) W(mm)

    ~mm
  • 耐荷重(N)

    ~mm
  • 移動量(X距離)(mm)

  • 移動量(Y距離)(mm)

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
MISUMI economy

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 XY軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 長方形 薄型

通常単価(税別)
21,87028,900
税込単価
24,05731,790
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

厚み26mmの薄型ラック&ピニオン式XY軸ステージです。<手動ステージ総合情報ページ> 手動ス...

詳細を確認
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

外形図
XYDTSC50  XYDTSC60
  
XYDTSC90   
   
[ ! ]詳細寸法はCADデータをご確認ください。
[ ! ]下面プレートを外して使用する際には、取付プレートと下軸の送りハンドルの干渉にご注意ください。
[ M ]材質アルミ合金
[ S ]表面処理黒アルマイト
規格表
型式
XYDTSC90
・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番ステージ面(mm)移動量(mm)ハンドル1回転移動量(mm)耐荷重(N)移動精度(μm)自重(kg)¥基準単価
TypeNo.真直度
XYDTSC5050×30±1516.714.7500.3321,870
6060×40±2024.50.4225,640
9090×40±350.5728,900
[ ! ]最小読取(バーニア目盛):0.1mm/目盛
[ ! ]ハンドルカバーHDCVR15(別売):アリ溝式のφ15のハンドルに取り付けるだけで、ハンドル径を大きくすることができます。詳細はこちら
[ ! ]XY軸ステージに記載されている移動精度は、単軸で計測した時の数値です。
製品比較情報
■当社類似品とエコノミーシリーズの比較
 当社類似品
XYWG60
エコノミーシリーズ
XYDTSC60
材質アルミ合金アルミ合金
表面処理黒アルマイト黒アルマイト
移動量(mm)±21±20
ハンドル1回転 移動量(mm)1816.7
移動精度・真直度(μm)3050
耐荷重(N)34.324.5
自重(㎏)0.510.42
RoHS10対応対応
※商品によって各スペックが異なりますので、詳細は規格表にてご確認ください
使用例
ペットボトルのリーク検査

ステージの送りハンドルを回すだけでセンサや検査カメラをX方向、
またはXY方向に微調整を行うことができます。

型番リスト

表示件数

X軸移動量(範囲)

(mm)

Y軸移動量(範囲)

(mm)

テーブル長さ (範囲)

(mm)

テーブルサイズ(長さ) L

(mm)

テーブルサイズ(幅) W

(mm)

耐荷重

(N)

移動量(X距離)

(mm)

移動量(Y距離)

(mm)

RoHS?最小発注数量
±10.1~30.0
±10.1~30.0
41~60
50
30
14.7
±15
±15
10
1個
±10.1~30.0
±10.1~30.0
41~60
60
40
24.5
±20
±20
10
1個
±30.1~
±30.1~
61~90
90
40
24.5
±35
±35
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
高品質の代替品
21,870
( 24,057 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

詳細情報

基本情報

厚み26mmの薄型ラック&ピニオン式XY軸ステージです。

<手動ステージ総合情報ページ>
手動ステージの専用ページをご用意しました。よくあるご質問も含めカタログに載せきれない情報なども多数掲載しています。
選定の際に気になることがございましたらこちらも併せてご確認ください。
https://jp.misumi-ec.com/special/xy_stages/FAカメラ位置調整 特設ページリリースのお知らせ『実験用』から『量産機』まで、幅広い用途で役立つ商品や事例をご紹介しています。
ダウンロード可能な3D CADや部品表を使って、設計時間の短縮にお役立てください。
FAカメラ位置調整 事例・商品のご紹介ページ




ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

ご注意

  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

 

価格表


・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番ステージ面(mm)移動量(mm)ハンドル1回転移動量(mm)耐荷重(N)移動精度(μm)自重(kg)¥基準単価
TypeNo.真直度
XYDTSC5050×30±1516.714.7500.3321,870
6060×40±2024.50.4225,640
9090×40±350.5728,900

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 XY軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 長方形 薄型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 XY軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 長方形 薄型
【高精度】XY軸 アリ溝 送りねじ式(リード4.2mm) 長方形 薄型
【高精度】XY軸 アリ溝 送りねじ式(リード4.2mm) 長方形
【高精度】XY軸 アリ溝 送りねじ式(リード4.2mm) 長方形 強化クランプ
【高精度】XY軸 マイクロメータヘッド 透過穴付 クロスローラ
X・Y軸ねじ式ステージ(手動ステージ)
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミ中央精機
通常価格21,870-39,410 -37,950 -48,260 -103,72021,899 -
通常出荷日在庫品1日目5日目5日目5日目5日目4日目〜
送り方式ラック&ピニオン送りねじ送りねじ送りねじマイクロメータヘッド送りねじ
移動ガイドアリ溝アリ溝アリ溝アリ溝クロスローラアリ溝
耐荷重(範囲)(N)5.1~30.05.1~30.030.1~50.030.1~50.050.1~100.05.1~30.0
テーブル幅 (範囲)(mm)26~4026~4026~4026~4091~120~25
高さ(範囲)(mm)40.1~50.040.1~50.050.1~60.050.1~60.025.1~30.0-
よく一緒に購入される商品

手動XY軸カテゴリの売れ筋ランキング