メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
1回転3mmの移動で早く送れる送りねじ式のユニット。40~80角での提供となります。New!!! FA...
詳細を確認
![]() |

| Type | 本体 | シャフト | ノブ | 送りねじ | [ A ]付属品 | ||
| 通常ハンドル | 大ハンドル | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | [ M ]材質 | [ M ]材質 | [ M ]材質 | |
| XYKS | XYKSL | アルミ合金 | 黒アルマイト | SUS304 | SUS303 | SUS304 | SCB5-20 4本 |
| 型式 |
| XYKS40 XYKSL60L |
| 型式 | ステージ面 (mm) | 移動量 (mm) | 耐荷重 (N) | 自重 (kg) | ¥基準単価 | ||||
| Type | No. | 大ハンドル 選択時 | XYKS | XYKSL□L | XYKSL□A XYKSL□B | ||||
| (通常ハンドル) XYKS (大ハンドル選択) XYKSL | 40 | (上下大ハンドル) L (上軸のみ大ハンドル) A (下軸のみ大ハンドル) B | 40×40 | ±25 | 62.7 | 0.66 | 17,820 | 18,460 | 18,140 |
| 60 | 60×60 | ±25 | 62.7 | 1.17 | 18,900 | 19,540 | 19,220 | ||
| 80 | 80×80 | ±25 | 56.8 | 1.64 | 19,980 | 20,620 | 20,300 | ||
![]() | ![]() |
| ![]() |
| |||||||||
| Alterations | 目盛シール付プレート取付け | クランプ変更(ローレット付ノブ) | ||||||||||||||||||||||||||
| Spec. | 目盛シール付のプレートを取付けます。 [ ! ]最小読取:0.5mm 付属ボルトは右下記載の通り変更となります。 ![]() | ![]() | [ ! ]MMR追加工利用時はステージ下 にプレートを取付ける為、 取付穴のピッチが変わります。
No.40:CBSST4-8 No.60:CBSST4-8 No.80:CBSST4-8 | クランプ用ねじをローレット付ノブに 変更します。 X軸・Y軸の2ヶ所の変更となります。 ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| Code | MMR | CLC | ||||||||||||||||||||||||||
| ¥/1Code | (No.40・60) 1,400 (No.80) 1,600 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
19,650円 ( 21,615円 ) | 5日目 |
20,830円 ( 22,913円 ) | 5日目 |
22,030円 ( 24,233円 ) | 5日目 |
20,000円 ( 22,000円 ) | 5日目 |
20,000円 ( 22,000円 ) | 5日目 |
20,350円 ( 22,385円 ) | 5日目 |
21,190円 ( 23,309円 ) | 5日目 |
21,190円 ( 23,309円 ) | 5日目 |
21,540円 ( 23,694円 ) | 5日目 |
22,380円 ( 24,618円 ) | 5日目 |
22,380円 ( 24,618円 ) | 5日目 |
22,730円 ( 25,003円 ) | 5日目 |
1回転3mmの移動で早く送れる送りねじ式のユニット。40~80角での提供となります。New!!! FAカメラ位置調整 特設ページリリースのお知らせ『実験用』から『量産機』まで、幅広い用途で役立つ商品や事例をご紹介しています。
ダウンロード可能な3D CADや部品表を使って、設計時間の短縮にお役立てください。
| 型式 | ステージ面 (mm) | 移動量 (mm) | 耐荷重 (N) | 自重 (kg) | ¥基準単価 | ||||
| Type | No. | 大ハンドル 選択時 | XYKS | XYKSL□L | XYKSL□A XYKSL□B | ||||
| (通常ハンドル) XYKS (大ハンドル選択) XYKSL | 40 | (上下大ハンドル) L (上軸のみ大ハンドル) A (下軸のみ大ハンドル) B | 40×40 | ±25 | 62.7 | 0.66 | 17,820 | 18,460 | 18,140 |
| 60 | 60×60 | ±25 | 62.7 | 1.17 | 18,900 | 19,540 | 19,220 | ||
| 80 | 80×80 | ±25 | 56.8 | 1.64 | 19,980 | 20,620 | 20,300 | ||
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||
| 小口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1~2 | 3~5 | 6~10 | 11~20 | 21~ |
| 値引率 | 基準単価 | 10% | 15% | 20% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | お見積り | |||



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
【簡易調整】XY軸 送りねじ式 キーガイドユニット
3通常価格(税別):9,710円

ミスミ
【簡易調整】XY軸 送りねじ式 大リードタイプ
4通常価格(税別):19,650円~

ミスミ
【簡易調整】XY軸 ラック&ピニオン式
0通常価格(税別):13,350円

ミスミ
【簡易調整】XY軸 送りねじ式スタンダードタイプ
0通常価格(税別):10,120円~

ミスミ
台形ねじユニット アセンブリタイプ
0
ミスミ
手動ユニット リニアガイド スタンダードタイプ 垂直 (許容荷重~294N)
0通常価格(税別):56,230円~

ミスミ
【簡易調整】X軸 送りねじ式 ストローク選択タイプ シャフトスライド
4.7
ミスミ
【簡易調整】Z軸 ラック&ピニオン式 目盛付支柱ユニット
3.6通常価格(税別):15,020円~

ミスミ
手動ユニット リニアガイド 小型タイプ 水平 (許容荷重~735N)
0通常価格(税別):51,470円~