17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • ストローク(Z距離)(mm)

    ~mm
  • L(mm)

    ~mm
  • L1(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

【簡易調整】Z軸 ラック&ピニオン式 目盛付支柱ユニット

通常単価(税別)
15,02018,490
税込単価
16,52220,339
通常出荷日:5日目

Z軸方向に送れて、回らず止まる。目盛りもついて簡易的な調整に活用できます。New!!! FAカメラ位置...

詳細を確認
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

外形図

ZKB
【簡易調整】Z軸 ラック&ピニオン式 目盛付支柱ユニット:関連画像
[ ! ]目盛の数値は10mmごとに表示します。 [ ! ]目盛は目安としてご使用ください。
[ ! ]目盛の印字はレーザーマーキングを施しております。
  揮発性のある油で拭くと印字が薄くなる可能性があります。

[ ! ]ブラケットは別売となります。図面内表記を参照して頂き、設置面に合わせた商品をご選定いただけます。
シャフトホルダ -ブラケット型(STHCBN20など)は>>こちら、デバイス取付用スタンド(MFSBF20)は>>こちら

■精度基準
左図基準でガタがありますので、精密な位置決めにはあまり適しません。
Type支柱ブロックハンドルラックギアピニオンギア
材質材質表面処理材質材質材質
ZKBSUS304アルミ合金白アルマイトアルミ合金S45CS45C

規格表

型式LL1
ZKB20300210
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式LL1移動量
(LM)
(mm)
ローレット
1回転毎
の移動量
(mm)
耐荷重
(N)
自重
(kg)
¥基準単価
TypeDf8
ZKB20−0.020
−0.053
15011070約40250.614,040
200700.715,120
1601200.715,660
2501200.916,740
3002101701.017,280
[ ! ]表示数量超えはお見積り

使用例

シャフトホルダー組み合わせイメージ
【簡易調整】Z軸 ラック&ピニオン式 目盛付支柱ユニット:関連画像

追加工

【簡易調整】Z軸 ラック&ピニオン式 目盛付支柱ユニット:関連画像
Alterationsラックギア取付位置変更目盛位置変更
Spec.
上端から10mmの位置に取付いている
ラックギアの取付け位置を、10mm単位で
さらに下へずらします。
適用サイズ[L-L1]
200-110, 250-160
300-210
[ ! ]U≦40
指定方法 U30
取付面に向かって右側に
ある目盛を左側にくるように
取付けます。
指定方法 L
CodeUL
¥/1Code無料無料

関連リンク

カタログ規格外品サービスへのご案内
特注お見積もりおよびご注文を承っております。
製作可否を含めたお見積もりとなるため、製作が不可能な場合もございます。予めご了承ください。
ご利用サービスを選択ください。
・寸法が記載されているポンチ絵、2DCAD図などを所持している場合は 「2D図面加工品(meviy 2D)」へお見積もりをご依頼ください。
・標準品で取り扱いのないサイズ変更や追加工をご希望の場合は図面の有無を問わず「カタログ規格外品」へお見積もりをご依頼ください。
※お見積もりご回答までに3~5営業日(土日・祝日含まず)をいただいております。
※どちらのサービスもご利用には会員登録・ログインが必要です。
規格外品サービスによくある質問
※上記FAQにて問題・疑問点が解決しない場合は規格外品ページ右上にある 「お問合せフォーム」 より問い合わせください。

型番リスト

表示件数

ストローク(Z距離)

(mm)

L

(mm)

L1

(mm)

RoHS?最小発注数量
70
150
110
10
1個
70
200
110
10
1個
120
200
160
10
1個
120
250
160
10
1個
170
300
210
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,020
( 16,522 )
5日目
16,180
( 17,798 )
5日目
16,760
( 18,436 )
5日目
17,910
( 19,701 )
5日目
18,490
( 20,339 )
5日目

詳細情報

基本情報

Z軸方向に送れて、回らず止まる。目盛りもついて簡易的な調整に活用できます。New!!! FAカメラ位置調整 特設ページリリースのお知らせ『実験用』から『量産機』まで、幅広い用途で役立つ商品や事例をご紹介しています。
ダウンロード可能な3D CADや部品表を使って、設計時間の短縮にお役立てください。
FAカメラ位置調整 事例・商品のご紹介ページ

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式LL1移動量(LM)(mm)耐荷重
(N)
自重
(kg)
¥基準単価
TypeDf8
ZKB20−0.020
−0.053
15011070250.614,040
200700.715,120
1601200.715,660
2501200.916,740
3002101701.017,280

数量スライド価格1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜23〜56〜1011〜2021〜
値引率基準単価10%15%20%お見積り
出荷日通常お見積り
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

【簡易調整】Z軸 ラック&ピニオン式 目盛付支柱ユニット:関連画像


出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【簡易調整】Z軸 ラック&ピニオン式 目盛付支柱ユニットのレビュー
3.6平均満足度:3.68件のレビュー
治具のZ軸高さ調整
3
満足度:3.0
設計していた治具の高さ簡易調整で、高さ調整をするヘッドの脱落防止機構が欲しかったのでこちらの商品を取り入れてみました。 ...もっと読む
7人が参考にしています。
画像検査用カメラのスタンド
3
満足度:3.0
Z軸ステージよりもストロークが長く、送りピッチが大きいので、カメラの位置合わせが楽でよかったです。 支柱ブラケットとの組...もっと読む
4人が参考にしています。
画像検知カメラに使用
4
満足度:4.0
ストッパの位置をもう少し変更してもらえると・・ 締めずらい。 欲を言えばストッパ部分にもう少し強度を。 安心に繋がるかな...もっと読む
1人が参考にしています。
カメラの高さ調整
5
満足度:5.0
ビジョンカメラの調整で使用しました。 高さが決まったら別部品で固定しますが、ラックピニオンなので調整が楽でした。
1人が参考にしています。
ファイバー位置決め用
4
満足度:4.0
可動域が十分あり、微調整もきくので、多様なサンプル測定にちょうど良いです。 但し、片側ロックなので、ロック時にほんの少し...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【簡易調整】Z軸 ラック&ピニオン式 目盛付支柱ユニット
手動ユニット 昇降タイプ ポジション・インジケーター付
手動ユニット 昇降タイプ
手動ユニット 昇降タイプ ハンドル方向指定
Z軸マウント(B34)
【簡易調整】Z軸 重荷重 シャフトガイドユニット
メーカーミスミミスミミスミミスミ駿河精機ミスミ
通常価格15,020----123,840 -18,830 -
通常出荷日5日目8日目8日目8日目4日目5日目
耐荷重(範囲)(N)5~30100.1~100.1~100.1~100.1~30.1~50
送り方式ラック&ピニオン台形ねじ台形ねじ台形ねじ送りねじ送りねじ
テーブルサイズ(長さ) L(mm)28100100100140-
テーブルサイズ(幅) W(mm)3615015015020080
テーブル材質アルミ合金A6063A6063A6063アルミニウムアルミ合金
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

簡易調整Z軸カテゴリの売れ筋ランキング