17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • モジュール

    ~mm
  • 歯数

    ~mm
  • 条数

    ~mm
  • 軸穴径 P(φ)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ウォームホイール

通常単価(税別)
1,0303,220
税込単価
1,1333,542
通常出荷日:3日目

【特長】ミスミのウォームギアは1個520円から!50個まで3日目出荷、さらにAストークを使用することで...

詳細を確認
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

WGEAH
ウォームホイール:関連画像
[ M ]材質 リン青銅(CAC502)
精度等級 JIS B 1702 4級相当(歯面仕上げ:切削)

規格表

型式歯数条数軸穴径Pねじれ方向
WGEAH1.02026R
■ウォームホイール
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式歯数条数軸穴径PH7ねじれ
方向
dDBHLF
噛合
中心距離
許容トルク
(N・m)
歯面強度
バックラッシ
(mm)
減速比¥基準単価
Typeモジュール丸穴1〜5コ
WGEAH0.8 2025R
(右)
16.1117.6912189150.860.04〜0221/101,000
301524.0425.618191.891/301,610
224.1625.618191.871/151,610
401632.0533.620233.241/402,030
501 840.0641.625274.901/502,810
1.0 201620.052310162010181.580.06〜0.241/201,430
220.162316181.541/101,430
301630.073320233.381/301,950
230.243320233.351/151,950
401840.084326285.791/402,260
501850.105330338.761/503,130
[ ! ]表示数量超えはお見積り
[ ! ]穴径φ6以下の場合軸穴径公差はH8となります。

型番リスト

表示件数

モジュール

歯数

条数

軸穴径 P

(φ)

RoHS?最小発注数量
0.8
20
2
5
10
1個
0.8
30
1
5
10
1個
0.8
30
2
5
10
1個
0.8
40
1
6
10
1個
0.8
50
1
8
10
1個
1.0
20
1
6
10
1個
1.0
20
2
6
10
1個
1.0
30
1
6
10
1個
1.0
30
2
6
10
1個
1.0
40
1
8
10
1個
1.0
50
1
8
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,030
( 1,133 )
3日目
1,660
( 1,826 )
3日目
1,660
( 1,826 )
3日目
2,090
( 2,299 )
3日目
2,900
( 3,190 )
3日目
1,470
( 1,617 )
3日目
1,470
( 1,617 )
3日目
2,010
( 2,211 )
3日目
2,010
( 2,211 )
3日目
2,330
( 2,563 )
3日目
3,220
( 3,542 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】ミスミのウォームギアは1個520円から!50個まで3日目出荷、さらにAストークを使用することで3日目出荷を翌日出荷も対応致します。
【精度】JIS B 1702 4級相当 (歯面仕上:切削) 
【材質】CAC502(銅) 
【対応モジュール】モジュール0.8、モジュール1.0 
【Aストーク対応】
【他の呼び方】ホイールとも呼ばれています。

設計・製造現場のための歯車総合情報はこちら
https://jp.misumi-ec.com/special/gear/

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~5051~
値引率基準単価お見積り
出荷日通常
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

 3 日目出荷
    ご注文締切  

ストークA

翌日出荷500円/1本PM 6:00>>こちら
[ ! ]3本以上で1明細行当たり一律1,350円

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

仕様・概要

■歯車基準断面 歯直角/歯切基準面 穴
■使用上の注意事項
・ウォームには大きなスラスト荷重が働くため、軸への取り
付けは確実に固定してください。
・ウォームをホイール側へ押し付けたり、軸方向にずらした
状態でのご使用は避けてください。
[ ! ]ウォームホイールはF(噛合中心距離)にあわせて転位してあるため、他社製品を使用すると噛み合わない可能性があります。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウォームホイールのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
回転物の伝達
5
満足度:5.0
納期も価格も問題なく購入できました。 これから使ってみますが良さそうです。
2人が参考にしています。
試験槽回転軸動作
5
満足度:5.0
モーターで回転させる試験槽の軸に使用。 モーターにブレーキを付けなくてもよいので設計が楽でした。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウォームホイール
ウォームギア
ウォームホイール G
CG ウォームホイール
BG ウォームホイール
AG ウォームホイール
メーカーミスミミスミ協育歯車工業(KG)小原歯車工業小原歯車工業小原歯車工業
通常価格1,030-730 -751 -1,681 -1,544 -1,775 -
通常出荷日3日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
ねじれ方向R(右)R(右)----
材質リン青銅(CAC502)S45C----
材質証明書対象対象外----
材質証明書:材質リン青銅(CAC502)-----

ウォームギヤカテゴリの売れ筋ランキング