17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。

重量用蝶番

通常単価(税別)
1,1324,366
税込単価
1,2454,803
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

高許容荷重の重量用蝶番です。ザグリ穴・皿ザグリ穴の2タイプから選択可能。2個使用で最大1000Nの荷重...

詳細を確認
  • 蝶番の選定方法や取付方法はこちらをご確認ください。
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


形状No.A
形状No.B
(皿ボルトタイプ)
(極低頭ボルトタイプ)
Type[ M ]材質[ S ]表面処理
皿ボルトタイプ極低頭ボルトタイプ羽根
HHSZHHSZTSUS316相当バフ研磨
HHSZD亜鉛ダイカスト*クロムメッキ
*HHSZDのみサテライトクロムメッキ


規格表

型式
HHSZ65
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式形状No.WW1L1CC1tHHSZ・HHSZDHHSZT割数許容荷重
(N)
重量
(g)
HHSZHHSZDHHSZT
TypeLdDdD¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価
キリサラザグリ1〜19コ20〜1001〜19コ20〜1001〜19コ20〜50
HHSZ
HHSZD
HHSZT
50A50352061454.48.64.68.633501101,8401,7409807351,3301,260
656540355.610.65.69.64501902,0301,9301,3009751,4701,395
7575504081666.612.66.610.66503052,4202,2901,5001,1251,7501,660
100B100603058505002,7102,5701,9601,860
1251006037.581666.612.6510006503,7803,780
*許容荷重は2個使用の数値です。


注意事項

  • 許容荷重は縦使い(軸方向)の荷重になります。

※横開きの扉を想定し、2個使用した場合の数値でございます。

  • 特注対応については製作不可となります。

各商品特徴

種類蝶番抜差し蝶番ハタ蝶番長蝶番
写真

重量用蝶番 関連画像1_蝶番種類

重量用蝶番 関連画像2_蝶番種類

重量用蝶番 関連画像3_蝶番種類

重量用蝶番 関連画像4_蝶番種類

特徴・最も一般的な蝶番・取り外し可能
・メンテナンスや掃除頻度の多い場面で利用
・360度回転可能
・扉が大きく回転が必要な場面等で利用
・寸法指定可能
・アルミフレーム扉用に使用

型番リスト

表示件数

特性・用途

本体材質

詳細材質

取付穴タイプ

許容荷重

(N)

長さ【範囲選択】

(mm)

長さL

(mm)

幅【範囲選択】

(mm)

幅 (W)

(mm)

取付ピッチ

(mm)

本体表面処理

材質証明書:材質

材質証明書:表面処理

RoHS?最小発注数量
低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 / 耐熱性
[ステンレス] SUS316
SUS316
皿穴
350
40.1~50
50
45.1~55
50
35
バフ研磨
SUS316
羽根:バフ研磨
10
1個
低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 / 耐熱性
[ステンレス] SUS316
SUS316
皿穴
450
60.1~70
65
55.1~65
65
40
バフ研磨
SUS316
羽根:バフ研磨
10
1個
低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 / 耐熱性
[ステンレス] SUS316
SUS316
皿穴
650
70.1~80
75
65.1~85
75
50
バフ研磨
SUS316
羽根:バフ研磨
10
1個
低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 / 耐熱性
[ステンレス] SUS316
SUS316
皿穴
850
80.1~100
100
85.1~120
100
60
バフ研磨
SUS316
羽根:バフ研磨
10
1個
低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 / 耐熱性
[ステンレス] SUS316
SUS316
皿穴
1000
100.1~150
125
85.1~120
100
60
バフ研磨
SUS316
羽根:バフ研磨
10
1個
該当なし
亜鉛ダイカスト
亜鉛合金
皿穴
350
40.1~50
50
45.1~55
50
35
クロムメッキ
亜鉛ダイカスト
羽根:クロムメッキ
10
1個
該当なし
亜鉛ダイカスト
亜鉛合金
皿穴
450
60.1~70
65
55.1~65
65
40
クロムメッキ
亜鉛ダイカスト
羽根:クロムメッキ
10
1個
該当なし
亜鉛ダイカスト
亜鉛合金
皿穴
650
70.1~80
75
65.1~85
75
50
クロムメッキ
亜鉛ダイカスト
羽根:クロムメッキ
10
1個
低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 / 耐熱性
[ステンレス] SUS316
SUS316
[ザグリ] ザグリ
350
40.1~50
50
45.1~55
50
35
バフ研磨
SUS316
羽根:バフ研磨
10
1個
低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 / 耐熱性
[ステンレス] SUS316
SUS316
[ザグリ] ザグリ
450
60.1~70
65
55.1~65
65
40
バフ研磨
SUS316
羽根:バフ研磨
10
1個
低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 / 耐熱性
[ステンレス] SUS316
SUS316
[ザグリ] ザグリ
650
70.1~80
75
65.1~85
75
50
バフ研磨
SUS316
羽根:バフ研磨
10
1個
低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 / 耐熱性
[ステンレス] SUS316
SUS316
[ザグリ] ザグリ
850
80.1~100
100
85.1~120
100
60
バフ研磨
SUS316
羽根:バフ研磨
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
価格が安い代替相当品

詳細情報

基本情報

高許容荷重の重量用蝶番です。ザグリ穴・皿ザグリ穴の2タイプから選択可能。2個使用で最大1000Nの荷重に対応。SUS316・亜鉛ダイカスト製をご用意。

ご注意

  • 蝶番の選定方法や取付方法はこちらをご確認ください。
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格


在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
●HHSZ・HHSZD
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜100101〜
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
●HHSZT
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜5051〜
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 重量用ハタ蝶番 画像

    ミスミ

    重量用ハタ蝶番

    重量扉等にも使えるSUS304製のハタ蝶番です。穴なしタイプ・穴ありタイプから選定可能です。

  • 重量用抜差し蝶番 画像

    ミスミ

    重量用抜差し蝶番

    SUS316製の重量用の抜差し蝶番です。最大650N(2個使い)の許容荷重の抜差し蝶番もございます。

  • 重量用溶接抜差し蝶番 画像

    ミスミ

    重量用溶接抜差し蝶番

    穴なしで溶接取り付け専用の蝶番です。重量用蝶番で、スチール・ステンレスのご用意です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

重量用蝶番のレビュー
4.4平均満足度:4.416件のレビュー
制御盤の開閉用に使用
5
満足度:5.0
制御盤自体を開閉する機構が必要となったため、使用しました。 許容荷重が大きいため、重量に対して十分な余裕を持たせて 使用...もっと読む
1人が参考にしています。
工場ライン
5
満足度:5.0
工場ラインの開閉とびらに取り付けて使用しました。 品質、強度など特に問題なく使えています。
1人が参考にしています。
ドアの蝶番
5
満足度:5.0
自作のドアの蝶番に使用しました。許容荷重が大きく値段が安くて良いです。
1人が参考にしています。
開閉機構用
5
満足度:5.0
コストパフォーマンスが良いと思います。 強度の割には価格が安く、コストが抑えられました。
1人が参考にしています。
設備の扉に使用
5
満足度:5.0
設備の扉に取付て使用しました。 許容荷重に耐えられる蝶番として重量用を選びました。 問題なく使用できます。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
重量用蝶番
重量用溶接蝶番
重量用平型蝶番(B-1・鉄製)
【クリーン洗浄品】重量用蝶番
ステンレス製重量平型蝶番
ステンレス重量用平蝶番 B-1550
メーカーミスミミスミタキゲン製造ミスミトラスコ中山タキゲン製造
通常価格1,132-876 -250 --6,083 -1,573 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目3日目1日目在庫品1日目
種類平蝶番平蝶番平蝶番平蝶番平蝶番平蝶番
取付方法ねじ止め溶接溶接ねじ止め木ねじ(別売)溶接
付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)
勝手違い左右兼用左右兼用左右兼用左右兼用左右兼用左右兼用
使用環境標準標準標準標準標準耐食性
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

この商品に関連するミスミ ユニット事例その他の事例を探す

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング