17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 移動量(範囲)(mm)

    +表記は基準面に対してマイナス方向に動きません

    ~mm
  • テーブル長さ(範囲)(mm)

    長方形の場合は長手方向

    ~mm
  • テーブルサイズ(長さ) L(mm)

    ~mm
  • テーブルサイズ(幅) W(mm)

    ~mm
  • 耐荷重(N)

    ~mm
  • 移動量(Z距離)(mm)

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
MISUMI economy

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 Z軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 長方形

通常単価(税別)
13,09015,840
税込単価
14,39917,424
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

送りの早いラック&ピニオン式のZ軸ステージです。FAカメラ位置調整 特設ページリリースのお知ら...

詳細を確認
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

外形図
【エコノミーシリーズ】 【標準】 Z軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 長方形 外形図
ZDTS50
A-A断面図
ZDTS60
A-A断面図
ZDTS90
A-A断面図
[ M ]材質アルミ合金
[ S ]表面処理黒アルマイト
規格表
型式
ZDTS90
・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式ステージ面(mm)移動量(mm)ハンドル1回転移動量(mm)耐荷重(N)移動精度自重(kg)¥基準単価
TypeA真直度
ZDTS5030×50±1616.714.750μm0.2613,090
6040×60±2119.60.3814,080
9040×90±350.5115,840
[ ! ]最小読取(バーニア目盛):0.1mm/目盛
[ ! ]ハンドルカバーHDCVR15(別売):φ15のハンドルに取りつけるだけでハンドル径を大きくすることができます。詳細はこちら
製品比較情報
■当社類似品とエコノミーシリーズの比較
 当社類似品 ZWG60エコノミーシリーズ ZDTS60
材質アルミ合金アルミ合金
表面処理黒アルマイト黒アルマイト
移動量(mm)±21±21
ハンドル1回転 移動量(mm)1816.7
耐荷重(N)19.619.6
移動精度・真直度(μm)3050
自重(㎏)0.330.38
RoHS10対応対応
※商品によって各スペックが異なりますので、詳細は規格表にてご確認ください

型番リスト

表示件数

移動量(範囲)

(mm)

テーブル長さ(範囲)

(mm)

テーブルサイズ(長さ) L

(mm)

テーブルサイズ(幅) W

(mm)

耐荷重

(N)

移動量(Z距離)

(mm)

RoHS?最小発注数量
±10.1~30.0
41~60
50
30
14.7
±16
10
1個
±10.1~30.0
41~60
60
40
19.6
±21
10
1個
±30.1~
61~90
90
40
19.6
±35
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
高品質の代替品
13,090
( 14,399 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

詳細情報

基本情報

送りの早いラック&ピニオン式のZ軸ステージです。FAカメラ位置調整 特設ページリリースのお知らせ『実験用』から『量産機』まで、幅広い用途で役立つ商品や事例をご紹介しています。
ダウンロード可能な3D CADや部品表を使って、設計時間の短縮にお役立てください。
FAカメラ位置調整 事例・商品のご紹介ページ




ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

ご注意

  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 Z軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 長方形のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
検査機器に使用しています
3
満足度:3.0
当社で使用している、カメラを使った検査機器のカメラのピンと合わせようとしてこの商品を使用しています。使ってみてステージ固...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 Z軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 長方形
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 Z軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 長方形 薄型
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 Z軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 ロング
【高精度】Z軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 ロング
【高精度】Z軸 アリ溝 送りねじ式 長方形 ロング
【高精度】Z軸 アリ溝 送りねじ式(リード4.2mm) 長方形
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格13,090-15,400 -13,860 -21,270 -26,250 -24,590 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目5日目
ステージ面垂直垂直垂直垂直垂直垂直
送り方式ラック&ピニオンラック&ピニオンラック&ピニオンラック&ピニオン送りねじ送りねじ
移動ガイドアリ溝アリ溝アリ溝アリ溝アリ溝アリ溝
耐荷重(範囲)(N)5.1~30.05.1~30.05.1~30.05.1~30.05.1~30.05.1~30.0
テーブル幅(範囲)(mm)26~4026~4026~40~25~2526~40

この商品に関連するミスミ ユニット事例その他の事例を探す

手動Z軸カテゴリの売れ筋ランキング