メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
送りの早いラック&ピニオン式のXY軸ステージです。<手動ステージ総合情報ページ> 手動...
詳細を確認| XYDTS50 | XYDTS60 | ||
![]() | ![]() | ||
| XYDTS90 | |||
![]() |
| 型式 |
| XYDTS60 |
| 型番 | ステージ面(mm) | 移動量(mm) | ハンドル1回転移動量(mm) | 耐荷重(N) | 移動精度(μm) | 自重(kg) | ¥基準単価 | |
| Type | No. | 真直度 | ||||||
| XYDTS | 50 | 30×50 | ±16 | 16.7 | 24.5 | 50 | 0.39 | 17,120 |
| 60 | 40×60 | ±21 | 34.3 | 0.52 | 18,900 | |||
| 90 | 40×90 | ±35 | 0.72 | 21,970 | ||||
| 当社類似品 XYWG90 | エコノミーシリーズ XYDTS90 | |
| 材質 | アルミ合金 | アルミ合金 |
| 表面処理 | 黒アルマイト | 黒アルマイト |
| 移動精度・真直度(μm) | 30 | 50 |
| 移動量(mm) | ±35 | ±35 |
| ハンドル1回転 移動量(mm) | 18 | 16.7 |
| 耐荷重(N) | 34.3 | 34.3 |
| 自重(㎏) | 0.73 | 0.72 |
| RoHS10 | 対応 | 対応 |
送りの早いラック&ピニオン式のXY軸ステージです。
<手動ステージ総合情報ページ>
手動ステージの専用ページをご用意しました。よくあるご質問も含めカタログに載せきれない情報なども多数掲載しています。
選定の際に気になることがございましたらこちらも併せてご確認ください。
https://jp.misumi-ec.com/special/xy_stages/FAカメラ位置調整 特設ページリリースのお知らせ『実験用』から『量産機』まで、幅広い用途で役立つ商品や事例をご紹介しています。
ダウンロード可能な3D CADや部品表を使って、設計時間の短縮にお役立てください。
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ
| 型番 | ステージ面(mm) | 移動量(mm) | ハンドル1回転移動量(mm) | 耐荷重(N) | 移動精度(μm) | 自重(kg) | ¥基準単価 | |
| Type | No. | 真直度 | ||||||
| XYDTS | 50 | 30×50 | ±16 | 16.7 | 24.5 | 50 | 0.39 | 17,120 |
| 60 | 40×60 | ±21 | 34.3 | 0.52 | 18,900 | |||
| 90 | 40×90 | ±35 | 0.72 | 21,970 | ||||
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
【高精度】XY軸 リニアボール 薄型
4通常価格(税別):35,160円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 XY軸 クロスローラ
3通常価格(税別):20,790円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 XY軸 アリ溝 正方形
4通常価格(税別):13,660円~

ミスミ
【高精度】XY軸 リニアボール マイクロメータヘッド/送りねじ
3通常価格(税別):26,620円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 XY軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 長方形
5通常価格(税別):17,120円~

ミスミ
【高精度】XY軸 アリ溝 送りねじ式 正方形
4通常価格(税別):22,960円~

ミスミ
【高精度】XY軸 アリ溝 左右対称使用/省スペース用(DSXYEG)
0通常価格(税別):22,640円~

駿河精機
薄型 リニアボールガイド SSステージ(BSS23)
5通常価格(税別):31,390円~

ミスミ
【高精度】XY軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 長方形
0通常価格(税別):27,620円~