17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
MISUMI economy

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 XY軸 クロスローラ

通常単価(税別)
20,79051,870
税込単価
22,86957,057
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

マイクロメータヘッドを用いて0.01mm単位での調整が可能なステージです。<手動ステージ総合情報ページ...

詳細を確認
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

外形図
XYCRS
[ ! ]A25の送り用ブラケットは形状が異なります。
[ ! ]A120のマイクロメータヘッド先端形状は異なります。
●テーブル上取付穴寸法A25A40A50 A60A80 A90 A100A120

[ M ]材質:アルミ合金
[ S ]表面処理:黒アルマイト

規格表
型式
XYCRS60
型番上面図正面図側面図
TYPEA(B)移動量(mm)EF(J)DGHLTPQXd1d2
XYCRS2529±3.2711.8(6.8)9.59.324.324.330610.5202.44.22.5
4026±6.5819(10.8)131334.533401014.5323.463.3
5023403.5
6021504.584.4
802270
9034.8±12.5805.3
10020.890
12088±2513.52619.11131100
●性能表
・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
Aステージ面
(mm)
耐荷重(N)*移動精度(μm)許容モーメント荷重(N・m)モーメント剛性(”/N・cm)平行度
(μm)
自重
(kg)
¥基準単価
真直度運動の平行度ピッチングヨーイングローリングピッチングヨーイングローリング
2525×259.8(14.7)30600.40.80.44.835.704.831000.0920,790
4040×4017.6(49)2.02.22.00.660.840.660.2827,170
5050×5028(127.5)3.43.03.40.350.400.350.3624,940
6060×6044.1(196)5.24.35.20.190.220.190.4830,690
8080×8093.1(392)17.315.117.30.090.100.091200.7736,630
9090×90110(441)2220.022.00.090.100.091.0033,260
100100×100140(490)3330.033.00.110.140.111.2037,420
120120×120180(588)57.244.757.20.040.040.041.9151,870
[ ! ]モーメント剛性は参考値になります。
* ミスミカタログでは、参考値として、( )内に静荷重を併記しています。詳細はこちらをご参照ください。
製品比較情報
■当社類似品とエコノミーシリーズの比較
 当社類似品 XYPG40エコノミーシリーズ XYCRS40エコノミーシリーズ E-XYPG40
材質アルミ合金アルミ合金アルミ合金
表面処理黒アルマイト黒アルマイト黒アルマイト
耐荷重(N)水平17.617.617.6
移動精度真直度(μm)33020
平行度(μm)206020
ピッチング25"保証外保証外
ヨーイング15"
平行度(μm)6010070
許容モーメント
(N・m)
ピッチング2.02.02.5
ヨーイング2.22.22.2
ローリング2.02.02.0
モーメント剛性
("/N・cm)
ピッチング0.660.660.38
ヨーイング0.840.840.45
ローリング0.660.660.30
RoHS10対応対応保証外
※商品によって各スペックが異なりますので、詳細は規格表にてご確認ください

型番リスト

表示件数

X軸移動量(範囲)

(mm)

Y軸移動量(範囲)

(mm)

耐荷重(範囲)

(N)

テーブル長さ (範囲)

(mm)

テーブル幅 (範囲)

(mm)

高さ(範囲)

(mm)

テーブルサイズ(長さ) L

(mm)

テーブルサイズ(幅) W

(mm)

耐荷重

(N)

移動量(X距離)

(mm)

移動量(Y距離)

(mm)

テーブルサイズ(厚み) H

(mm)

モーメント剛性(ピッチング)

("/N・cm)

モーメント剛性(ヨーイング)

("/N・cm)

モーメント剛性(ローリング)

("/N・cm)

RoHS?最小発注数量
~±10.0
~±10.0
5.1~30.0
~25
~25
25.1~30.0
25
25
9.8(14.7)
±3.2
±3.2
30
4.83
5.7
4.83
10
1個
~±10.0
~±10.0
5.1~30.0
26~40
26~40
35.1~40.0
40
40
17.6(49)
±6.5
±6.5
40
0.66
0.84
0.66
10
1個
~±10.0
~±10.0
5.1~30.0
41~60
41~60
35.1~40.0
50
50
28(127.5)
±6.5
±6.5
40
0.35
0.4
0.35
10
1個
~±10.0
~±10.0
30.1~50.0
41~60
41~60
35.1~40.0
60
60
44.1(196)
±6.5
±6.5
40
0.19
0.22
0.19
10
1個
~±10.0
~±10.0
50.1~100.0
61~90
61~90
35.1~40.0
80
80
93.1(392)
±6.5
±6.5
40
0.09
0.1
0.09
10
1個
±10.1~30.0
±10.1~30.0
100.1~
61~90
61~90
35.1~40.0
90
90
110(441)
±12.5
±12.5
40
0.09
0.1
0.09
10
1個
±10.1~30.0
±10.1~30.0
100.1~
91~120
91~120
35.1~40.0
100
100
140(490)
±12.5
±12.5
40
0.11
0.14
0.11
10
1個
±10.1~30.0
±10.1~30.0
100.1~
91~120
91~120
35.1~40.0
120
120
180(588)
±25
±25
40
0.04
0.04
0.04
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,790
( 22,869 )
在庫品1日目当日出荷可能
27,990
( 30,789 )
在庫品1日目当日出荷可能
24,940
( 27,434 )
在庫品1日目当日出荷可能
31,620
( 34,782 )
在庫品1日目当日出荷可能
37,740
( 41,514 )
在庫品1日目当日出荷可能
33,260
( 36,586 )
在庫品1日目当日出荷可能
37,420
( 41,162 )
在庫品1日目当日出荷可能
51,870
( 57,057 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

マイクロメータヘッドを用いて0.01mm単位での調整が可能なステージです。

<手動ステージ総合情報ページ>
手動ステージの専用ページをご用意しました。よくあるご質問も含めカタログに載せきれない情報なども多数掲載しています。
選定の際に気になることがございましたらこちらも併せてご確認ください。
https://jp.misumi-ec.com/special/xy_stages/FAカメラ位置調整 特設ページリリースのお知らせ『実験用』から『量産機』まで、幅広い用途で役立つ商品や事例をご紹介しています。
ダウンロード可能な3D CADや部品表を使って、設計時間の短縮にお役立てください。
FAカメラ位置調整 事例・商品のご紹介ページ




ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

ご注意

  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 XY軸 クロスローラのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
カメラのステージ
3
満足度:3.0
25mm角のステージ使用。 六角穴付きM2ネジで組み立て。 片側は、ネジ入ったが、片側は、入れられなかった。 小径頭の+...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 XY軸 クロスローラ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 XY軸 クロスローラ 薄型
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 XY軸 アリ溝 正方形
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 XY軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 長方形
【高精度】XY軸 クロスローラ 薄型/透過穴
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 XY軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 長方形 薄型
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格20,790-26,030 -13,660 -17,120 -60,850 -21,870 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目3日目〜在庫品1日目
送り方式マイクロメータヘッドマイクロメータヘッド送りねじラック&ピニオンマイクロメータヘッドラック&ピニオン
移動ガイドクロスローラクロスローラアリ溝アリ溝クロスローラアリ溝
テーブル材質アルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミ合金
透過穴(テーブルセンタ穴)なしなしなしなしなしなし
テーブル真直度(μm)30305050350

この商品に関連するミスミ ユニット事例その他の事例を探す

手動XY軸カテゴリの売れ筋ランキング