17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が19型番あります。

モータ取付プレート

モータ取付プレート
  • chemSHERPA対応品あり
通常単価(税別)
1,8905,830
税込単価
2,0796,413
通常出荷日:3日目

【特長】・モータ用の取付金具です・穴径、穴ピッチや外径の寸法を自由お選びいただける商品は、こちらです

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が19型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図

Type[ M ]材質[ S ]表面処理
MPKSS400D四三酸化鉄皮膜
MPM無電解ニッケルメッキ
MPSSUS304D
MPAA6063Pアルマイト(白)
No.モータ寸法(参考)
外形P.C.D取付穴
1□42484×φ3.5
2□60704×φ4.5
3□70824×φ5.5
4□80944×φ5.5
5□901044×φ6.5

規格表

型式
MPK2
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式ABTVWND+0.2Q
M
(並目)
¥基準単価
TypeNo.0MPKMPMMPSMPA
MPK
MPM
MPS
MPA
18050660405.537.648M31,6201,6902,5701,700
212065100555470M42,0202,0202,8902,090
313075110556.66482M52,3702,4703,7202,540
41401009
(10)
1208073942,7002,8704,4902,870
51501308083104M62,9203,0505,0003,050
[ ! ]( )数値はMPAに対応

型番リスト

表示件数

材質

表面処理

(mm)

(mm)

(mm)

材質証明書:材質

材質証明書:表面処理

RoHS?最小発注数量
A6063P
アルマイト(白)
80
50
6
A6063P
白アルマイト
10
1個
A6063P
アルマイト(白)
120
65
6
A6063P
白アルマイト
10
1個
A6063P
アルマイト(白)
130
75
6
A6063P
白アルマイト
10
1個
A6063P
アルマイト(白)
140
100
10
A6063P
白アルマイト
10
1個
A6063P
アルマイト(白)
150
100
10
A6063P
白アルマイト
10
1個
SS400D
四三酸化鉄皮膜
80
50
6
SS400D
四三酸化鉄皮膜
10
1個
SS400D
四三酸化鉄皮膜
120
65
6
SS400D
四三酸化鉄皮膜
10
1個
SS400D
四三酸化鉄皮膜
130
75
6
SS400D
四三酸化鉄皮膜
10
1個
SS400D
四三酸化鉄皮膜
140
100
9
SS400D
四三酸化鉄皮膜
10
1個
SS400D
四三酸化鉄皮膜
150
100
9
SS400D
四三酸化鉄皮膜
10
1個
SS400D
無電解ニッケルメッキ
80
50
6
SS400D
無電解ニッケルメッキ
10
1個
SS400D
無電解ニッケルメッキ
130
75
6
SS400D
無電解ニッケルメッキ
10
1個
SS400D
無電解ニッケルメッキ
140
100
9
SS400D
無電解ニッケルメッキ
10
1個
SS400D
無電解ニッケルメッキ
150
100
9
SS400D
無電解ニッケルメッキ
10
1個
SUS304D
なし
80
50
6
SUS304D
無し
10
1個
SUS304D
なし
120
65
6
SUS304D
無し
10
1個
SUS304D
なし
130
75
6
SUS304D
無し
10
1個
SUS304D
なし
140
100
9
SUS304D
無し
10
1個
SUS304D
なし
150
100
9
SUS304D
無し
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,980
( 2,178 )
3日目
2,440
( 2,684 )
3日目
2,960
( 3,256 )
3日目
3,340
( 3,674 )
3日目
3,550
( 3,905 )
3日目
1,890
( 2,079 )
3日目
2,350
( 2,585 )
3日目
2,760
( 3,036 )
3日目
3,150
( 3,465 )
3日目
3,410
( 3,751 )
3日目
1,970
( 2,167 )
3日目
2,880
( 3,168 )
3日目
3,340
( 3,674 )
3日目
3,550
( 3,905 )
3日目
2,990
( 3,289 )
3日目
3,370
( 3,707 )
3日目
4,330
( 4,763 )
3日目
5,240
( 5,764 )
3日目
5,830
( 6,413 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・モータ用の取付金具です
・穴径、穴ピッチや外径の寸法を自由お選びいただける商品は、こちらです

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

■数量スライド価格([ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数量1〜45~910~1920~4950~
値引率基準単価5%10%15%お見積り
出荷日通常
 

納期

 3 日目出荷
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

モータ取付プレートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モータ取付プレート
ギヤヘッド取付プレート
取付金具
盤面取付タイプ ドライバ・コントローラ用取付金具
モータベース MBA
DINレール取付用
メーカーミスミ住友重機械オリエンタルモーターオリエンタルモーター鍋屋バイテックオリエンタルモーター
通常価格1,890-2,757 -1,407 -2,2889,065 -595 -
通常出荷日3日目7日目〜9日目在庫品1日目3日目〜在庫品1日目〜
種類取付金具取付金具取付金具取付金具取付金具取付金具
詳細タイププレート-----
材質証明書対象-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モータ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト