17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

安全マークテープ

  • 種類
    テープ
  • 材質
    樹脂
  • 材質(詳細)
    ポリエチレン発泡体
  • 長さ L (mm)
    10000

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
PRTRT
[ M ]材質 本体:ポリエチレン発泡体
表面:ポリエチレン印刷
粘着部:アクリル系粘着剤

規格表

型式
PRTRT50
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式[ ! ]L(m)¥基準単価
TypeW選択(mm)
PRTRT50102,020
1003,880
[ ! ]L寸法はm単位になります。

価格表

数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜1920〜4950〜99100〜200201~
値引率基準単価5%10%15%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

 3 日目出荷
ご注文締切

ストークA

翌日出荷300円/1本PM 6:00>>こちら
[ ! ]3本以上で1明細行当たり一律2,160円

出荷日については、こちらをご覧ください。
  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 幅 W(mm)

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

幅 W

(mm)

RoHS?最小発注数量
50
10
1個
100
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,332
( 2,565 )
3日目
4,477
( 4,925 )
3日目

詳細情報

基本情報

50mm・100mmの2種類から幅をお選びいただけます。【材質】・ポリエチレン発泡体

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全マークテープのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
踏み台の注意喚起
4
満足度:4.0
改善活動で使用しました。 貼ると目立ちます。 クッションが効いており、 危険な場所の注意と保護を兼ねていると 思います。...もっと読む
0人が参考にしています。
クッション性のある安全マークテープを探しておりました。
5
満足度:5.0
他社で仕入れている安全マークテープと同じものかどうか確かめたくて注文しました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
安全マークテープ
安全保護材 D型ゴム
安全保護材 D型ゴムコーナー用
安全保護材 角カバー10ミリ幅タイプ
安全保護材 角カバー50ミリ幅タイプ
安全保護材 角カバー34ミリ幅タイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格2,332--1,035 -352 -880 -528 -
通常出荷日3日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類テープコーナー・エッジプロテクターコーナー・エッジプロテクターコーナー・エッジプロテクターコーナー・エッジプロテクターコーナー・エッジプロテクター
材質樹脂ゴムゴムゴムゴムゴム
材質(詳細)ポリエチレン発泡体エチレンゴム(EPDM)エチレンゴム(EPDM)エチレンゴム(EPDM)エチレンゴム(EPDM)エチレンゴム(EPDM)
長さ L(mm)10000-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

この商品に関連するミスミ ユニット事例その他の事例を探す

保護材・安全カバーカテゴリの売れ筋ランキング