メカニカル部品技術窓口
ゴム同士やゴムと鉄・ステンレスを瞬時に強力接着できる、使いきりサイズのゴム用瞬間接着剤です。液ダレしに...
詳細を確認| 型式 |
| BONDR |
| 型式 | 適用ゴム材質 | 容量 | 初期硬化時間 | 主成分 | ¥基準 単価 | |
| Type | No. | |||||
| BOND | R | ニトリル・クロロプレン・ エチレン・ブチル・ふっ素 | 20g | 10秒 | α−シアノアクリレート | 990 |
| S | シリコン | 100g | 12時間 | シリコン | 2,180 | |
| 接着強度 | 単位:N/25mm幅 | |||||
| 条件 | BONDR | BONDS | ||||
| ニトリル | クロロプレン | エチレン | ブチル | ふっ素 | シリコン | |
| 室温×20分 | 40 | 50 | 80 | 70 | 45 | 1以下 |
| 室温×72時間 | 50 | 50 | 80 | 70 | 50 | 20 |
| 80℃×48時間 | 40 | 40 | 80 | 70 | 50 | 40 |
ゴム同士やゴムと鉄・ステンレスを瞬時に強力接着できる、使いきりサイズのゴム用瞬間接着剤です。液ダレしにくい設計と細部に塗布しやすいノズル付きで、作業性にも優れています。※シリコン・ウレタンゴムにはご使用いただけません。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ウレタン 座ぐり加工付用カラー
4.8通常価格(税別):176円~

ミスミ
ゴム用両面粘着テープ
4通常価格(税別):644円~

ミスミ
ゴム用瞬間接着剤
3.8通常価格(税別):1,139円~

ミスミ
ウレタン用接着剤
3.4通常価格(税別):4,543円

ミスミ
ウレタンワッシャ フリー指定タイプ
4.6通常価格(税別):195円~

ミスミ
標準ウレタンシート
4.5通常価格(税別):66円~

ミスミ
ニトリルゴムシート
4.7通常価格(税別):220円~

ミスミ
ウレタン クッションタイプ フリー指定タイプ
4.6
ミスミ
ゴムワッシャ
4.5