メカニカル部品技術窓口
吊り引戸用滑車キット(HASGK)と合わせて使う吊り引戸用のフレームです。6シリーズ(30角フレーム)...
詳細を確認| HFHSD6−3030 | HFHSD8−4040 | |
| HFHSDY6−3030 | HFHSDY8−4040 | |
![]() | ![]() |
| TYPE | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 |
| HFHSD6−3030 | A6N01S-T5 | アルマイト処理 |
| HFHSDY6−3030 | A6N01S-T5 | 焼付塗装(黄色) |
| HFHSD8−4040 | A6063S-T5 | アルマイト処理 |
| HFHSDY8−4040 | A6063S-T5 | 焼付塗装(黄色) |
| 型式 | − | L |
| HFHSD6−3030 | − | 1000 |
| 型式 | L 指定0.5mm単位 | 質量 kg/m | 断面積 mm² | 断面2次モーメントmm4 | ¥基準単価 300mm未満 | ¥基準単価/m 300mm以上 | |
| ℓx | ℓy | 1〜80本 | 1〜80本 | ||||
| HFHSD6−3030 | 50〜4000 | 1.26 | 467 | 5.17×10⁴ | 12.44×10⁴ | 511 | 1,700 |
| HFHSDY6−3030 | 50〜4000 | 1.26 | 467 | 5.17×10⁴ | 12.44×10⁴ | 596 | 1,810 |
| HFHSD8−4040 | 50〜4000 | 2.13 | 792 | 44.24×10⁴ | 16.69×10⁴ | 873 | 2,980 |
| HFHSDY8-4040 | 50〜4000 | 2.13 | 792 | 44.24×10⁴ | 16.69×10⁴ | 959 | 3,190 |
| Alterations | タップ穴あけ | ||||
| Code | LTP | RTP | TPW | ||
| Spec. | 左端面にタップ![]() | 右端面にタップ![]() | 両端面にタップ![]() | ||
| シリーズ | TYPE | タップ形状 | |||
| 6 | HFHSD6−3030 | M8深さ24 (並目) | 180 | 180 | 360 |
| HFHSDY6−3030 | |||||
| 8 | HFHSD8−4040 | M12深さ36 (並目) | 200 | 200 | 400 |
| HFHSDY8−4040 | |||||

| 商品名 | 吊り引戸用滑車キット | 吊り引戸用ガイド |
| 代表画像 | ![]() | ![]() |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
吊り引戸用滑車キット(HASGK)と合わせて使う吊り引戸用のフレームです。
6シリーズ(30角フレーム)と8シリーズ(40角フレーム)のラインナップになります。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
引戸用アルミフレーム/スライドレール2列・3列/スライドスペーサ
4.8通常価格(税別):193円~

ミスミ
吊り引戸用フレーム
4.6
ミスミ
アルミフレーム用スライダ タップタイプ
4.3通常価格(税別):802円~

ミスミ
スライドレール樹脂タイプ
4.8
ミスミ
吊り引戸用滑車キット
4.5通常価格(税別):2,844円~

ミスミ
アルミフレーム用スライダ ザグリタイプ
4.1通常価格(税別):467円~

ミスミ
スライドレール用コネクタ樹脂タイプ
5
ミスミ
吊り引戸用ガイド
4通常価格(税別):1,704円~

ミスミ
アルミフレーム用スライダ ザグリタイプミニ
4.7通常価格(税別):1,158円~