17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 板厚 T

    ~mm
  • A(mm)

    ~mm
      [50-500/1mm単位]
    • B(mm)

      ~mm
        [50-500/1mm単位]
      • H(mm)

        ~mm
          [20-500/1mm単位]
        • CAD

        • 出荷日

          • すべて
          • 5日以内

        アクリルケース

        • chemSHERPA対応品あり
        通常単価(税別)
        -
        税込単価
        -
        通常出荷日:5日目

        【標準大口対応】21本から50本は、お見積り不要で10%値引き。

        • TYPE:S-ACBA は2023/10/1受注分より品質改善のため材料変更をさせていただきます。
          材料変更に伴い全光線透過率・色味が変更いたします。こちらから変更前後の色味をご確認ください。
          全光線透過率:【変更前】25% 【変更後】12%
        • ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
        • ※水槽用途ではご使用いただけません。液体が漏れる場合がございます。
        • S-ACBA8 / S-ACBA10 は材料メーカー生産終了に伴い、材料在庫がなくなり次第販売を終了させていただきます。
          販売終了は2026年12月を予定しております。代替推奨品はS-ACBA5 になります。
        • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
        詳細を確認
        未確定:候補が12型番あります。
        • 単価(税別)
          -
        • 合計(税別)
          -
          (税込価格:-)
        • 出荷日
          -
          (参考出荷日:-)
        数量:

        外形図・規格表

        外形図

        アクリルケース:関連画像
        [ ! ]接着構造です。塩化メチレンを用いて接着をしています。 接着部分に気泡が入ることがあります。
        [ ! ]水槽用途ではご使用いただけません。液体が漏れる場合があります。
        水槽お探しの場合、>>こちらよりご確認ください。
        穴加工詳細
        N
        (通し穴)
        ボルト
        呼び径
        3456810
        d3.54.55.56.5911

        製品仕様

        Type[ M ]グレ−ド全光線透過率使用雰囲気温度
        S−ACAスタンダ−ド透明93%-30〜80℃
        S−ACBAスタンダ−ドブラウンスモ−ク12%
        S−ACTA制電透明79%
        S−ACBTA制電ブラウンスモ−ク32%
        [ ! ]特性>>こちら

        規格表

        型式ABH
        SACA5
        S
        ACTA5

        200
        300

        200
        155

        100
        55
        型式指定1mm単位
        TypeT選択ABH
        S−ACA(スタンダード 透明)3・5・8・1050〜500
        A≧B
        50〜50020〜500
        S−ACBA(スタンダード ブラウンスモーク)
        S−ACTA(制電 透明)3・5
        S−ACBTA(制電 ブラウンスモーク)
        [ ! ]ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。

        追加工

        型式ABH追加工  
        S−ACA5
        S−ACA5

        200
        200

        200
        200

        100
        100

        UN3−UE50−UF100−UG200
        AN3−AE50−AF100−AG200−W
        Alterations底面穴加工A面穴加工B面穴加工両A面・両B面穴加工
        AN□・BN□指定時のみ適用。

        AN□・BN□の図面参照ください。
         

        [ ! ]AN□・BN□の料金にWの料金が加算されます。

        CodeUN□AN□BN□W
        Spec.底面に通し穴2つを加工します。
        指定方法
        UN3−UE50−UF100−UG200

        UN□ □部分に穴加工詳細から呼びを選択。
        UE、UF、UGは1mm単位指定。

        [ ! ]T+2.5+(d/2)≦UE≦A-(T+5+(d/2)+d)

        [ ! ]T+5+(d/2)+d≦UF≦A-(T+2.5+(d/2))

        [ ! ]T+2.5+(d/2)≦UG≦B-(T+2.5+(d/2))

        A面(長手面)の片面に通し穴2つを加工します。
        指定方法
        AN3−AE50−AF100−AG200

        AN□ □部分に穴加工詳細から呼びを選択。
        AE、AF、AGは1mm単位指定。

        [ ! ]T+2.5+(d/2)≦AE≦A-(T+5+(d/2)+d)

        [ ! ]T+5+(d/2)+d≦AF≦A-(T+2.5+(d/2))

        [ ! ]T+2.5+(d/2)≦AG≦H-(2.5+(d/2))

        B面(短手面)の片面に通し穴2つを加工します。
        指定方法
        BN3−BE50−BF100−BG200

        BN□ □部分に穴加工詳細から呼びを選択。
        BE、BF、BGは1mm単位指定。

        [ ! ]T+2.5+(d/2)≦BE≦B-(T+5+(d/2)+d)

        [ ! ]T+5+(d/2)+d≦BF≦B-(T+2.5+(d/2))

        [ ! ]T+2.5+(d/2)≦BG≦H-(2.5+(d/2))

        向い合う二面に通し穴を加工します。
        指定方法および価格
        AN3−AE50−AF100−AG200−W
        BN3−BE50−BF100−BG200W
             250円     + 250円

        AN□と同じ寸法で
        向い合うA面(長手面)二面の穴加工を致します。
        BN□と同じ寸法で
        向い合うB面(短手面)二面の穴加工を致します。
        ¥/1Code250250250250
        [ NG ]追加工の併用不可

        関連リンク

        規格外品サービスへのご案内
        ミスミ FA 標準品から規格外部品のお見積もり・ご注文ができるサービスです。
        標準型式を指定後、サイズ変更や追加工処理などの条件をご指示ください。

        型番リスト

        表示件数

        板厚 T

        A

        (mm)

        B

        (mm)

        H

        (mm)

        RoHS?最小発注数量
        3
        50 ~ 500
        50 ~ 500
        20 ~ 500
        10
        1個
        5
        50 ~ 500
        50 ~ 500
        20 ~ 500
        10
        1個
        8
        50 ~ 500
        50 ~ 500
        20 ~ 500
        10
        1個
        10
        50 ~ 500
        50 ~ 500
        20 ~ 500
        10
        1個
        3
        50 ~ 500
        50 ~ 500
        20 ~ 500
        10
        1個
        5
        50 ~ 500
        50 ~ 500
        20 ~ 500
        10
        1個
        8
        50 ~ 500
        50 ~ 500
        20 ~ 500
        10
        1個
        10
        50 ~ 500
        50 ~ 500
        20 ~ 500
        10
        1個
        3
        50 ~ 500
        50 ~ 500
        20 ~ 500
        10
        1個
        5
        50 ~ 500
        50 ~ 500
        20 ~ 500
        10
        1個
        3
        50 ~ 500
        50 ~ 500
        20 ~ 500
        10
        1個
        5
        50 ~ 500
        50 ~ 500
        20 ~ 500
        10
        1個
        通常単価(税別) (税込単価)
        通常出荷日
        -
        ( - )
        5日目
        -
        ( - )
        5日目
        -
        ( - )
        5日目
        -
        ( - )
        5日目
        -
        ( - )
        5日目
        -
        ( - )
        5日目
        -
        ( - )
        5日目
        -
        ( - )
        5日目
        -
        ( - )
        5日目
        -
        ( - )
        5日目
        -
        ( - )
        5日目
        -
        ( - )
        5日目

        詳細情報

        基本情報

        【標準大口対応】21本から50本は、お見積り不要で10%値引き。

        ご注意

        • TYPE:S-ACBA は2023/10/1受注分より品質改善のため材料変更をさせていただきます。
          材料変更に伴い全光線透過率・色味が変更いたします。こちらから変更前後の色味をご確認ください。
          全光線透過率:【変更前】25% 【変更後】12%
        • ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
        • ※水槽用途ではご使用いただけません。液体が漏れる場合がございます。
        • S-ACBA8 / S-ACBA10 は材料メーカー生産終了に伴い、材料在庫がなくなり次第販売を終了させていただきます。
          販売終了は2026年12月を予定しております。代替推奨品はS-ACBA5 になります。
        • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

        納期・価格

        価格表

        ・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
        ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
        TypeTBA¥基準単価
        H
        20100101200201300301400401500
        Type
        (素材係数)

        S−ACBA
        (×1.0)
        S−ACA
        (×1.0)
        850100501003,8606,4608,93011,06013,810
        1012006,4608,93011,06013,81016,570
        2013008,93011,06013,81016,57019,320
        30140011,06013,81016,57019,32022,090
        40150013,81016,57019,32022,09024,850
        1012001012008,93011,06013,81016,57019,320
        20130011,06013,81016,57019,32022,090
        30140013,81016,57019,32022,09024,850
        40150016,57019,32022,09024,85027,600
        20130020130013,81016,57019,32022,09024,850
        30140016,57019,32022,09024,85027,600
        40150019,32022,09024,85027,60030,380
        30140030140020,62023,18025,78028,35030,910
        40150024,49027,05029,64032,21034,780
        40150040150028,35030,91033,51036,08038,640
        1050100501004,4008,06011,16013,81017,260
        1012007,44011,16013,81017,26020,720
        20130010,36013,81017,26020,72024,150
        30140013,81017,26020,72024,15027,600
        40150017,26020,72024,15027,60031,060
        10120010120011,16013,81017,26020,72024,150
        20130013,81017,26020,72024,15027,600
        30140017,26020,72024,15027,60031,060
        40150020,72024,15027,60031,06034,510
        20130020130017,26020,72024,15027,60031,060
        30140020,72024,15027,60031,06034,510
        40150024,15027,60031,06034,51037,960
        30140030140025,78028,98032,21035,44038,640
        40150030,61033,81037,04040,27043,470
        40150040150035,44038,64041,87045,10048,300
         
        ・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
        ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
        TypeTBA¥基準単価
        H
        20100101200201300301400401500

        (素材係数)
        Type


        S−ACBA
        (×1.0)

        S−ACTA
        (×1.5)

        S−ACBTA
        (×1.3)

        S−ACA
        (×1.0)
        350100501002,7004,4006,0407,4409,300
        1012004,4006,0407,4408,64010,360
        2013006,0407,4408,64010,36012,080
        3014007,4408,64010,36012,08013,810
        4015008,64010,36012,08013,81015,530
        1012001012006,0407,4409,30010,36012,080
        2013007,4408,64010,36012,08013,810
        3014008,64010,36012,08013,81015,530
        40150010,36012,08013,81015,53017,260
        2013002013008,64010,36012,08013,81015,530
        30140010,36012,08013,81015,53017,260
        40150012,08013,81015,53017,26018,980
        30140030140013,81015,53017,26018,98019,320
        40150015,31016,91018,53020,14021,740
        40150040150018,98019,32020,95022,55024,150
        550100501003,3805,6507,8209,66012,080
        1012005,6507,8209,66012,08014,490
        2013007,8209,66012,08014,49016,910
        3014009,66012,08014,49016,91019,320
        40150012,08014,49016,91019,32021,740
        1012001012007,8209,66012,08014,49016,910
        2013009,66012,08014,49016,91019,320
        30140012,08014,49016,91019,32021,740
        40150014,49016,91019,32021,74024,150
        20130020130012,08014,49016,91019,32021,740
        30140014,49016,91019,32021,74024,150
        40150016,91019,32021,74024,15026,570
        30140030140018,05020,29022,55024,81027,050
        40150021,43023,67025,94028,19030,430
        40150040150024,81027,05029,32031,57033,810
        [ ! ]素材係数にご注意ください。

        (例)S−ACBTA5−100−100−30
        標準価格×素材係数価格
        3,380×1.34,390円
        [ ! ]1円単位は切り捨て

        数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
        数量区分標準対応個別対応
        小口大口大口
        数 量1~1011~2021~5051~
        値引率基準価格5%10%お見積り
        出荷日通常+2日
        [ ! ]表示数量超えはWOS にてご確認ください。

        納期

         5 日目出荷
        大 口
        出荷日
        +2日目出荷数量
        21~50

        出荷日については、こちらをご覧ください。

        概要・仕様

        使用例

        異品・不良品の
        払い出し等に
        アクリルケース:関連画像

        カタログ

        • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

        • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

        アクリルケースのレビュー
        4.7平均満足度:4.713件のレビュー
        安全カバーの一部
        5
        満足度:5.0
        接着もきれいで、見栄え、機能面でも問題なし。透明とブラウンスモークを選べるので、安全カバーの突起部のカバーとして使用。
        3人が参考にしています。
        小物部品の仕分け
        5
        満足度:5.0
        細かく寸法指定できるので部品の大きさごとに組合せて使え とても便利です
        2人が参考にしています。
        センサカバー
        5
        満足度:5.0
        細かく寸法を指定でき、価格もそんなに高くないので良いです。 綺麗に梱包されてくるので安心しました
        2人が参考にしています。
        治具の収納ケース
        5
        満足度:5.0
        購入した板金プレートに合わせてナイロンプレートを加工。 そのナイロンプレートに合わせてアクリルケースを寸法指定で注文し...もっと読む
        1人が参考にしています。
        冶具
        5
        満足度:5.0
        接着部分もとてもきれいで全体的な透明度がすばらしいです。 出来のわりに安いのも非常に助かります。
        1人が参考にしています。

        よくあるご質問(FAQ)

        Q切断面にも制電性はありますか。
        A
        切断面には制電性はありません。
        制電タイプは表面に帯電防止膜を施してあり、切断面は膜がないため制電性がありません。
        Q制電プレートの制電策はコーティング処理ですか。
        A
        コーティングタイプです。
        Q接着剤の材質は何ですか。
        A
        主成分は二塩化メチレン(ジクロロメタン)です。

        この商品を見た人は、こんな商品も見ています

        今見ている商品
        アクリルケース
        アクリルプレート 曲げパネル
        樹脂カバープレート -U型タイプ-
        樹脂カバープレート L型
        コンパクト天秤カバー 風防型
        アクリル水槽 PW
        メーカーミスミミスミミスミミスミアズワンアズワン
        通常価格----26,92930,748 -
        通常出荷日5日目8日目2日目〜2日目〜1日目1日目
        種類ケースL型カバーU型カバーL型カバー--

        最近見た商品

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        樹脂カバー・ケースカテゴリの売れ筋ランキング