17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

温度センサ テーパねじタイプ

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:在庫品1日目~8日目一部当日出荷可能

温度センサ テーパねじタイプになります。【シース・保護管材質】ステンレス

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表



外形図

TCKT・TCKTF(K熱電対)

端子選択

N(圧着端子無し)

M(丸型圧着端子付)

Y(Y型圧着端子付)

温度センサ テーパねじタイプ:関連画像
TCPT・TCPTF(測温抵抗体Pt100Ω)

端子選択

N(圧着端子無し)

M(丸型圧着端子付)

Y(Y型圧着端子付)

温度センサ テーパねじタイプ:関連画像
TCKT・TCKTF
熱電対種類
K熱電対
精度
JIS クラス2
測温接点
非接地形
測温範囲
0〜250℃
[ M ]材質
保護管
SUS304
テ−パねじ
SUS304
シリコンチュ−ブ
耐熱温度
150℃
リ−ド線
(使用温度範囲)
ガラスウ−ル被覆
(0〜150℃)
[ NG ]保護管は曲げられません。

[ NG ]リード線のシリコンチューブ根元からの急激な曲げは
断線の可能性があるため避けて下さい。

[ ! ]リード線の最小曲げRの保証値はありません。
TCPT・TCPTF
素子種類
Pt100Ω
精度
JIS クラスB
導線形式
3導線式
測温範囲
−50〜250℃
[ M ]材質
保護管
SUS304
テ−パねじ
SUS304
シリコンチュ−ブ
耐熱温度
150℃
リ−ド線
(使用温度範囲)
ふっ素樹脂被覆
(−50〜150℃)
[ NG ]保護管は曲げられません。

[ NG ]リード線のシリコンチューブ根元からの急激な曲げは
断線の可能性があるため避けて下さい。

[ ! ]リード線の最小曲げRの保証値はありません。


規格表

型式
L
F
端子
TCKT3.2
65
 
 
 
 
TCKTF3.2
65
F2.5
M
TCPT3.2
65
 
 
 
 
TCPTF3.2
65
F2.5
M
Type温度センサ種類
リ−ド線固定リ−ド線指定
TCKTTCKTFK熱電対
TCPTTCPTF測温抵抗体(Pt100Ω)
■リード線固定タイプ
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式L
固定
F
固定 (単位:m)
端子種類¥基準単価
TypeDTCKTTCPT
(K熱電対)
TCKT
(測温抵抗体)
TCPT
3.2652Y
(M4 Y型圧着端子)
2,6203,670
[ ! ]耐圧試験等は行っていないためデータのご用意はありません。

■リード線指定タイプ
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式L
固定
F
指定0.1m単位
端子
選択
¥センサ本体価格 基準単価¥端子追加価格(本体+)
TypeDTCKTFTCPTFNMY
F0.3〜1.0F1.1〜2.0F2.1〜3.0F3.1〜4.0F4.1〜5.0F0.3〜1.0F1.1〜2.0F2.1〜3.0F3.1〜4.0F4.1〜5.0
(K熱電対)
TCKTF
(測温抵抗体)
TCPTF
3.2650.3〜5.0N
M
Y
4,1604,4804,8105,2305,5206,0806,4206,8907,3707,6600300300
[ ! ]耐圧試験等は行っていないためデータのご用意はありません。

型番リスト

表示件数

種類

熱電対の種類

測温接点

測温抵抗体 導線形式

リード線長さ

(m)

測温抵抗体の種類

端子形状

測温抵抗体の構造

リード線の使用温度範囲

(℃)

リード線被覆材質

RoHS?最小発注数量
熱電対
K
非接地型
-
2
-
Y
-
0~150
ガラスウール
10
1個
熱電対
K
非接地型
-
0.3 ~ 5
-
M / N / Y
-
0~150
ガラスウール
10
1個
測温抵抗体
-
-
3導線式
2
Pt
Y
保護管
-50~+150
ふっ素樹脂被覆
10
1個
測温抵抗体
-
-
3導線式
0.3 ~ 5
Pt
M / N / Y
保護管
-50~+150
ふっ素樹脂被覆
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,880
( 3,168 )
在庫品1日目当日出荷可能
-
( - )
8日目
4,040
( 4,444 )
在庫品1日目当日出荷可能
-
( - )
8日目

詳細情報

基本情報

温度センサ テーパねじタイプになります。【シース・保護管材質】ステンレス

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜45〜1415〜2021~
値引率基準単価5%10%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
[ ! ]数量スライドはセンサ本体のみの適用となります。


納期

リード線固定タイプ・シース型可動部用タイプ
在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

リード線指定タイプ
 5 日目出荷

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

[ ! ]保護管は曲げてご使用頂くことができません。
■特長:コンパクトタイプにテーパねじを溶接しており、
液体の気密が必要な箇所への測温に最適です。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

温度センサ テーパねじタイプのレビュー
4.6平均満足度:4.65件のレビュー
配管内流体温度測定
4
満足度:4.0
配管チーズに取り付けて使用。 25Aのねじ込みチーズならばブッシング使用で65mmの先端部は流路に十分かかる。それ以上だ...もっと読む
2人が参考にしています。
試験機
4
満足度:4.0
この商品は試験を行う際に使用しました。テーパネジタイプの温度測定用のセンサーですので、試験に使用するのに丁度良かったです...もっと読む
1人が参考にしています。
加熱炉センサー
5
満足度:5.0
耐熱用のため、これでなければなりません。 問題なく使えています。
1人が参考にしています。
冷却水の温度測定
5
満足度:5.0
シールテープを巻き、配管にチーズを介して取付け。測温部が流路に掛かる点が良いです。
0人が参考にしています。
配管内温度測定用
5
満足度:5.0
サニタリー配管内にRc付きへルールキャップを介して挿入し、使用。シース長、リード長は固定となりますが、在庫品(指定長だと...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
温度センサ テーパねじタイプ
温度センサ 端子箱タイプ(K熱電対/測温抵抗体)
温度センサ 耐薬品タイプ(K熱電対/測温抵抗体)
温度センサ 耐熱タイプ
温度センサ スタンダードタイプ
温度センサ コンパクトタイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格-9,630 -10,350 -7,310 ---
通常出荷日在庫品1日目〜9日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし
特性標準タイプ標準タイプ耐薬品 / 耐腐食耐熱標準タイプ標準タイプ
センサ形状ストレート端子箱ストレートストレートストレートストレート
取付部形状ネジ付なしスリーブスリーブスリーブ圧着端子付
エレメント数111111
よく一緒に購入される商品

温度センサカテゴリの売れ筋ランキング