17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

温度センサ コンパクトタイプ

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:在庫品1日目~8日目一部当日出荷可能

温度センサ コンパクトタイプになります。【シース・保護管材質】ステンレス

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表



外形図

TCKC(K熱電対)
温度センサ コンパクトタイプ:関連画像
TCPC・TCPCF(測温抵抗体Pt100Ω)

端子選択

N(圧着端子無し)
M(丸型圧着端子付)
Y(Y型圧着端子付)

温度センサ コンパクトタイプ:関連画像
Type温度センサ種類
リ−ド線固定リ−ド線指定
TCKCK熱電対
TCPCTCPCF測温抵抗体(Pt100Ω)
TCKC
熱電対種類
K熱電対
精度
JIS クラス2
測温接点
非接地形
測温範囲
0〜250℃
[ M ]材質
保護管
SUS304
リ−ド線
(使用温度範囲)
ガラスウ−ル被覆
(0〜150℃)
[ NG ]保護管は曲げられません。

[ NG ]リード線の保護管根元からの急激な曲げは
断線の可能性があるため避けて下さい。

[ ! ]リード線の最小曲げRの保証値はありません。
TCPC・TCPCF
素子種類
Pt100Ω
精度
JIS クラスB
導線形式
3導線式
測温範囲
−50〜250℃
[ M ]材質
保護管
SUS304
シリコンチュ−ブ
耐熱温度
150℃
リ−ド線
(使用温度範囲)
ふっ素樹脂被覆
(−50〜150℃)
[ NG ]保護管は曲げられません。

[ NG ]リード線のシリコンチューブ根元からの急激な曲げは
断線の可能性があるため避けて下さい。

[ ! ]リード線の最小曲げRの保証値はありません。


規格表

型式LF端子
TCKC3.2
TCPC3.2
TCPCF3.2


100
100
100




F2.5




M
■リード線固定タイプ
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式L
固定
F
固定(単位:m)
端子種類¥基準単価
TypeDTCKCTCPC
(K熱電対)
TCKC
(測温抵抗体)
TCPC
3.21002Y
(M4 Y型圧着端子)
2,0902,950
■リード線指定タイプ
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式L
固定
F
指定0.1m単位
端子
選択
¥センサ本体価格 基準単価¥端子追加価格(本体+)
TypeDNMY
F0.3〜1.0F1.1〜2.0F2.1〜3.0F3.1〜4.0F4.1〜5.0
(測温抵抗体)
TCPCF
3.21000.3〜5.0N
M
Y
4,6504,91052,5805,8506,080-300300

型番リスト

表示件数

種類

熱電対の種類

測温接点

測温抵抗体 導線形式

リード線長さ

(m)

測温抵抗体の種類

端子形状

測温抵抗体の構造

リード線の使用温度範囲

(℃)

リード線被覆材質

RoHS?最小発注数量
熱電対
K
非接地型
-
2
-
-
-
0~150
ガラスウール
10
1個
測温抵抗体
-
-
3導線式
2
Pt
-
保護管
-50~+150
ふっ素樹脂被覆
10
1個
測温抵抗体
-
-
3導線式
0.3 ~ 5
Pt
M / N / Y
保護管
-50~+150
ふっ素樹脂被覆
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,300
( 2,530 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,250
( 3,575 )
在庫品1日目当日出荷可能
-
( - )
8日目

詳細情報

基本情報

温度センサ コンパクトタイプになります。【シース・保護管材質】ステンレス

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜45〜1415〜2021~
値引率基準単価5%10%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
[ ! ]数量スライドはセンサ本体のみの適用となります。


納期

リード線固定タイプ・シース型可動部用タイプ
在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

リード線指定タイプ
 5 日目出荷

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

[ ! ]保護管は曲げてご使用頂くことができません。
■特長:保護管からリード線を直接引き出した形状です。スリーブが無いため
加熱対象物との距離や取付スペースの削減が可能です。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

温度センサ コンパクトタイプのレビュー
4.6平均満足度:4.65件のレビュー
温度ロガーのセンサー
5
満足度:5.0
安価でシースの素材も良く、とても気に入っています。欲を言えば、圧着端子無しが選べると最高ですが、コスパが良い製品なので、...もっと読む
1人が参考にしています。
気流温度の測定
5
満足度:5.0
精度、レスポンスともに良く、安価で魅力的な商品だと思います。
0人が参考にしています。
機内温度の測定
4
満足度:4.0
機械の内部温度を測定する小型のセンサとして使用。 大きさは希望のサイズでよかったのだが、リードがバラで出ていたので気密性...もっと読む
0人が参考にしています。
部品交換
4
満足度:4.0
温度センサは、特殊なイメージがありましたが、ミスミさんのおかげで、メーカー部品より置き換えが出来ました。早く安く手に入る...もっと読む
0人が参考にしています。
製品の温度管理用
5
満足度:5.0
有名メーカー製のものと比べるとかなり安価ですが、造りに問題はなく違いは感じられませんでした。定期的に交換する使い方なので...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
温度センサ コンパクトタイプ
温度センサ 端子箱タイプ(K熱電対/測温抵抗体)
温度センサ 耐薬品タイプ(K熱電対/測温抵抗体)
温度センサ 耐熱タイプ
温度センサ スタンダードタイプ
温度センサ バンド型タイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格-9,630 -10,350 -7,310 --7,200 -
通常出荷日在庫品1日目〜9日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし
特性標準タイプ標準タイプ耐薬品 / 耐腐食耐熱標準タイプ標準タイプ
センサ形状ストレート端子箱ストレートストレートストレートストレート
取付部形状圧着端子付なしスリーブスリーブスリーブバンド付
エレメント数111111

温度センサカテゴリの売れ筋ランキング