メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
ペルチェ冷却ユニットになります。【冷却能力】18/35/80からお選びいただけます。


| 部品 | [ M ]材質 |
| ペルチェ | ビスマス・テルルを主材料とした 半導体素子をセラミックスでパッケ−ジ |
| ヒ−トシンク | A6063 |
| DCファン | ABS・PBT合成樹脂 |
| 冷却板 | A5052 |
[ ! ]DCファン単品は標準部品としてのお取り扱いがありません。
ご要望の場合は 「カタログ規格外品サービス」にてお問い合わせください。
| 型式 |
| PELT40 |
| No. | 30 | 40 | 70 |
| 冷却能力[W] | 18 | 35 | 80 |
| 最大温度差[℃] | 48 | 45 | 48 |
| ペルチェ耐熱温度[℃] | 120 | ||
| DCファン許容温度[℃] | 70 | ||
| 加熱能力[W] | 36 | 70 | 140 |
| ペルチェ定格電圧 DC[V] | 12 | 12 | 24 |
| 起動電流[A]*1 | 4.36 | 6.32 | 8.28 |
| DCファン定格電圧 DC[V] | 12 | 12 | 24 |
| DCファン定格電流[mA] | 160 | 250 | 370 |
| DCファン最大風量[m3/min] | 1.2 | 1.55 | 3.5 |
| DCファンサイズ[mm] | 80×25 | 92×25 | 120×38 |
| ペルチェケーブル太さ | AWG24 | AWG20 | AWG20 |
| ペルチェケーブル長さ[mm] | 125±30 | 200±30 | 200±30 |
| DCファンケーブル太さ | AWG24 | AWG24 | AWG24 |
| DCファンケーブル長さ[mm] | 300±30 | 300±30 | 300±30 |
| 騒音[dB] | 35 | 37 | 39 |
| 耐荷重[N] | 200 | 300 | 500 |
| 質量[g] | 450 | 700 | 2300 |
| 使用周囲温度範囲[℃] | −20〜+70 | ||
| 使用周囲湿度[%RH] | 85以下 | ||
[ ! ]PELT30・PELT40の定格電圧はDC12V、PELT70の定格電圧はDC24Vです。
[ ! ]PELT70の起動電流8.28Aは瞬間的な電流のため、ペルチェ冷却ユニット用コントローラ(PLCN)組み合わせて問題なく使用可能です。
[ ! ]DC電源は十分余裕を持った製品をご選択頂くことを推奨します。
[ ! ]ペルチェ冷却ユニットには取扱説明書のご用意がありません。
[ ! ]DCファンケーブルの結線は、赤(+)・ 黒(-)で外形図記載の風向きです。
[ ! ]ペルチェケーブルの結線は、赤線(+)黒線(-)で冷却
赤線(-)黒線(+)で加熱です。
[ ! ]ペルチェ冷却ユニットの使用中は放熱用ファンを絶対に止めないでください。
ペルチェ素子の温度上昇により故障の原因となります。
[ ! ]電源の接続は極性を間違えないようにしてください。また、電圧は定格値を守ってご使用ください。
定格以下でご使用頂くと放熱用ファンが停止する恐れがあります。
また安全にお使いいただくため、弊社製ペルチェ冷却ユニット用コントローラ(PLCN)のご使用をお薦めします。
[ ! ]冷却面は結露の恐れがあるため断熱対策を行ってください。結露した場合は水滴を除いてください。
そのままご使用されるとペルチェ素子内部への水分浸入により内部腐食する場合があります。

・直流電流を流すとペルチェ素子に温度差が生じA面が冷却され、B面が加熱されます。(図1)
電流の向きを逆にすると、A面は加熱され、B面は冷却されます。(図2)

例) 冷却ボックスの内面寸法:270×210×420(mm)の場合
S(m2)=(0.27×0.21+0.42×0.21+0.42×0.27)×2=0.52(m2)
例) 水槽の内面寸法:60×60×100(mm)の場合
S(m2)=(0.06×0.06+0.06×0.1+0.06×0.1)×2=0.031(m2)
= 10.4≒10(W)
3) 攪拌用のファンの熱量と熱交換のロス分Q2 (W)を決めます。
例) Q2=10(W)
(ファンの種類・断熱方法などにより異なるため正確に算出する
ことは難しいですが一般的には5~15(W)くらいです。
また、ファンの速度を下げるとQ2の数値も下がります。)
4) ボックス内の熱源の熱量Q3 (W)を決めます。
例) 発熱量5Wのモータがボックス内にある場合、Q3=5(W)
(モータ・IC基盤等、発熱源がある場合のみです。
ボックス内が空の場合、0(W)となります。)
5) 全体の熱量U(W)を計算します。(安全係数は0.6~0.8くらいが適当です。)
= 35.7≒36(W)
= 0.31(W)≒0.3(W)
3) 攪拌用のポンプの熱量と熱交換のロス分Q2(W)を決めます。
例) Q2=10(W)
(ファンの種類・断熱方法などにより異なるため正確に算出する
ことは難しいですが一般的には5~15(W)くらいです。
また、ポンプの出力を下げるとQ2の数値も下がります。)
4) 水槽内の熱源の熱量Q3 (W)を決めます。
例) 水槽内に何も無い場合、Q3=0(W)
(水槽内に発熱源がある場合はその発熱量をQ3(W)としてください。)
5) 全体の熱量U(W)を計算します。(安全係数は0.6~0.8くらいが適当です。)
= 17.2≒17(W)



ペルチェ冷却ユニットになります。【冷却能力】18/35/80からお選びいただけます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ペルチェ冷却ユニット
4通常価格(税別):35,010円~

ミスミ
ペルチェ冷却ユニット用コントローラ
3通常価格(税別):104,220円

ミスミ
エアジェットクーラー
4.2通常価格(税別):22,790円~

ミスミ
小型熱風発生器
5通常価格(税別):22,500円~

ミスミ
カートリッジヒータ 固定タイプ
3.9通常価格(税別):2,260円~

ミスミ
温度センサ スタンダードタイプ
4.6通常価格(税別):3,320円~

ミスミ
温度センサ取付部品
4.6通常価格(税別):920円~

ミスミ
K熱電対用コネクタ
4.3通常価格(税別):1,610円~

ミスミ
カートリッジヒータ-L寸・W数・フランジ選択-
4.2