メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
閲覧中の商品と併せてご検討ください

| 型式 |
| PLCN |
| 型式 | ¥基準単価 |
| 1〜2コ | |
| PLCN | 81,930 |
| 温度センサ(別売) | 測温抵抗体(Pt100)または熱電対(K) |
| 指示精度(熱電対) | 指示値の±0.3%+1デジット または ±2℃のどちらか大きい方 |
| 指示精度(測温抵抗体) | 指示値の±0.3%+1デジット または ±0.9℃のどちらか大きい方 |
| 指示精度維持温度範囲 | 周囲温度23±10℃ |
| 表示分解能 | 0.1℃ |
| 温度設定範囲 | −30℃〜120℃ |
| 温度制御範囲 | 冷却:常温より-30℃ |
| 加熱:常温より+120℃ | |
| 制御方式 | PID制御(オートチューニング機能付) |
| 駆動方式 | PWM駆動 |
| 比例制御(P) | 0.1〜200% |
| 積分時間(I) | 0〜3,600秒 |
| 微分時間(D) | 0〜3,600秒 |
| ペルチェ用電源(別売) | DC9V〜DC24V |
| 最大消費電力 150VA | |
| ペルチェ駆動能力 | DC24V 7A(定常時最大) |
| 使用環境 | 屋内 |
| 使用温度範囲 | +10〜40℃ |
| 使用湿度範囲 | 85%以下(但し結露なき事) |
| サンプリング周期 | 500mS |
| 記憶素子 | EEPROM |
| 本体定格電源 | 単相 AC 100〜240V(許容電圧変動範囲 85〜264V) |
| 本体消費電力 | 15VA(最大) |
| 質量 | 約2.7kg |



| ペルチェ冷却ユニット | スイッチング電源 | 電源装置 |
| 出力電圧: DC12V/24V | 直流電源 | |
![]() | ![]() | ![]() |

| 測温抵抗体 | 熱電対(K) |
| 温度センサ スタンダードタイプ | 温度センサ スタンダードタイプ |
![]() | ![]() |
| 電源コード |
| ACコード 固定長(PSE) 片側切り落としタイププラグ |
![]() |

ペルチェ冷却ユニットの加熱冷却制御が可能な温度調節コントローラです。制御機能に特化したコンパクトな設計によりオフラインでのご使用はもちろん、小型チラーや試験機など、装置への組み込みにも最適です。(電源はお客様お手配となります。)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
エアジェットクーラー
4.2通常価格(税別):22,790円~

日本精器
ジェットクーラー(冷空気発生装置)用サイレンサー
0通常価格(税別):2,997円~

加島
高温流体加熱器 800X1S
0通常価格(税別):17,263円~

ミスミ
カートリッジヒータ 固定タイプ
3.9通常価格(税別):2,260円~

ミスミ
温度センサ スタンダードタイプ
4.6通常価格(税別):3,320円~

ミスミ
温度センサ取付部品
4.6通常価格(税別):920円~

ミスミ
カートリッジヒータ 高温インチタイプ/ミリタイプ
4.7通常価格(税別):4,850円~

ミスミ
カートリッジヒータ-L寸・W数・フランジ選択-
4.2
ミスミ
温度センサ シース・リード線長さ指定タイプ
4