17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 電圧(V)

    ~mm
  • 定格容量(範囲指定)(W)

  • 定格容量(W)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

マイクロヒータ

通常単価(税別)
14,28022,680
税込単価
15,70824,948
通常出荷日:5日目

極細管のため、狭く複雑な箇所への取り付けが可能です。高い屈曲性により、自由な形状に曲げることが可能です...

詳細を確認
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

MBHKR(両端子タイプ)

MBHK(片端子タイプ)

マイクロヒータ:関連画像

[ ! ]最高使用温度:600℃
スリーブ耐熱温度:200℃

[ M ]材質
シース本体 : SUS316
発熱体 : ニッケル発熱体
リード : ニッケルリード

規格表

型式VWL
MBHKR1.0V100W200L1750
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式V
(電圧)
W
(電力)
L
(発熱部)
L1D1D2電力密度
(W/cm2)
¥基準単価
TypeD
MBHKR1.01002001750505.01.03.611,900
20040035006.413,160
1.61003003000506.41.0214,000
200600600016,100
2.41006003600708.01.42.215,400
2001200720018,900
MBHK1.61002501350366.41.03.712,600
20050027003.713,440
2.410040019508.01.42.712,880
20080038002.814,840

型番リスト

表示件数

電圧

(V)

定格容量(範囲指定)

(W)

定格容量

(W)

RoHS?最小発注数量
100
150~250
250
10
1個
200
300~560
500
10
1個
100
300~560
400
10
1個
200
600~
800
10
1個
100
150~250
200
10
1個
200
300~560
400
10
1個
100
300~560
300
10
1個
200
600~
600
10
1個
100
600~
600
10
1個
200
600~
1200
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,120
( 16,632 )
5日目
16,130
( 17,743 )
5日目
15,460
( 17,006 )
5日目
17,810
( 19,591 )
5日目
14,280
( 15,708 )
5日目
15,790
( 17,369 )
5日目
16,800
( 18,480 )
5日目
19,320
( 21,252 )
5日目
18,480
( 20,328 )
5日目
22,680
( 24,948 )
5日目

詳細情報

基本情報

極細管のため、狭く複雑な箇所への取り付けが可能です。高い屈曲性により、自由な形状に曲げることが可能です。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量12〜45~
値引率基準単価5%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

 5 日目出荷
    ご注文締切  

ストークB

3日目出荷500円/1本PM 8:00迄>>こちら
[ ! ]3本以上で1明細行当たり一律1,350円

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

仕様・概要

■構造
 ・シース熱電対と同様にシース内に絶縁粉末と発熱体が密封封入されたものです。
■特長
 ・極細管のため、狭く複雑な箇所への取付が可能です。
 ・高い屈曲性により、自由な形状に曲げることが可能です。
 ・最小曲げ半径はD寸法の3倍までです。
■使用上の注意
[ ! ]シース部を交差または接触させないようにご使用ください。
[ ! ]ヒータを大気中で空焼きしないでください。火災や断線の原因となります。
必ず被加熱物に密着させてご利用ください。
[ ! ]ヒータを重ねて取り付けないでください。
[ ! ]定格電圧(V)以上での使用はしないでください。
[ ! ]防水構造ではありません。水滴のかかる場所や湿気の多いところでは使用しないでください。
[ ! ]ヒータを被加熱物から外す際は必ず電源を切ってください。
また、電源を切った後のヒータにはすぐに触れないでください。
[ ! ]安全にお使いいただくために、温度調節コントローラか温度調節器をご使用ください。
[ ! ]極細管のため引張りによる断線が起こりやすいためご注意ください。

使用例

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • リボンヒータ 画像

    ミスミ

    リボンヒータ

    帯状のヒータで、配管やタンクに容易に取り付けられます。

  • コードヒータ 画像

    ミスミ

    コードヒータ

    ヒータ被覆はシリコンゴムなので、耐熱性に優れております。コード状のヒータなのであらゆる形状にも取り付け可能です。

  • バンドヒータ 画像

    ミスミ

    バンドヒータ

    バンドヒータは、ニクロム線を耐熱マイカ板で絶縁し、ステンレス鋼板で外装した薄型円筒状のヒータです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクロヒータのレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
薬剤加熱の実験
4
満足度:4.0
実験で薬剤を加熱するのに使用しました。1本は電極の取り付け部が破損してしまって使えなくなってしまったのですが、同じものを...もっと読む
1人が参考にしています。
流体加熱
5
満足度:5.0
銅管に巻き付けて、管内の流体の温度調整をするのに使っています。コンパクトになっているのにも関わらず、かなりの高温まで対応...もっと読む
1人が参考にしています。
現場からの要望にて
5
満足度:5.0
現場からの要望にて購入しました。他ではなかなか扱っていないものも取り扱っているので、とても助かりました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロヒータ
両端子マイクロヒータ
リボンヒータ
コードヒータ
バンドヒータ
片端子マイクロヒーター
メーカーミスミJUSTミスミミスミミスミJUST
通常価格14,280-10,322 -6,470 -2,270 -8,200 -11,482 -
通常出荷日5日目7日目〜5日目5日目在庫品1日目19日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リボン・バンド・ベルト・マイクロヒータカテゴリの売れ筋ランキング