メカニカル部品技術窓口
温度センサ Y端子タイプになります。【熱電対の種類】K熱電対

| 型式 |
| MSNY4 |
| 熱電対種類 | K熱電対 |
| 精度 | JIS クラス2 |
| 測温接点 | 接地形 |
| 測温範囲 | 0〜150℃ |
| シリコンチュ−ブ 耐熱温度 | 150℃ |
| リ−ド線 (使用温度範囲) | ガラスウ−ル被覆 (0〜150℃) |
| 型式 | 端子対応ねじサイズ | ¥基準単価 | |
| Type | No. | ||
| MSNY | 4 | M4 | 2,140 |
| 5 | M5 | 2,300 | |
温度センサ Y端子タイプになります。【熱電対の種類】K熱電対
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||
| 小口 | 大口 | |||
| 数 量 | 1〜4 | 5〜14 | 15〜20 | 21~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 15% | お見積り |

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
温度センサ スタンダードタイプ
4.6通常価格(税別):3,320円~

ミスミ
温度センサ取付部品
4.6通常価格(税別):920円~

ミスミ
K熱電対用コネクタ
4.3通常価格(税別):1,610円~

ミスミ
温度センサ シリコン被覆タイプ(K熱電対/測温抵抗体)
4.6通常価格(税別):2,440円~

ミスミ
温度センサ シース・リード線長さ指定タイプ
4
ミスミ
温度センサ ねじ取付タイプ
4.3通常価格(税別):2,050円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 K熱電対用コネクタ(プラグ・ジャックセット)
5通常価格(税別):2,860円~

日本電測
汎用形温度センサー K熱電対用補償導線
4通常価格(税別):486円~

日本電測
汎用形温度センサー コンプレッションフィッティング
4.7通常価格(税別):1,694円~