メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
【特長】・柔軟性に優れたシリコン被覆リード線を採用し、狭所にも配線しやすい製品です・丸端子・シース型・...
詳細を確認■丸端子タイプ

| Type | MFMT |
| 熱電対種類 | K熱電対 |
| 精度 (許容差) | JIS クラス2 ±2.5℃ または ±0.0075×温度t℃ |
| 測温接点 | 接地形 |
| 測温範囲 | 0〜150℃ |
| シリコンチュ−ブ 耐熱温度 | 150℃ |
| リ−ド線 (使用温度範囲) | シリコン被覆 (0〜150℃) |
| リ−ド線 最小曲げR | 20 |
[ ! ]各温度センサの精度は、K熱電対がJIS C 1610、
測温抵抗体はJIS C 1604に準拠しています。
■シースタイプ


| Type | MFSK | MFSPT | |
| 熱電対種類 | K熱電対 | Pt100Ω | |
| 精度 (許容差) | JIS クラス2 ±2.5℃ または ±0.0075×温度t℃ | JIS クラスB ±(0.3 + 0.005 ×温度t)℃ | |
| 測温接点 | 非接地形 | -(3導線式) | |
| 測温範囲 | 0〜650℃ | -50〜300℃ | |
| [ M ]材質 | シース | SUS316 | |
| スリーブ | SUS304 | ||
| スリーブ耐熱温度 | 80℃ | ||
| リード線 (使用温度範囲) | シリコン被膜 (0~150℃) | ||
| リード線 最小曲げR | シース外径(D)の5倍以上 ただし、温度検出範囲部分 (先端から20mm)は 曲げられません。 | ||
[ NG ]リード線のスプリング及びスリーブ根元からの
急激な曲げは断線の可能性があるため避けて下さい。
[ ! ]各温度センサの精度は、K熱電対がJIS C 1610、
測温抵抗体はJIS C 1604に準拠しています。
■ねじ取付タイプ

| Type | MFNC | |
| 熱電対種類 | K熱電対 | |
| 精度 | JIS クラス2 | |
| 測温接点 | 接地形 | |
| 測温範囲 | 0〜300℃ | |
| [ M ]材質 | ねじ部 | SUS304 |
| スプリング | SUS304 | |
| リ−ド線 (使用温度範囲) | シリコン被覆 (0〜150℃) | |
| リード線 最小曲げR | 20 | |
| TYPE | 温度センサ種類 | ||
| 丸端子タイプ | シースタイプ | ねじ取付タイプ | |
| MFMT | MFSK | MFNC | K熱電対 |
| ー | MFSPT | ー | 測温抵抗体(Pt100Ω) |
| 型式 |
| MFMT4 |
| 型式 | 端子対応 ねじサイズ | D | d | F(m) | ¥基準単価 | |
| Type | No. | MFMT | ||||
| MFMT | 4-1 | M4 | 8 | 4.3 | 1 | 2,030 |
| 4 | 2 | 2,780 | ||||
| 4-5 | 5 | 4,390 | ||||
| 5-1 | M5 | 8 | 5.3 | 1 | 2,200 | |
| 5 | 2 | 3,000 | ||||
| 5-5 | 5 | 4,610 | ||||
| 型式 | − | L | − | F | − | 端子 |
| MFSK3.2 | − | 100 | ||||
| MFSPT3.2 | − | 100 |
| 型式 | L 選択 | ¥基準単価 | ||||||
| MFSK | MFSPT | |||||||
| Type | D | L50 | L100 | L150 | L50 | L100 | L150 | |
| MFSK MFSPT | 1.6 | 50 100 150 | 3,810 | 3,810 | 3,910 | - | - | - |
| 3.2 | 3,810 | 3,810 | 3,970 | 9,630 | 8,750 | 9,190 | ||
| 型式 |
| MFNC6 |
| 型式 | ねじサイズ M | ¥基準単価 | |
| Type | No. | ||
| MFNC | 6 | M6×1.0 | 4,480 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
価格が安い代替相当品
|
|---|
3,340円 ( 3,674円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
- |
2,440円 ( 2,684円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
5,270円 ( 5,797円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
- |
3,600円 ( 3,960円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
- |
2,640円 ( 2,904円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
- |
5,530円 ( 6,083円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
4,480円 ( 4,928円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
4,190円 ( 4,609円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
- |
4,190円 ( 4,609円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
- |
4,300円 ( 4,730円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
- |
4,190円 ( 4,609円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
- |
4,190円 ( 4,609円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
- |
4,370円 ( 4,807円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
- |
9,630円 ( 10,593円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
- |
8,750円 ( 9,625円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
- |
9,190円 ( 10,109円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
- |
【特長】
・柔軟性に優れたシリコン被覆リード線を採用し、狭所にも配線しやすい製品です
・丸端子・シース型・ネジ取付の3タイプを統合ラインナップ化し、取付条件や測定環境に応じた最適な仕様を選択可能です。
・新たに測温抵抗体モデルを追加し、高精度・高安定な温度測定を実現。より正確な温度管理が可能です
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||
| 小口 | 大口 | |||
| 数 量 | 1〜4 | 5〜14 | 15〜20 | 21~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 15% | お見積り |
(丸端子タイプ)




通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
温度センサ スタンダードタイプ
4.6通常価格(税別):3,320円~

ミスミ
温度センサ取付部品
4.6通常価格(税別):920円~

ミスミ
K熱電対用コネクタ
4.3通常価格(税別):1,610円~

ミスミ
温度センサ シリコン被覆タイプ(K熱電対/測温抵抗体)
4.6通常価格(税別):2,440円~

ミスミ
温度センサ シース・リード線長さ指定タイプ
4
ミスミ
温度センサ ねじ取付タイプ
4.3通常価格(税別):2,050円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 K熱電対用コネクタ(プラグ・ジャックセット)
5通常価格(税別):2,860円~

ミスミ
温度センサ L型タイプ
4.3
スリーハイ
温度センサー(熱電対Kタイプ)デュープレックス(先端溶接)
4.5通常価格(税別):3,989円~