メカニカル部品技術窓口
【特長】・シース/保護管にふっ素樹脂(FEP)チューブを被覆しており、耐薬品・耐腐食性に優れています・...
詳細を確認

| タイプ | MFLS | MFPS | |
| 熱電対種類 | K熱電対 | Pt100Ω | |
| 精度 (許容差) | JIS クラス2 ±2.5℃ または ±0.0075×温度t℃ | JIS クラスB ±(0.3 + 0.005×温度t)℃ | |
| 測温接点 | 非接地形 | - (3導線式) | |
| 測温範囲 | 0〜180℃ | -50〜180℃ | |
| [ M ]材質 | シース/保護管 | SUS316 + ふっ素樹脂(FEP)チューブ | |
| スリーブ | SUS304 | ||
| スリーブ耐熱温度 | 80℃ | ||
| リード線 (使用温度範囲) | ビニール被覆 (-20〜70℃) | ||
[ NG ]シース仕様ですがシースは曲げられません。(テフロンチューブが外れる場合があります)
[ NG ]リード線のスリーブ根元からの急激な曲げは断線の可能性があるため避けて下さい。
[ ! ]リード線の最小曲げRの保証値はありません。| 型式 | − | L |
| MFLS5.3 | − | 200 |
| 型式 | L 選択 | ¥基準単価 | ||
| Type | D | L200 | L400 | |
| MFLS MFPS | 5.3 | 200 400 | 9,750 | 10,500 |
| 10,350 | 12,980 | |||
| 鉱物油 | 水 | 塩酸(10%、RT) | アンモニア水 | ガソリン | 有機溶剤 |
| ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
10,730円 ( 11,803円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,550円 ( 12,705円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,350円 ( 11,385円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
12,980円 ( 14,278円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特長】
・シース/保護管にふっ素樹脂(FEP)チューブを被覆しており、耐薬品・耐腐食性に優れています
・新たに測温抵抗体モデルを追加し、高精度・高安定な温度測定を実現。より正確な温度管理が可能です
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||
| 小口 | 大口 | |||
| 数 量 | 1〜4 | 5〜14 | 15〜20 | 21~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 15% | お見積り |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
温度センサ スタンダードタイプ
4.6通常価格(税別):3,320円~

ミスミ
温度センサ取付部品
4.6通常価格(税別):920円~

ミスミ
K熱電対用コネクタ
4.3通常価格(税別):1,610円~

ミスミ
温度センサ シリコン被覆タイプ(K熱電対/測温抵抗体)
4.6通常価格(税別):2,440円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 K熱電対用コネクタ(プラグ・ジャックセット)
5通常価格(税別):2,860円~

ミスミ
温度センサ シース・リード線長さ指定タイプ
4
ミスミ
温度センサ テーパねじタイプ
4.6通常価格(税別):2,880円~

日本電測
汎用形温度センサー コンプレッションフィッティング
4.7通常価格(税別):1,694円~

オムロン
温度センサ(ローコストタイプ)【E52】
4.5通常価格(税別):1,789円~