17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が12型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 熱電対の種類

    ~mm
  • 測温接点

  • 測温抵抗体 導線形式

  • シース・保護管径(φ)

    ~mm
  • シース・保護管長さ(mm)

    ~mm
  • センサの測温範囲(℃)

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

温度センサ ダブルエレメントタイプ(K熱電対/測温抵抗体)

通常単価(税別)
6,60019,980
税込単価
7,26021,978
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特徴】・1本のセンサーに2つの感温部を持ち、温度測定値を2つの指示計やコントローラ等に接続可能です。...

詳細を確認
  • 当ページの価格表は25年10月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

外形図

MSWK(K熱電対)
温度センサ ダブルエレメントタイプ:関連画像
MSWP(測温抵抗体Pt100Ω)
タイプMSWKMSWP
熱電対種類K熱電対Pt100Ω
精度
(許容差)
JIS クラス2
±2.5℃ または
±0.0075×温度t℃
JIS クラスB
±(0.3 + 0.005×温度t)℃
測温接点非接地形- (3導線式)
測温範囲φ3.20〜750℃-50〜300℃
φ4.80〜800℃
[ M ]材質シース/保護管SUS316
スリーブSUS304
スリーブ耐熱温度80℃
リード線
(使用温度範囲)
ビニール被覆
(-20〜70℃)
シース
最小曲げR
シース外径(D)の5倍以上
ただし、温度検出範囲部分
(先端から20mm)は
曲げられません。

[ NG ]リード線のスリーブ根元からの急激な曲げは断線の可能性があるため避けて下さい。

[ ! ]リード線の最小曲げRの保証値はありません。
[ ! ]各温度センサの精度は、K熱電対がJIS C 1610、測温抵抗体はJIS C 1604に準拠しています。

規格表

型式L
MSWK3.2100
・下表の価格表は25年10月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式L
選択
¥基準単価
MSWKMSWP
TypeDL100L200L300L100L200L300
MSWK
MSWP
3.2100
200
300
6,0006,4506,90018,52019,25019,980
4.86,6007,0507,50018,37018,96019,540

型番リスト

表示件数

種類

熱電対の種類

測温接点

測温抵抗体 導線形式

シース・保護管径

(φ)

シース・保護管長さ

(mm)

センサの測温範囲

(℃)

RoHS?最小発注数量
熱電対
K
非接地型
-
3.2
100
0~750
10
1個
熱電対
K
非接地型
-
3.2
200
0~750
10
1個
熱電対
K
非接地型
-
3.2
300
0~750
10
1個
熱電対
K
非接地型
-
4.8
100
0~800
10
1個
熱電対
K
非接地型
-
4.8
200
0~800
10
1個
熱電対
K
非接地型
-
4.8
300
0~800
10
1個
測温抵抗体
-
-
3導線式
3.2
100
-50~300
10
1個
測温抵抗体
-
-
3導線式
3.2
200
-50~300
10
1個
測温抵抗体
-
-
3導線式
3.2
300
-50~300
10
1個
測温抵抗体
-
-
3導線式
4.8
100
-50~300
10
1個
測温抵抗体
-
-
3導線式
4.8
200
-50~300
10
1個
測温抵抗体
-
-
3導線式
4.8
300
-50~300
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,600
( 7,260 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,100
( 7,810 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,590
( 8,349 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,260
( 7,986 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,760
( 8,536 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,250
( 9,075 )
在庫品1日目当日出荷可能
18,520
( 20,372 )
在庫品1日目当日出荷可能
19,250
( 21,175 )
在庫品1日目当日出荷可能
19,980
( 21,978 )
在庫品1日目当日出荷可能
18,370
( 20,207 )
在庫品1日目当日出荷可能
18,960
( 20,856 )
在庫品1日目当日出荷可能
19,540
( 21,494 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特徴】
・1本のセンサーに2つの感温部を持ち、温度測定値を2つの指示計やコントローラ等に接続可能です。
・2つの機器に同じ測定値を表示できる為、片方を温度調節用に、もう片方を異常高温の検知用等に使用できます。
・新たに測温抵抗体モデルを追加し、高精度・高安定な温度測定を実現。より正確な温度管理が可能です。
・測温抵抗体はリード根元からの分岐になっています。

ご注意

  • 当ページの価格表は25年10月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜45〜1415〜2021~
値引率基準単価5%15%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

■特長:温度測定を2つの指示計やコントローラ等に接続できます。温度は常に同期を示すため
片方を温度調節用に、もう片方を異常高温の検知用にするなどの使い方ができます。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

温度センサ ダブルエレメントタイプ(K熱電対/測温抵抗体)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
制御盤製造
5
満足度:5.0
急所必要たった品物で、値段と納期の早さで満足しています。次回も注文したいと思いました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
温度センサ ダブルエレメントタイプ(K熱電対/測温抵抗体)
温度センサ ねじ取付タイプ
温度センサ 丸端子タイプ(K熱電対/測温抵抗体)
温度センサ 耐薬品タイプ(K熱電対/測温抵抗体)
温度センサ 耐熱タイプ
温度センサ L型タイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格6,600-2,050 -2,890 -10,350 -7,310 --
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし
特性標準タイプ標準タイプ標準タイプ耐薬品 / 耐腐食耐熱標準タイプ
センサ形状ストレートシース・保護管なしシース・保護管なしストレートストレートL型
取付部形状スリーブネジ付圧着端子付スリーブスリーブスリーブ
リード線長さ(m)2--222

温度センサカテゴリの売れ筋ランキング