17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

温度センサ コネクタタイプ

通常単価(税別)
4,0005,180
税込単価
4,4005,698
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

温度センサ コネクタタイプになります。【熱電対の種類】K熱電対

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表



外形図

MCNF(シース側 K熱電対)

MCNM(リード側)

温度センサ コネクタタイプ:関連画像
MCNF・MCNM
熱電対種類K熱電対
精度JIS クラス2
測温接点非接地形
測温
範囲
φ1.60〜650℃
φ3.20〜750℃
[ M ]材質シ−スSUS316
コネクタPPS
コネクタ耐熱温度220℃
リ−ド線
(使用温度範囲)
ガラスウール被覆
(0〜150℃)
シース最小曲げRシース外径(D)の5倍以上
ただし、温度検出範囲部分
(先端から20mm)は
曲げられません。

[ NG ]リード線のコネクタ根元からの急激な曲げは
断線の可能性があるため避けて下さい。

[ ! ]リード線の最小曲げRの保証値はありません。


規格表

型式L
MCNF1.6300
 
型式F
MCNMF2
■シース側(K熱電対)
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式L
選択
¥基準単価
TypeDL300L500
MCNF1.6300
500
4,2604,610
3.24,4404,710
■リード側
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式F
選択 (単位:m)
¥基準単価
F2F4
MCNM2
4
3,6404,070

型番リスト

表示件数

種類

熱電対の種類

測温接点

特性

センサ形状

リード線長さ

(m)

エレメント数

シース・保護管材質

シース・保護管径

(φ)

シース・保護管長さ

(mm)

計測対象

リード線の使用温度範囲

(℃)

リード線被覆材質

コネクタタイプ種類

RoHS?最小発注数量
熱電対
K
非接地型
標準タイプ
ストレート
-
1
ステンレス
1.6
300
温度センサ
0~150
-
シース側
10
1個
熱電対
K
非接地型
標準タイプ
ストレート
-
1
ステンレス
1.6
500
温度センサ
0~150
-
シース側
10
1個
熱電対
K
非接地型
標準タイプ
ストレート
-
1
ステンレス
3.2
300
温度センサ
0~150
-
シース側
10
1個
熱電対
K
非接地型
標準タイプ
ストレート
-
1
ステンレス
3.2
500
温度センサ
0~150
-
シース側
10
1個
関連部品・アクセサリ
-
-
-
-
2
-
-
-
-
-
-
ガラスウール
リード側
10
1個
関連部品・アクセサリ
-
-
-
-
4
-
-
-
-
-
-
ガラスウール
リード側
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,690
( 5,159 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,070
( 5,577 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,880
( 5,368 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,180
( 5,698 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,000
( 4,400 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,480
( 4,928 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

温度センサ コネクタタイプになります。【熱電対の種類】K熱電対

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜45〜1415〜2021~
値引率基準単価5%15%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

■特長:断線の際はリード側のみの交換で済むため、シースの取り外しが困難な場所へのご使用に適しています。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

温度センサ コネクタタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
温度センサ コネクタタイプ
温度センサ フランジタイプ
温度センサ 端子箱タイプ(K熱電対/測温抵抗体)
温度センサ ねじ取付タイプ
温度センサ 丸端子タイプ(K熱電対/測温抵抗体)
温度センサ 耐薬品タイプ(K熱電対/測温抵抗体)
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格4,000--9,630 -2,050 -2,890 -10,350 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜9日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし
取付部形状コネクタフランジ付なしネジ付圧着端子付スリーブ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度センサカテゴリの売れ筋ランキング