17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が21型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • リリーフ弁圧(MPa)

    ~mm
  • 材質

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内
    • 6日以内

加圧タンク用リリーフ弁

通常単価(税別)
7,92018,880
税込単価
8,71220,768
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

【特長】・タンク内部の圧力逃しをおこなう圧力調整用機器です。

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が21型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

外形図

■構造図
■部品・材質表
番号部品名材質
TNKRLTNKRB
TNKRLFTNKRBF
ボディSUS316C3604
弁棒SUS316C3604
スプリングSUS316−WPA
ロックナットSUS316C3604
ロックキャップSUS316C3604
ストッパ−SUS316
ピンSUS316
ホ−スエンドSUS316C3604
Oリングふっ素ゴム

[ ! ]製品の耐熱温度は0~180℃です。
[ ! ]使用流体:圧力空気・圧力窒素・その他気体

規格表

型式
TNKRL0.2
TNKRLF0.5
■圧力固定タイプ
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式用途リリーフ弁圧上限
(MPa)
¥基準単価 1〜3コ
Typeリリーフ弁圧(MPa)TNKRL
[ M ]材質
SUS316
TNKRB
[ M ]材質
C3604
TNKRL
TNKRB
0.2低圧用0.314,700-
0.6高圧用0.6515,7507,260
[ ! ]圧力固定タイプは指定したリリーフ弁圧に調整固定したものが納入されます。
[ ! ]納入された製品は、お客様にて圧力の可変も可能です。圧力変更方法は下部「リリーフ圧力の変更方法」を参照ください。
[ ! ]高圧用は低圧の使用には対応しておりません。
■圧力可変タイプ
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式用途リリーフ弁圧上限
(MPa)
¥基準単価 1〜3コ
Typeリリーフ弁圧(MPa)
指定0.05MPa単位
TNKRLF
[ M ]材質
SUS316
TNKRBF
[ M ]材質
C3604
TNKRLF
TNKRBF
0.05〜0.3低圧用0.316,280-
0.35〜0.6高圧用0.6517,3309,170
[ ! ]圧力可変タイプはリリーフ弁圧が固定されないものが納入されます。圧力変更方法は下部「リリーフ圧力の変更方法」を参照ください。
[ ! ]リリーフ弁圧の指定数値は範囲ではございません。低圧用の場合は0.05から0.3の間で解放する圧力を決められることを指しています。
[ ! ]高圧用は低圧の使用には対応しておりません。

リリーフ圧力の変更方法

1. 本体上部のロックナットを緩め、ロックキャップを廻すとリリーフ圧が変わります。
2. タンク、又は回路内の圧力計を見ながらロックキャップを時計廻りに廻すとリリーフ圧力が高く設定出来ます。低く設定する際はその逆の作業をして下さい。
3. リリーフ圧力の設定が終了しましたら、ロックナットを締め、ロックキャップが緩まない事を確認して下さい。
■取付・取扱の注意事項
・振動のない位置に取付けてください。
・接続口までの配管の途中は絞らない様にしてください。
・設定圧以上で自動リリーフいたします。0.05MPaなどの小さい圧力の場合、反応が鋭く、ストッパーに触れただけでも反応する可能性がございます。ご注意ください。

型番リスト

表示件数

リリーフ弁圧

(MPa)

材質

材質証明書:材質

RoHS?最小発注数量
0.6
C3604
ボディ・弁棒・ロックナット・ロックキャップ・ホースエンド:C3604|ストッパー・ピン:SUS316|スプリング:SUS316-WPA|Oリング:ふっ素ゴム
10
1個
0.4
C3604
ボディ・弁棒・ロックナット・ロックキャップ・ホースエンド:C3604|ストッパー・ピン:SUS316|スプリング:SUS316-WPA|Oリング:ふっ素ゴム
10
1個
0.5
C3604
ボディ・弁棒・ロックナット・ロックキャップ・ホースエンド:C3604|ストッパー・ピン:SUS316|スプリング:SUS316-WPA|Oリング:ふっ素ゴム
10
1個
0.6
C3604
ボディ・弁棒・ロックナット・ロックキャップ・ホースエンド:C3604|ストッパー・ピン:SUS316|スプリング:SUS316-WPA|Oリング:ふっ素ゴム
10
1個
0.35
C3604
ボディ・弁棒・ロックナット・ロックキャップ・ホースエンド:C3604|ストッパー・ピン:SUS316|スプリング:SUS316-WPA|Oリング:ふっ素ゴム
10
1個
0.45
C3604
ボディ・弁棒・ロックナット・ロックキャップ・ホースエンド:C3604|ストッパー・ピン:SUS316|スプリング:SUS316-WPA|Oリング:ふっ素ゴム
10
1個
0.55
C3604
ボディ・弁棒・ロックナット・ロックキャップ・ホースエンド:C3604|ストッパー・ピン:SUS316|スプリング:SUS316-WPA|Oリング:ふっ素ゴム
10
1個
0.2
SUS316
ボディ・弁棒・ロックナット・ロックキャップ・ストッパー・ピン・ホースエンド:SUS316|スプリング:SUS316-WPA|Oリング:ふっ素ゴム
10
1個
0.6
SUS316
ボディ・弁棒・ロックナット・ロックキャップ・ストッパー・ピン・ホースエンド:SUS316|スプリング:SUS316-WPA|Oリング:ふっ素ゴム
10
1個
0.05
SUS316
ボディ・弁棒・ロックナット・ロックキャップ・ストッパー・ピン・ホースエンド:SUS316|スプリング:SUS316-WPA|Oリング:ふっ素ゴム
10
1個
0.1
SUS316
ボディ・弁棒・ロックナット・ロックキャップ・ストッパー・ピン・ホースエンド:SUS316|スプリング:SUS316-WPA|Oリング:ふっ素ゴム
10
1個
0.2
SUS316
ボディ・弁棒・ロックナット・ロックキャップ・ストッパー・ピン・ホースエンド:SUS316|スプリング:SUS316-WPA|Oリング:ふっ素ゴム
10
1個
0.3
SUS316
ボディ・弁棒・ロックナット・ロックキャップ・ストッパー・ピン・ホースエンド:SUS316|スプリング:SUS316-WPA|Oリング:ふっ素ゴム
10
1個
0.4
SUS316
ボディ・弁棒・ロックナット・ロックキャップ・ストッパー・ピン・ホースエンド:SUS316|スプリング:SUS316-WPA|Oリング:ふっ素ゴム
10
1個
0.5
SUS316
ボディ・弁棒・ロックナット・ロックキャップ・ストッパー・ピン・ホースエンド:SUS316|スプリング:SUS316-WPA|Oリング:ふっ素ゴム
10
1個
0.6
SUS316
ボディ・弁棒・ロックナット・ロックキャップ・ストッパー・ピン・ホースエンド:SUS316|スプリング:SUS316-WPA|Oリング:ふっ素ゴム
10
1個
0.15
SUS316
ボディ・弁棒・ロックナット・ロックキャップ・ストッパー・ピン・ホースエンド:SUS316|スプリング:SUS316-WPA|Oリング:ふっ素ゴム
10
1個
0.25
SUS316
ボディ・弁棒・ロックナット・ロックキャップ・ストッパー・ピン・ホースエンド:SUS316|スプリング:SUS316-WPA|Oリング:ふっ素ゴム
10
1個
0.35
SUS316
ボディ・弁棒・ロックナット・ロックキャップ・ストッパー・ピン・ホースエンド:SUS316|スプリング:SUS316-WPA|Oリング:ふっ素ゴム
10
1個
0.45
SUS316
ボディ・弁棒・ロックナット・ロックキャップ・ストッパー・ピン・ホースエンド:SUS316|スプリング:SUS316-WPA|Oリング:ふっ素ゴム
10
1個
0.55
SUS316
ボディ・弁棒・ロックナット・ロックキャップ・ストッパー・ピン・ホースエンド:SUS316|スプリング:SUS316-WPA|Oリング:ふっ素ゴム
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,920
( 8,712 )
4日目
9,990
( 10,989 )
6日目
9,990
( 10,989 )
6日目
9,990
( 10,989 )
6日目
9,990
( 10,989 )
6日目
9,990
( 10,989 )
6日目
9,990
( 10,989 )
6日目
16,020
( 17,622 )
在庫品1日目当日出荷可能
17,170
( 18,887 )
在庫品1日目当日出荷可能
17,740
( 19,514 )
在庫品1日目当日出荷可能
17,740
( 19,514 )
6日目
17,740
( 19,514 )
在庫品1日目当日出荷可能
18,880
( 20,768 )
在庫品1日目当日出荷可能
18,880
( 20,768 )
在庫品1日目当日出荷可能
18,880
( 20,768 )
在庫品1日目当日出荷可能
18,880
( 20,768 )
在庫品1日目当日出荷可能
17,740
( 19,514 )
6日目
17,740
( 19,514 )
在庫品1日目当日出荷可能
18,880
( 20,768 )
6日目
18,880
( 20,768 )
6日目
18,880
( 20,768 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】・タンク内部の圧力逃しをおこなう圧力調整用機器です。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

納期

●圧力固定

 3 日目出荷

●圧力可変

 5 日目出荷
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~34~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

仕様・概要

■仕様
仕様流体:圧力空気・圧力窒素・その他気体
設定圧力:低圧用 0.05〜0.3MPa
高圧用 0.35〜0.6MPa
*圧力固定タイプもお客様にて可変可能です。

■取付・取扱の注意事項
・振動のない位置に取付けてください。
・接続口までの配管の途中は絞らない様にしてください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

加圧タンク用リリーフ弁のレビュー
5平均満足度:5.03件のレビュー
圧力タンクからの配管途中
5
満足度:5.0
小型で圧力の調整もできたので選定しました。この価格で材質がSUS316なのもうれしいです。排気部がネジであれば、更に用途...もっと読む
2人が参考にしています。
圧送装置に使用しています
5
満足度:5.0
液体をエアーで圧送する装置に追加で取り付けて使用しています。供給するエアー系にはレギュレータを付け圧力管理をしていますが...もっと読む
0人が参考にしています。
機械のコンプレッサーエア配管
5
満足度:5.0
客先の要望により、自社機器のエア系統の金属配管を全SUS化改造する為に使用しました。 既存の取引先商社では長納期化してい...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
加圧タンク用リリーフ弁
タンク用クランプ
【クリーン洗浄品】タンク用クランプ
下限フロートスイッチ
加圧タンク用レギュレータ
リリーフ弁(BRVタイプ・SRVタイプ)
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミLIQUID SYSTEM
通常価格7,920-10,530 --24,370 -10,530 -10,532 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
特性・用途該当なし該当なしクリーン洗浄該当なし該当なし-
種類タンク用圧力調整用機器タンク用継手・クランプタンク用継手・クランプタンク用アクセサリ・関連機器タンク用圧力調整用機器タンク用圧力調整用機器
材質証明書対象対象対象対象--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タンク関連部品カテゴリの売れ筋ランキング