メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
【特長】・タンク内の液面レベルを検知します。【材質】・SUS304です。

| 型式 |
| TNKFS300 |
| 型式 | ¥基準単価 | |
| Type | L | 1〜3コ |
| TNKFS | 220 | 22,370 |
| 300 | 23,630 | |
| 325 | 24,470 | |
| 380 | 25,410 | |
| 410 | 25,940 | |
| 585 | 28,040 | |
【特長】・タンク内の液面レベルを検知します。【材質】・SUS304です。

■取付説明書
1.貫通継手(R1/4部)にシールテープを巻き、タンク蓋へねじ込みます。
2.タンク蓋の内側から、貫通継手にリード線を通し、ステムを挿入します。
3.タンク蓋の外側に出たステムに、貫通継手のフェルールと継手ナットを差し込みます(左図参照)。
※この時は、まだ継手ナットを締めないでください。
4.ステム先端・スイッチ部からタンク底までの距離を確認して、ステムの固定位置を決め、継手ナットを手で締めます。
5.ナットが手で締まらなくなったところで、工具で1 1/4回転増し締めしてください。
■取付上の注意
極端に斜めに取付けるとフロートが正常に動かない場合があります。
■仕様
| 用途 | 液体用 | |
| 使用範囲(液体の比重) | 0.7以上 | |
| 耐圧力 | 0.75MPa | |
| 耐熱温度 | 100℃ | |
| 材質 | リ−ド線 | FEP被膜 0.3sq |
| ステム | SUS304 | |
| フロ−ト | SUS304 | |
| ストッパ | SUS304 | |
| 充填材 | エポキシ系 | |
| スイッチ規格 | ORD229 | |
| 最大使用電圧 | AC 240V,DC 200V | |
| 最大使用電流 | AC 0.5A,DC 0.5A | |
| 最大開閉容量 | AC 50VA,DC 50W | |
| 接点接触抵抗 | 500mΩ以下 | |
| 精度 | ±3mm | |



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
貫通継手
4.5通常価格(税別):2,570円~

ミスミ
下限フロートスイッチ
4通常価格(税別):24,370円~

MONOVATE(旧:日東金属工業)
のぞき窓 NM
0通常価格(税別):14,502円~

ミスミ
攪拌機用羽根
4.5通常価格(税別):1,600円~

ミスミ
タンク用クランプ
4通常価格(税別):10,530円~

ミスミ
加圧タンク用レギュレータ
0通常価格(税別):10,530円~

MONOVATE(旧:日東金属工業)
密閉容器(キャッチクリップ式) CTH-18(4L)~47H(100L)
0通常価格(税別):12,490円~

MONOVATE(旧:日東金属工業)
ステンレス柄杓 HS
0通常価格(税別):8,694円~

LIQUID SYSTEM
コンテナベッセル CVSシリーズ
5通常価格(税別):32,000円~