17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • (D)寸法(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

タンク用クランプ

通常単価(税別)
10,53033,470
税込単価
11,58336,817
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

【特長】・加圧タンク本体と蓋の固定をおこなうことができます。

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

TNKCP

規格表

型式
TNKCP125A
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式(D)(d)(L)T(N)¥基準単価
TypeNo.1〜3コ
TNKCP90A13311216620359,660
100A14912818420.711,340
125A174150212254216,280
150A20418024619,740
200A258234302284725,250
250A3132773613030,720
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型番リスト

表示件数

(D)寸法

(mm)

呼び

RoHS?最小発注数量
133
90A
10
1個
149
100A
10
1個
174
125A
10
1個
204
150A
10
1個
258
200A
10
1個
313
250A
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

詳細情報

基本情報

【特長】・加圧タンク本体と蓋の固定をおこなうことができます。

ご注意

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

納期

 3 日目出荷

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンク用クランプのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
樹脂製圧力容器
4
満足度:4.0
ステンレス容器の代わりにアクリルを用いた密閉容器の固定用に使用。ラインナップが豊富であるため選択肢があるのはありがたい。
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タンク用クランプ
【クリーン洗浄品】タンク用クランプ
下限フロートスイッチ
加圧タンク用リリーフ弁
加圧タンク用レギュレータ
攪拌機用羽根
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格10,530--24,370 -7,920 -10,530 -1,600 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
特性・用途該当なしクリーン洗浄該当なし該当なし該当なし該当なし
種類タンク用継手・クランプタンク用継手・クランプタンク用アクセサリ・関連機器タンク用圧力調整用機器タンク用圧力調整用機器タンク用撹拌部品
材質証明書対象対象対象対象--
材質証明書:材質SUS304SUS304SUS304---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タンク関連部品カテゴリの売れ筋ランキング