17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が16型番あります。

配管用L型アングル

通常単価(税別)
9402,180
税込単価
1,0342,398
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・配管用のL型アングルです。・在庫品のため即日出荷可能です。

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

1配管タイプ2配管タイプ片持ちタイプ

 
Type[ M ]材質[ S ]表面処理
1配管タイプ2配管タイプ片持ちタイプ
SGPLSGPLDSGPLKSPCC[ ! ]四三酸化鉄皮膜
SGPLSSGPLDSSGPLKSSUS304D
[ ! ]SGPLDの材質はSPHCとなります。

規格表

型式
SGPL4
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式THLWDPBAFGR¥基準単価
TypeUボルト
ねじサイズM
SGPLSGPLS穴径適用
ねじ
長穴適用
ねじ
SGPLSGPLS
1配管タイプ
SGPL
SGPLS
43.238030305.5M5202045554.5M42.258601,000
51004040253055705.5M52.759001,040
66.5M66.5M63.259501,100

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式THLWDPBAA1FGR¥基準単価
TypeUボルト
ねじサイズM
SGPLDSGPLDS穴径適用
ねじ
長穴適用
ねじ
SGPLDSGPLDS
2配管タイプ
SGPLD
SGPLDS
44.5416050406.5M625354575604.5M42.251,4101,790
520070404557.590755.5M52.751,4701,890
68.5M86.5M63.251,5202,000

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式THLWDBAFGRP¥基準単価
TypeUボルト
ねじサイズM
SGPLKSGPLKS穴径適用
ねじ
長穴適用
ねじ
SGPLKSGPLKS
片持ちタイプ
SGPLK
SG
PLKS
43.238030808.5M82045554.5M42.25401,0601,300
510040903055705.5M52.75501,1201,370
[ ! ]こちら平座金(PWF・SPWF)のご併用を推奨致します。 [ ! ]Uボルトの詳細寸法はこちらをご覧ください。

型番リスト

表示件数

材質

表面処理

形状

Uボルトねじサイズ

RoHS?最小発注数量
SPCC
四三酸化鉄皮膜
1配管タイプ
M4
10
1個
SPCC
四三酸化鉄皮膜
1配管タイプ
M5
10
1個
SPCC
四三酸化鉄皮膜
1配管タイプ
M6
10
1個
SPCC
四三酸化鉄皮膜
2配管タイプ
M4
10
1個
SPCC
四三酸化鉄皮膜
2配管タイプ
M5
10
1個
SPCC
四三酸化鉄皮膜
2配管タイプ
M6
10
1個
SUS304D
なし
2配管タイプ
M4
10
1個
SUS304D
なし
2配管タイプ
M5
10
1個
SUS304D
なし
2配管タイプ
M6
10
1個
SPCC
四三酸化鉄皮膜
片持ちタイプ
M4
10
1個
SPCC
四三酸化鉄皮膜
片持ちタイプ
M5
10
1個
SUS304D
なし
片持ちタイプ
M4
10
1個
SUS304D
なし
片持ちタイプ
M5
10
1個
SUS304D
なし
1配管タイプ
M4
10
1個
SUS304D
なし
1配管タイプ
M5
10
1個
SUS304D
なし
1配管タイプ
M6
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
940
( 1,034 )
在庫品1日目当日出荷可能
980
( 1,078 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,040
( 1,144 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,530
( 1,683 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,600
( 1,760 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,660
( 1,826 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,950
( 2,145 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,060
( 2,266 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,180
( 2,398 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,150
( 1,265 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,220
( 1,342 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,420
( 1,562 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,490
( 1,639 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,090
( 1,199 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,130
( 1,243 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,200
( 1,320 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・配管用のL型アングルです。・在庫品のため即日出荷可能です。

ご注意

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜910〜1415〜2021~
値引率基準単価5%10%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

使用例

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

配管用L型アングルのレビュー
4.2平均満足度:4.28件のレビュー
配管用
3
満足度:3.0
配管用のアングルに使用しました。 設置も多用途に出来て使いやすいです。
0人が参考にしています。
看板の取付に使用しています
4
満足度:4.0
当社で製作している看板の取り付け時に使用しています。看板と壁とのすき間を確保して取り付けるのに初めて使ってみましたが、希...もっと読む
0人が参考にしています。
設備配管
5
満足度:5.0
この商品はお客様のところの配管設備に使用しました。設備の改造に伴い、配管設備も変更が必要になりましたので、この商品を使用...もっと読む
0人が参考にしています。
装置に取り付け
4
満足度:4.0
価格はそれなりですが、精度もよく上手く取り付け出来ました。納期通りの入荷で助かりました。
0人が参考にしています。
機械整備
5
満足度:5.0
安くて納期も早いし普通に使えます。次回もまたリピート予定です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
配管用L型アングル
【クリーン洗浄品】配管用L型アングル
配管支持用チャンネルブラケット(100型)
配管支持用チャンネルブラケット(75型)
配管支持用マルチアングル(片穴タイプ・40型・5本セット)
配管支持 L型ブラケット(ステンレス)
メーカーミスミミスミトラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山日栄インテック
通常価格940--890 -691 -12,621 -5,362 -
通常出荷日在庫品1日目3日目1日目〜在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜
特性・用途該当なしクリーン洗浄----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

配管用アングル・ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング