17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が46型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 有効容量(ℓ)

    ~mm
  • 穴数

    ~mm
  • ねじ径 Q(Rc(PT))

    ~mm
  • ねじ径 R(Rc(PT))

  • ねじ径 S(Rc(PT))

    ~mm
  • ねじ径選択 [Q] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8)

    ~mm
  • ねじ径選択 [R] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8)

    ~mm
  • ねじ径選択 [S] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8)

    ~mm
  • ねじ径選択 [X] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8)

    ~mm
  • ねじ径選択 [Y] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 6日以内

土台付加圧タンク -広口型- 穴固定タイプ・穴選択タイプ

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:4日目~6日目

液体を加圧し、圧送する加圧タンクです。投入口が広く洗浄しやすい構造です。出口が下にあり、容器内部の液残...

詳細を確認
  • 内圧がある時は、蓋やノズルを締め付けているクランプ等を絶対に緩めないでください。その他の注意点は下部「使用上の注意」を参照ください。
  • 標準品で指定できない仕様・寸法をご希望の場合は、カタログ規格外品サービスにて製作可否を含めたお見積もりをお願いします。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が46型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

外形図

■穴固定タイプ 穴3個の時(4.7ℓ以下) 穴3個の時(10ℓ以上)*TL=曲部開始
■蓋(穴固定タイプ)
穴3個の時
[ ! ]穴0個の時は、PT穴がありません。
[ ! ]容量10ℓ・20ℓには、取手が1ケ付きます。
■蓋(穴選択タイプ)
穴3~5個の時

[ ! ]穴3個の時はQ・R・Sまで、
穴4個の時はQ・R・S・Xまで、
穴5個の時はQ・R・S・X・Yまで選択。
有効容量
(ℓ)
蓋&クランプ情報
T1(D1(D2P(A)(B)
11012010330166133
2.916014340213174
4.712190166246204
1024421685302258
20
[ ! ]クランプTNKCPの詳細寸法、単品販売は>>こちら。蓋TNKKHの単品販売は>>こちら。Oリングの単品販売は>>こちら
[ ! ]土台とタンクは溶接されており、取外しはできません。
Type[ M ]材質表面仕上耐熱温度*常用使用圧力
穴固定穴選択本体クランプOリング
TNKBTNKBHSUS304ニトリルゴムバフ研磨(本体のみ) 内面・外面 #400相当
内径部の溶接ビ−ド部は除く
本体:200℃
Oリング:ニトリルゴム80℃
      ふっ素ゴム200℃
0.5MPa以下
TNKBFTNKBFHふっ素ゴム
[ ! ]負圧環境では使用できません。
[ ! ]*耐熱温度は使用するパッキンを基準にしてください。また、内溶液は沸点を超えての使用はできません。
[ ! ]食品衛生法に適合していません。
■Oリング(ニトリルゴム・ふっ素ゴム特性値)
耐油性・耐溶剤性一覧
◎:優 ○:良 □:可能 △:劣 ×:不可
薬液
ニトリル
ふっ素
ガソリン、軽油
ベンゼン、トルエン
動植物油
ジエステル系潤滑油
×
リン酸塩素系圧力作動油
×
トリクレン
メチルアルコ-ル
メチルエチルケトン
×
×
酢酸エチル
×
×
エ-テル
×
[ ! ]一般的な参考データです。
使用条件、使用環境により、変わることがあります。


物理的性質
項目
ニトリルゴム
ふっ素ゴム
硬度(JIS-A)
70±5
70±5
引張強さ(MPa)
>10.0MPa
>10.0MPa
伸び率(%)
>250
>170
100%引張応力(MPa)
>2.5MPa
>2.0MPa
[ ! ]JIS B2401-1 Oリング 参照
 

■SUS304耐薬品性一覧
○:問題がない △:わずかに腐食する ×:腐食が大きい
薬液
SUS304
薬液
SUS304
アルコール
重炭酸ソ-ダ
エーテル
乳酸(5%沸騰)
濃アンモニア水
乳酸(10%沸騰)
×
酪酸
硫酸(5%)
食塩(乾)
硫酸(50%)
×
塩素ガス(湿)
×
希硝酸
塩素水
×
濃硝酸
塩酸
×
無水酢酸
×
塩化第二鉄
×
無水酢酸(沸騰)
臭素
×
[ ! ]一般的な参考データです。
使用条件、使用環境により、変わることがあります。

規格表

仕様 型式穴数選択QRSXY
穴固定タイプ(穴3個指定) TNKB2.93          
穴選択タイプ(穴3個指定) TNKBH4.73Q2R3S3    
穴選択タイプ(穴5個指定) TNKBH4.75Q1R2S3X2Y2
[ ! ]穴選択タイプの場合、穴数に応じてQ〜Yをお選びください。穴3個の時はSまで、穴5個の時はYまでご指定ください。

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型式穴固定
タイプ
穴数
選択
[ ! ]穴選択タイプ
のみ選択
満水時
容量
(ℓ)
内径
D
有効容量
深さ
H
満水時
深さ
H1
H2P.C.D.D3使用
Oリング
サイズ
¥基準単価 1〜3コ
Type有効容量
(ℓ)
穴数
選択
*Rc(PT)選択穴固定穴選択
Q・R・S・X・Y0個3個3個4個5個
穴固定タイプ 穴選択タイプ
TNKB TNKBH
(Oリング:ニトリルゴム)
TNKBF TNKBFH
(Oリング:ふっ素ゴム)
10

3
3
4
5
1(1/8)
2(1/4)
3(3/8)
1.195.6130167260127140G10581,90089,54090,30092,40094,500
2.93.2133194240335165185G145126,670131,040130,200137,590139,780
4.75.1158.4220270365190210G170143,330146,330150,700147,000158,050
1010.6208.3265325420240260G220183,460189,630184,800196,250-
2020590630725232,500236,610241,980246,090-
有効容量
(ℓ)
重量(kg)
本体タンク用
クランプ
11.460.620.42
2.92.631.420.95
4.73.272.181.05
105.353.452.2
20

[ ! ]*印Q・R・S・X・Yは( )の前の1・2・3のNo.でご指定ください。
[ ! ]満水時とは、計算上(底面積×深さ)によって求めた理論値です。ご使用の際は、上面から−20mmの深さ(有効容量)内でお使いください。
[ ! ]<参考>有効容量(ℓ)≒半径cm(D/2÷10)×半径cm(D/2÷10)×3.14×有効容量深さcm(H÷10)÷1000(満水時の場合、HをH1の値で計算)

使用例


沈殿物の入っている材料を均一に塗布出来る様、タンク内を攪拌しながら加圧圧送します。

使用上の注意

・ミスミカタログ記載の加圧タンクは、第一種及び第二種圧力容器ではありません。
・ご使用にあたっては、上記の使用条件を守り、加圧時は安全上、圧力計・リリーフ弁レギュレータを取り付けてください。
・内圧があるときは、蓋やノズルを締め付けているクランプ等を絶対にゆるめないでください。
・スチーム・加熱・化学反応によって蒸気の発生する容器としては絶対に使用しないでください。
取扱いにあたって
1.)本製品の蓋部分には、Oリングを採用しております。蓋を閉める時は必ずOリングがタンク本体の溝に、確実にセットされている事を確認し、作業してください。
2.)クランプは手で締めた後、回らなくなった所より更に工具等で約半回転程度増し締めをしてください。
3.)タンクの最高使用圧力は、0.5MPa以下です。必ずそれ以下の圧力でのご使用をお願いします。また、タンクを加圧仕様でお使いの場合は、リリーフ弁の併用を推奨致します。
4.)クランプを緩める時は必ず、リリーフ弁等で内圧を大気状態に戻してください。更に圧力ゲージ(レギュレータ)が大気状態になっている事を確認してください。

追加工

型式穴数選択追加工
TNKBF200LG - FS - AN
AlterationsCodeSpec.¥/1 Code
レベル計 組み付け

[ ! ]材質等の詳細は>>こちら
ご参照ください。
LG
タンク内部
の液面を外
部から目視
する為のレ
ベル計を組
み込みます。

上面(X)から
40mm、底面
から40mmの
位置に取付
けます。
22,000
AlterationsCodeSpec.¥/1 Code
下限フロートスイッチ
組み付け
FS
水、油など液体の
推移レベルの警報
または信号用とし
て使用するスイッチ
を組み込みます。
タンク内側の底面
より10mmの位置に
ステムの先端を設
置します。

[ ! ]フロートスイッチ
の詳細は>>こちら
を参照ください。
20,000
AlterationsCodeSpec.¥/1 Code
安全機能付タンク
AN
「誤作動防止カ
バー」と「落下防
止アングル」を組
み付けます。

[ ! ]特徴・寸法の
詳細は>>こちら

[ ! ]穴固定タイプ
のみ適用。
22,000

[ ! ]レベル計を繋ぐテフロンチューブの径はφ8です。

関連部品

関連リンク

カタログ規格外品サービスへのご案内
特注お見積もりおよびご注文を承っております。
製作可否を含めたお見積もりとなるため、製作が不可能な場合もございます。予めご了承ください。
ご利用サービスを選択ください。
・寸法が記載されているポンチ絵、2DCAD図などを所持している場合は 「2D図面加工品(meviy 2D)」へお見積もりをご依頼ください。
・標準品で取り扱いのないサイズ変更や追加工をご希望の場合は図面の有無を問わず「カタログ規格外品」へお見積もりをご依頼ください。
※お見積もりご回答までに3~5営業日(土日・祝日含まず)をいただいております。
※どちらのサービスもご利用には会員登録・ログインが必要です。
規格外品サービスによくある質問
※上記FAQにて問題・疑問点が解決しない場合は規格外品ページ右上にある 「お問合せフォーム」 より問い合わせください。

型番リスト

表示件数

容量 範囲区分(下限)

(ℓ)

有効容量

(ℓ)

Oリング材質

仕様

穴数

ねじ径 Q

(Rc(PT))

ねじ径 R

(Rc(PT))

ねじ径 S

(Rc(PT))

ねじ径選択 [Q] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8)

ねじ径選択 [R] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8)

ねじ径選択 [S] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8)

ねじ径選択 [X] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8)

ねじ径選択 [Y] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8)

材質証明書:材質

RoHS?最小発注数量
1
1
ニトリルゴム
穴固定タイプ
0
-
-
-
-
-
-
-
-
本体・クランプ・蓋:SUS304|Oリング:ニトリルゴム
10
1個
1
1
ニトリルゴム
穴固定タイプ
3
1/4
1/4
1/4
-
-
-
-
-
本体・クランプ・蓋:SUS304|Oリング:ニトリルゴム
10
1個
1
2.9
ニトリルゴム
穴固定タイプ
0
-
-
-
-
-
-
-
-
本体・クランプ・蓋:SUS304|Oリング:ニトリルゴム
10
1個
1
2.9
ニトリルゴム
穴固定タイプ
3
1/4
1/4
1/4
-
-
-
-
-
本体・クランプ・蓋:SUS304|Oリング:ニトリルゴム
10
1個
1
4.7
ニトリルゴム
穴固定タイプ
0
-
-
-
-
-
-
-
-
本体・クランプ・蓋:SUS304|Oリング:ニトリルゴム
10
1個
1
4.7
ニトリルゴム
穴固定タイプ
3
1/4
1/4
1/4
-
-
-
-
-
本体・クランプ・蓋:SUS304|Oリング:ニトリルゴム
10
1個
1 ~ 10
10
ニトリルゴム
穴固定タイプ
0
-
-
-
-
-
-
-
-
本体・クランプ・蓋:SUS304|Oリング:ニトリルゴム
10
1個
1 ~ 10
10
ニトリルゴム
穴固定タイプ
3
1/4
3/8
1/4
-
-
-
-
-
本体・クランプ・蓋:SUS304|Oリング:ニトリルゴム
10
1個
1
20
ニトリルゴム
穴固定タイプ
0
-
-
-
-
-
-
-
-
本体・クランプ・蓋:SUS304|Oリング:ニトリルゴム
10
1個
1
20
ニトリルゴム
穴固定タイプ
3
1/4
3/8
1/4
-
-
-
-
-
本体・クランプ・蓋:SUS304|Oリング:ニトリルゴム
10
1個
1
1
ふっ素ゴム
穴固定タイプ
0
-
-
-
-
-
-
-
-
本体・クランプ・蓋:SUS304|Oリング:ふっ素ゴム
10
1個
1
1
ふっ素ゴム
穴固定タイプ
3
1/4
1/4
1/4
-
-
-
-
-
本体・クランプ・蓋:SUS304|Oリング:ふっ素ゴム
10
1個
1
2.9
ふっ素ゴム
穴固定タイプ
0
1/4
1/4
1/4
-
-
-
-
-
本体・クランプ・蓋:SUS304|Oリング:ふっ素ゴム
10
1個
1
2.9
ふっ素ゴム
穴固定タイプ
3
1/4
1/4
1/4
-
-
-
-
-
本体・クランプ・蓋:SUS304|Oリング:ふっ素ゴム
10
1個
1
4.7
ふっ素ゴム
穴固定タイプ
0
-
-
-
-
-
-
-
-
本体・クランプ・蓋:SUS304|Oリング:ふっ素ゴム
10
1個
1
4.7
ふっ素ゴム
穴固定タイプ
3
1/4
1/4
1/4
-
-
-
-
-
本体・クランプ・蓋:SUS304|Oリング:ふっ素ゴム
10
1個
1 ~ 10
10
ふっ素ゴム
穴固定タイプ
0
-
-
-
-
-
-
-
-
本体・クランプ・蓋:SUS304|Oリング:ふっ素ゴム
10
1個
1 ~ 10
10
ふっ素ゴム
穴固定タイプ
3
1/4
3/8
1/4
-
-
-
-
-
本体・クランプ・蓋:SUS304|Oリング:ふっ素ゴム
10
1個
1
20
ふっ素ゴム
穴固定タイプ
0
-
-
-
-
-
-
-
-
本体・クランプ・蓋:SUS304|Oリング:ふっ素ゴム
10
1個
1
20
ふっ素ゴム
穴固定タイプ
3
1/4
3/8
1/4
-
-
-
-
-
本体・クランプ・蓋:SUS304|Oリング:ふっ素ゴム
10
1個
1
1
ふっ素ゴム
穴選択タイプ
3
-
-
-
1 ~ 3
1 ~ 3
1 ~ 3
-
-
本体・クランプ・蓋:SUS304|Oリング:ふっ素ゴム
10
1個
1
1
ふっ素ゴム
穴選択タイプ
4
-
-
-
1 ~ 3
1 ~ 3
1 ~ 3
1 ~ 3
-
本体・クランプ・蓋:SUS304|Oリング:ふっ素ゴム
10
1個
1
1
ふっ素ゴム
穴選択タイプ
5
-
-
-
1 ~ 3
1 ~ 3
1 ~ 3
1 ~ 3
1 ~ 3
本体・クランプ・蓋:SUS304|Oリング:ふっ素ゴム
10
1個
1
2.9
ふっ素ゴム
穴選択タイプ
3
-
-
-
1 ~ 3
1 ~ 3
1 ~ 3
-
-
本体・クランプ・蓋:SUS304|Oリング:ふっ素ゴム
10
1個
1
2.9
ふっ素ゴム
穴選択タイプ
4
-
-
-
1 ~ 3
1 ~ 3
1 ~ 3
1 ~ 3
-
本体・クランプ・蓋:SUS304|Oリング:ふっ素ゴム
10
1個
1
2.9
ふっ素ゴム
穴選択タイプ
5
-
-
-
1 ~ 3
1 ~ 3
1 ~ 3
1 ~ 3
1 ~ 3
本体・クランプ・蓋:SUS304|Oリング:ふっ素ゴム
10
1個
1
4.7
ふっ素ゴム
穴選択タイプ
3
-
-
-
1 ~ 3
1 ~ 3
1 ~ 3
-
-
本体・クランプ・蓋:SUS304|Oリング:ふっ素ゴム
10
1個
1
4.7
ふっ素ゴム
穴選択タイプ
4
-
-
-
1 ~ 3
1 ~ 3
1 ~ 3
1 ~ 3
-
本体・クランプ・蓋:SUS304|Oリング:ふっ素ゴム
10
1個
1
4.7
ふっ素ゴム
穴選択タイプ
5
-
-
-
1 ~ 3
1 ~ 3
1 ~ 3
1 ~ 3
1 ~ 3
本体・クランプ・蓋:SUS304|Oリング:ふっ素ゴム
10
1個
1 ~ 10
10
ふっ素ゴム
穴選択タイプ
3
-
-
-
1 ~ 3
1 ~ 3
1 ~ 3
-
-
本体・クランプ・蓋:SUS304|Oリング:ふっ素ゴム
10
1個
1 ~ 10
10
ふっ素ゴム
穴選択タイプ
4
-
-
-
1 ~ 3
1 ~ 3
1 ~ 3
1 ~ 3
-
本体・クランプ・蓋:SUS304|Oリング:ふっ素ゴム
10
1個
1
20
ふっ素ゴム
穴選択タイプ
3
-
-
-
1 ~ 3
1 ~ 3
1 ~ 3
-
-
本体・クランプ・蓋:SUS304|Oリング:ふっ素ゴム
10
1個
1
20
ふっ素ゴム
穴選択タイプ
4
-
-
-
1 ~ 3
1 ~ 3
1 ~ 3
1 ~ 3
-
本体・クランプ・蓋:SUS304|Oリング:ふっ素ゴム
10
1個
1
1
ニトリルゴム
穴選択タイプ
3
-
-
-
1 ~ 3
1 ~ 3
1 ~ 3
-
-
本体・クランプ・蓋:SUS304|Oリング:ニトリルゴム
10
1個
1
1
ニトリルゴム
穴選択タイプ
4
-
-
-
1 ~ 3
1 ~ 3
1 ~ 3
1 ~ 3
-
本体・クランプ・蓋:SUS304|Oリング:ニトリルゴム
10
1個
1
1
ニトリルゴム
穴選択タイプ
5
-
-
-
1 ~ 3
1 ~ 3
1 ~ 3
1 ~ 3
1 ~ 3
本体・クランプ・蓋:SUS304|Oリング:ニトリルゴム
10
1個
1
2.9
ニトリルゴム
穴選択タイプ
3
-
-
-
1 ~ 3
1 ~ 3
1 ~ 3
-
-
本体・クランプ・蓋:SUS304|Oリング:ニトリルゴム
10
1個
1
2.9
ニトリルゴム
穴選択タイプ
4
-
-
-
1 ~ 3
1 ~ 3
1 ~ 3
1 ~ 3
-
本体・クランプ・蓋:SUS304|Oリング:ニトリルゴム
10
1個
1
2.9
ニトリルゴム
穴選択タイプ
5
-
-
-
1 ~ 3
1 ~ 3
1 ~ 3
1 ~ 3
1 ~ 3
本体・クランプ・蓋:SUS304|Oリング:ニトリルゴム
10
1個
1
4.7
ニトリルゴム
穴選択タイプ
3
-
-
-
1 ~ 3
1 ~ 3
1 ~ 3
-
-
本体・クランプ・蓋:SUS304|Oリング:ニトリルゴム
10
1個
1
4.7
ニトリルゴム
穴選択タイプ
4
-
-
-
1 ~ 3
1 ~ 3
1 ~ 3
1 ~ 3
-
本体・クランプ・蓋:SUS304|Oリング:ニトリルゴム
10
1個
1
4.7
ニトリルゴム
穴選択タイプ
5
-
-
-
1 ~ 3
1 ~ 3
1 ~ 3
1 ~ 3
1 ~ 3
本体・クランプ・蓋:SUS304|Oリング:ニトリルゴム
10
1個
1 ~ 10
10
ニトリルゴム
穴選択タイプ
3
-
-
-
1 ~ 3
1 ~ 3
1 ~ 3
-
-
本体・クランプ・蓋:SUS304|Oリング:ニトリルゴム
10
1個
1 ~ 10
10
ニトリルゴム
穴選択タイプ
4
-
-
-
1 ~ 3
1 ~ 3
1 ~ 3
1 ~ 3
-
本体・クランプ・蓋:SUS304|Oリング:ニトリルゴム
10
1個
1
20
ニトリルゴム
穴選択タイプ
3
-
-
-
1 ~ 3
1 ~ 3
1 ~ 3
-
-
本体・クランプ・蓋:SUS304|Oリング:ニトリルゴム
10
1個
1
20
ニトリルゴム
穴選択タイプ
4
-
-
-
1 ~ 3
1 ~ 3
1 ~ 3
1 ~ 3
-
本体・クランプ・蓋:SUS304|Oリング:ニトリルゴム
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
84,190
( 92,609 )
4日目
92,050
( 101,255 )
4日目
130,220
( 143,242 )
4日目
134,710
( 148,181 )
4日目
147,340
( 162,074 )
4日目
150,430
( 165,473 )
4日目
188,600
( 207,460 )
4日目
194,940
( 214,434 )
4日目
239,010
( 262,911 )
4日目
243,240
( 267,564 )
4日目
84,190
( 92,609 )
4日目
92,050
( 101,255 )
4日目
130,220
( 143,242 )
4日目
134,710
( 148,181 )
4日目
140,320
( 154,352 )
4日目
150,430
( 165,473 )
4日目
188,600
( 207,460 )
4日目
193,080
( 212,388 )
4日目
239,010
( 262,911 )
4日目
243,240
( 267,564 )
4日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目

詳細情報

基本情報

液体を加圧し、圧送する加圧タンクです。投入口が広く洗浄しやすい構造です。出口が下にあり、容器内部の液残りが少なく、液体排出に優れています。
【規格追加】有効容量20リットルを追加しました。

ご注意

  • 内圧がある時は、蓋やノズルを締め付けているクランプ等を絶対に緩めないでください。その他の注意点は下部「使用上の注意」を参照ください。
  • 標準品で指定できない仕様・寸法をご希望の場合は、カタログ規格外品サービスにて製作可否を含めたお見積もりをお願いします。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

納期

●穴固定タイプ
 3 日目出荷

●穴選択タイプ
 5 日目出荷

■有効容量 10ℓ以下
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜34~
出荷日通常お見積り

■有効容量 20ℓ
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量12~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

土台付加圧タンク -広口型- 穴固定タイプ・穴選択タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
土台付加圧タンク -広口型- 穴固定タイプ・穴選択タイプ
加圧タンク -標準型- 穴固定タイプ・穴選択タイプ
攪拌機付加圧タンク -広口型-
加圧タンク プロテクタータイプ
加圧タンク 簡易圧送タイプ
土台付加圧タンク -口絞り型- 穴固定タイプ・穴選択タイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格---37,480 -35,140 --
通常出荷日4日目〜4日目〜6日目4日目4日目4日目〜
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし
種類加圧タンク加圧タンク加圧タンク加圧タンク加圧タンク加圧タンク
容量 範囲区分(上限)(ℓ)10 / 20 / 30 / 40 / 50 / 60 / 70 / 80 / 90 / 100-10 / 20 / 30 / 40 / 50 / 60 / 70 / 80 / 90 / 100---
最高使用圧力(MPa)0.50.50.50.50.490.5
撹拌機無し無し有り無し無し無し

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

加圧タンクカテゴリの売れ筋ランキング