メカニカル部品技術窓口
【特長】・PTオス・ホース接続の小型ニードルバルブです。・水・油・空気の流量微調整が可能です。

| 部品表 | ||||
| 番号 | 数量 | 部品名 | 材質 | 表面処理 |
| 01 | 1 | 本体 | C3604BD | クロムメッキ |
| 02 | 1 | スピンドル | C3604BD | クロムメッキ |
| 03 | 2 | バックアップリング | C2801P | ― |
| 04 | 1 | Oリング | NBR-70-1 | ― |
| 05 | 1 | グランドナット | C3604BD | クロムメッキ |
| 08 | 1 | ハンドル | PBT樹脂 | ― |
| 09 | 1 | 表示プレート | PC/ABS樹脂 | ― |
| 11 | 1 | ソケット | C3604 | クロムメッキ |
| 型式 |
| NSBHR93 |
| 型式 | 適応ホース 内径(mm) | R (PT) | D | L | H | H1 | d(Φ) オリフィス径 | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | |
| Type | No. | 1〜4コ | 5〜20コ | |||||||
| NSBHR | 61 | 6 | 1/8 | 7 | 56 | 44 | 6 | 4 | 1,270 | 1,130 |
| 93 | 9 | 3/8 | 10.5 | 66 | 5 | 1,270 | 1,130 | |||

流体 | 差圧条件 | ||||
| P2> P1 2 の場合 | P2≤ P1 2 の場合 | ||||
| 液 体 | 一 般 | ![]() | ![]() | 左と同じ | |
| 高 粘 度 (20cs 以上) | ![]() | ![]() | 左と同じ | ||
| ガ ス | 常 温 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 高 温 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 蒸 気 | 飽 和 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 過 熱 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 湿 り | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| QL(m3/h) | :液体の流量 |
| Qg(m3/h) | :機体の流量:標準状態(15℃ 760mmHg) |
| Qs(kg/h) | :蒸気の流量 |
| P1(Mpa abs) | :一次側絶対圧力 |
| P2(MPA abs) | :二次側絶対圧力 |
| K | :粘度補正係数 |
| t(℃) | :流体の温度 |
| GL | :液体の比重(水=1) |
| Gg | :ガスの比重(空気=1) |
| S(℃) | :蒸気の過熱度 |
| X | :蒸気の乾き度(乾き飽和蒸気X=1) |
| 流量計算条件を下記とすると・・・ |
| バルブサイズ:N□□□22(1/4) |
| 開度:3回転 |
| ΔP=P1-P2:0.294MPa(3kgf/cm2)とします・・・① |
| 流体:水(GL=1)・・・② |
| 開度3回転時のCv値はCv値曲線図より=0.33と読み取れる。・・・③ |
| 流体は水のため液体の一般式を使います。 |
| この式をQL=に変形すると下記式④となります。 |


【特長】・PTオス・ホース接続の小型ニードルバルブです。・水・油・空気の流量微調整が可能です。
| 使用流体 | 油・空気・水 |
| 使用温度範囲 | −10〜80℃(凍結なきこと) |
| 最高使用圧力 | 0.98MPa |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
小型ニードルバルブ PTメス PTメス
4.5通常価格(税別):1,110円~

ミスミ
小型ニードルバルブ ステンレス 両めねじタイプ
5通常価格(税別):6,060円~

フジキン
ステンレス鋼製 16.2MPa ねじ込み式 グローブ型ニードルストップバルブ
5通常価格(税別):10,138円~

ミスミ
小型ニードルバルブ 両めねじタイプ
4.8通常価格(税別):2,260円~

フジキン
黄銅製 1.96 Mpa ねじ込み式ニードルバルブ
5通常価格(税別):4,968円~

フジキン
ステンレス鋼製 3MPa ニードルストップバルブ
3.3通常価格(税別):6,619円~

フジキン
黄銅製 1MPa ニードルストップバルブ
3通常価格(税別):1,058円~

ミスミ
小型ニードルバルブ PTオス PTオス
4通常価格(税別):1,190円~

ミスミ
小型ニードルバルブ ステンレス おねじ・めねじタイプ
3通常価格(税別):6,060円~