17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • 供給側 配管ねじの呼び

  • 制御側 配管ねじの呼び

  • ハンドル形状

  • No.

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ボールバルブ PTメス・PFメス

通常単価(税別)
2,8703,090
税込単価
3,1573,399
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【本体形状】ストレート【本体材質】SCS14A【使用流体】水/空気/油/ガス/飽和蒸気【ボールシート材...

詳細を確認
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


A(レバーハンドル型)
B(蝶ハンドル型)
Type[ M ]材質最高使用圧力
BSGF本体:SCS14A ボ−ルシ−ト:ふっ素樹脂水・油・空気・ガス:4.12MPa
飽和蒸気:1MPa


規格表

型式
BSRC8A
BSGFB8A
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式Rc
(PT)
G
(PF)
LAdSA形状B形状¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.(H)W(H)W1〜4コ5〜10コ
BSGFA
(レバーハンドル型)
B
(蝶ハンドル型)
8A1/41/43911.5517276527512,4601,710
10A3/83/84412721396829552,6501,850

型番リスト

表示件数

供給側 配管ねじの呼び

制御側 配管ねじの呼び

ハンドル形状

長さ

(mm)

高さ

(mm)

ハンドル径

(φ)

No.

最小発注数量
1/4
1/4
レバーハンドル型
39
27
65
8A
1個
3/8
3/8
レバーハンドル型
44
39
68
10A
1個
1/4
1/4
蝶ハンドル型
39
27
51
8A
1個
3/8
3/8
蝶ハンドル型
44
29
55
10A
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

詳細情報

基本情報

【本体形状】ストレート【本体材質】SCS14A【使用流体】水/空気/油/ガス/飽和蒸気【ボールシート材質】ふっ素樹脂

ご注意

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~1011~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

■用途
入口側Rc(PT)、出口側G(PF)ねじで圧力計用に最適です。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボールバルブ PTメス・PFメスのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
外販装置内部機構配管付帯部品として使用
4
満足度:4.0
瞬時の切り替えが可能な点や設置の省スペース化を考慮しボールバルブで蝶ハンドル型が選択できるこちらの商品を採択しました。性...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボールバルブ PTメス・PFメス
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTメス・PFメス
【クリーン洗浄品】ボールバルブ PTメス・PFメス
小型ボールバルブ ステンレスタイプ PTメス・PTメス
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTメス・PTメス
小型ボールバルブ ローレットタイプ PTメス・PFメス
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格2,870-980 --3,440 -1,320 -2,500 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜3日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
特性・用途耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性該当なし-耐食性・耐薬品 / 耐熱性該当なし該当なし
本体形状ストレートタイプストレートタイプストレートタイプストレートタイプストレートタイプストレートタイプ
本体材質SCS14A黄銅SCS14ASCS13黄銅黄銅
詳細材質SCS14A-SCS14ASCS13--
使用流体水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油

ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング