17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 特性・用途

    ~mm
  • 金具取付

    ~mm
  • かしめ金具材質

  • 最小曲げ半径(mm)

    ~mm
  • 外径(φ)

    ~mm
  • 呼び内径

    ~mm
  • ホース長さ(m)

    ~mm
      [0.5-5/0.1m単位]
    • 右かしめ金具形状

    • 左かしめ金具形状

    • タイプ

    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    非塩ビホース スタンダードタイプ

    非塩ビホース スタンダードタイプ
    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:3日目

    【特長】・塩ビ成分を一切使用していないスタンダードなホースです。

    • 2025年9月より順次、ストークAの出荷を停止いたします。予めご了承ください。
    • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
    未確定:候補が6型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    外形図・規格表

    ホース本体 ホース長さ 片側かしめ ホース長さ(かしめ金具含む) 両側かしめ ホース長さ(かしめ金具含む) 非塩ビホース スタンダードタイプ:関連画像
    ■構造
    HOSPW
    SNHRW
    SNHB 非塩ビホース スタンダードタイプ:関連画像
    ■かしめ金具形状
    A形状非塩ビホース スタンダードタイプ:関連画像B形状非塩ビホース スタンダードタイプ:関連画像C形状非塩ビホース スタンダードタイプ:関連画像
     
    Type[ M ]材質
    ホース単体片側かしめ両側かしめ主材質補強材かしめ金具
    A・B形状C形状
    HOSPWHOSPWKHOSPWRポリオレフィン+スチレン系樹脂ポリエステル糸継手ニップル :SUS304
    継手カバー :アルミ
    SNHRWSNHRWKSNHRWRポリオレフィン+スチレン系樹脂ポリエステル糸継手ニップル :SUS316L
    継手カバー :SUS304
    SNHBSNHBKSNHBRポリオレフィン+スチレン系樹脂硬鋼線継手ニップル :SUS316L
    継手カバー :SUS304

     

    規格表

    型式ホース長さL 形状R 形状
    HOSPW61.5    
    SNHRWK1.5S2.0LC  
    SNHBR2S1.0LCRC
    ■かしめ金具形状
    ホ−ス
    呼び内径
    R(PT)
    G(PF)
    A形状B形状
    B(二面幅)(L)B(二面幅)(L)
    61/414431737
    93/817471943
    121/222532449
    193/427653059
     
    ホ−ス
    呼び内径
    C形状
    ABCD(L)
    1S50.543.5232256
    1.5S50.543.535.73473
    2S6456.547.84675
    ■ホース仕様表
    No.HOSPW HOSPW□
    内径
    (mm)
    外径
    (mm)
    肉厚
    (mm)
    最小曲げ半径
    (mm)
    使用圧力 MPa使用温度範囲
    23℃60℃
    66112.5250~1.00~0.5-5~60℃
    99153500~0.80~0.5
    1212183700~0.80~0.4
    1919263.51300~0.80~0.4
    1S253341700~0.50~0.3
    1.5S384852300~0.40~0.2
    2S506262900~0.30~0.2
     
    No.SNHB SNHB□
    内径
    (mm)
    外径
    (mm)
    肉厚
    (mm)
    最小曲げ半径
    (mm)
    使用圧力 MPa使用温度範囲
    23℃60℃
    1S25.033.04.0180−0.1〜0.3−0.1〜0.1−5〜60℃
    1.5S38.048.05.0390−0.1〜0.3−0.1〜0.1
    2S50.062.06.0520−0.1〜0.2−0.1〜0.1
    ・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
    ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
    型式ホ-ス長さ
    指定0.1m単位
    L
    左かしめ形状
    R
    右かしめ形状
    ¥基準単価
    Typeホ-ス
    呼び内径
    ホ-ス単価/mかしめプラス料金
    片側かしめ両側かしめ
    HOSPW (ホ-ス単体のみ)
    HOSPWK (片側かしめ)
    HOSPWR (両側かしめ)
    60.320.0LA

    LB
    RA

    RB
    3002,5405,080
    94302,7605,520
    125404,9009,810
    198906,91013,820
    SNHRW (ホ-ス単体のみ)
    SNHRWK (片側かしめ)
    SNHRWR (両側かしめ)
    1S0.55.0LCRC1,33014,52029,040
    1.5S2,98017,76035,510
    2S4,65027,97055,940
    SNHB (ホ-ス単体のみ)
    SNHBK (片側かしめ)
    SNHBR (両側かしめ)
    1S0.55.0LCRC1,81014,52029,040
    1.5S3,42017,76035,510
    2S5,57027,97055,940

    型番リスト

    表示件数

    特性・用途

    金具取付

    かしめ金具材質

    使用圧力

    (MPa)

    最小曲げ半径

    (mm)

    外径

    (φ)

    呼び内径

    ホース長さ

    (m)

    右かしめ金具形状

    左かしめ金具形状

    LA

    LB

    RA

    RB

    RoHS?最小発注数量
    耐食性・耐薬品
    ホース単体のみ
    -
    -0.1~0.3
    180
    33
    25.4
    0.6 ~ 5
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    10
    1個
    耐食性・耐薬品
    ホース単体のみ
    -
    -0.1~0.3
    390
    48
    38.1
    0.6 ~ 5
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    10
    1個
    耐食性・耐薬品
    ホース単体のみ
    -
    -0.1~0.2
    520
    62
    50.8
    0.6 ~ 5
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    10
    1個
    耐食性・耐薬品
    両側かしめ
    SUS316L
    0~0.5
    170
    33
    25.4
    0.5 ~ 5
    C形状 [RC]
    C形状 [LC]
    -
    -
    -
    -
    10
    1個
    耐食性・耐薬品
    両側かしめ
    SUS316L
    0~0.4
    230
    48
    38.1
    0.6 ~ 5
    C形状 [RC]
    C形状 [LC]
    -
    -
    -
    -
    10
    1個
    耐食性・耐薬品
    両側かしめ
    SUS316L
    0~0.3
    290
    62
    50.8
    0.5 ~ 5
    C形状 [RC]
    C形状 [LC]
    -
    -
    -
    -
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】・塩ビ成分を一切使用していないスタンダードなホースです。

    ご注意

    • 2025年9月より順次、ストークAの出荷を停止いたします。予めご了承ください。
    • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

    納期・価格

    価格表

    数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
    数 量1〜45〜9
    値引率基準単価5%
    [ ! ]表示数量超えはお見積り
    [ ! ]数量スライド価格は、ホース単価/mのみ適用となります。
    <価格計算例>
    HOSPWR12ー2.5ーLAーRBの場合
    ホース単価/m:540
    540×2.5+9,810=11,160円となります。

    納期

     3 日目出荷

    概要・仕様

    仕様・概要

    ■HOSPW・SNHRWの特長
    ・塩素成分を一切使用していません。
    ・半透明で流体を確認できます。
    ・食品衛生法適合
    ■SNHBの特長
    ・塩素成分を一切使用していません。
    ・食品衛生法適合
    ・硬鋼線補強でホースがつぶれにくく、バキューム可能です。
    ■注意
    ・燃料油、溶剤には使用しないでください。
    ・飲料水・食品用でのご使用の場合は、ホース内を洗浄してからご使用ください。
    ・食品配管には衛生面で問題が生じない金具形状Cをご使用ください。
    ・上記ホースは屋内専用になります。
    ・ホースや継手をタンク内の飲料水、食品流体に漬けないようにしてください。継手部分に液体が残留し、雑菌が付着する恐れがあります。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    非塩ビホース スタンダードタイプのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    非塩ビホース スタンダードタイプ
    食品用ホース スタンダードタイプ
    汎用樹脂ホース スタンダードタイプ
    脱塩ビホース クリーンフレキ(R) CF-A
    脱塩ビホース クリーンフレキ® CF-3S
    汎用樹脂ホース 耐油タイプ
    メーカーミスミミスミミスミクラレプラスチックスクラレプラスチックスミスミ
    通常価格------
    通常出荷日3日目3日目在庫品1日目〜5日目5日目在庫品1日目〜
    使用流体/用途水 / 空気 / 食品水 / 空気 / 食品水 / 空気粉体 / 空気 / 食品 / 粒体水 / 食品水 / 空気 / 油
    ホース材質ポリオレフィン+スチレン系樹脂軟質塩化ビニール軟質塩化ビニールスチレン系エラストマー+ポリオレフィンスチレン系エラストマー+ポリオレフィン+補強繊維層軟質塩化ビニール
    使用温度範囲(℃)-5::60-5::70--10::50-10::50-
    乳白ナチュラル透明ナチュラル透明乳白乳白グリーン透明
    カットサービス対応ありありありなしなしあり

    技術サポート窓口

    メカニカル部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト