17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 内径(mm)

    ~mm
  • 金具種類 L

  • 金具種類 R

  • 最高使用圧力(MPa)

    ~mm
  • 最小曲げ半径(mm)

    ~mm
  • ホース長さ(m)

    ~mm
      [0.3-2/0.1m単位]
    • タイプ

    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    フレキシブルふっ素樹脂ホース 柔軟タイプ

    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:5日目

    【特長】・耐屈曲性に優れたフレキシブルふっ素樹脂ホースです。

    • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
      セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
    • 標準品で指定できない仕様・寸法をご希望の場合は、カタログ規格外品サービスにて製作可否を含めたお見積もりをお願いします。
    • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
    詳細を確認
    未確定:候補が4型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    外形図・規格表

    外形図

    ■かしめ金具形状

    A形状

    B形状

    Type[ M ]材質使用流体使用温度範囲最高使用圧力
    ホ−スワイヤ−ブレ−ドかしめ金具
    HOSJRSふっ素樹脂SUS304SUS304空気・水・溶剤−100〜120℃規格表内
    参照
    [ ! ]部品単品販売は標準品では対応しておりません。ご希望の場合、カタログ規格外品サービス にて製作可否を含めたお見積もりをお願いします。

    規格表

    型式-ホース長さ-L形状-R形状
    HOSJRS8A-1.5-LA
    (おねじ)
    -RB
    (めねじ)
    HOSJRS8A-1.5-LB
    (めねじ)
    -RA
    (おねじ)
    HOSJRS8A-1.5-LA
    (おねじ)
    -RA
    (おねじ)
    HOSJRS8A-1.5-LB
    (めねじ)
    -RB
    (めねじ)
    ■ホース仕様表
    ホ−ス
    呼び内径
    内径
    (mm)
    外径
    (mm)
    最小曲げ半径
    (mm)
    最高使用圧力
    (MPa)
    6A4.07.0203.0
    8A5.08.5202.5
    10A9.013.0252.0
    15A11.016.5302.0
    ■かしめ金具寸法表
    ホ−ス
    呼び内径
    R(PT)
    G(PF)
    A形状B形状
    B(二面幅)LB(二面幅)L
    6A1/812391437
    8A1/414471743
    10A3/819532149
    15A1/224602657
    ・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
    ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
    型式ホ−ス長さ
    指定0.1m単位
    L
    左かしめ形状
    R
    右かしめ形状
    ¥基準単価
    Typeホ−ス
    呼び内径
    ホ−ス単価/0.1m片側かしめ金具単価
    A形状B形状
    HOSJRS6A0.32.0LA(おねじ)
    LB(めねじ)
    RA(おねじ)
    RB(めねじ)
    7706,8507,610
    8A9507,0208,570
    10A1,1306,8108,510
    15A2,0807,07011,590

    取り付け方法

    無理な弯曲での使用はチューブの寿命を著しく縮めます。関連画像1_取り付け方法×小さな弯曲部分にはパイプを使用して、チューブは許容弯曲半径を維持してお使いください。関連画像6_取り付け方法
    連続的に屈曲する箇所は、特に注意が必要です。関連画像2_取り付け方法×弯曲パイプの使用と、U字配管になるようにチューブの取り付けを行います。関連画像7_取り付け方法
    連続的な水平運動のため、チューブがねじれるような屈曲荷重は大変危険です。関連画像3_取り付け方法×ホースの動きに同調する回転ローラーを取り付けることにより、無理な屈曲は避けられます。関連画像8_取り付け方法
    チューブの取り付け部分に回転運動を伝えると、チューブがねじれます。関連画像4_取り付け方法×回転ジョイントを取り付けて、チューブをねじらないようにしてください。関連画像9_取り付け方法
    チューブを取り付けの時に両端が運動方向と違った位置の場合は、ねじれを起こします。関連画像5_取り付け方法×チューブの取り付けは、運動方向に対して常に平行になるように取り付けてください。関連画像10_取り付け方法

    使用例

    配管の芯がズレていても、簡単に取り付け可能
    フレキシブルホース 中圧タイプ 関連画像1_使用例
    振動の発生する機器の振動吸収に
    フレキシブルホース 中圧タイプ 関連画像2_使用例
     
    曲げて使って、工事の省力化
    フレキシブルホース 中圧タイプ 関連画像3_使用例
    動きのある装置の配管に
    フレキシブルホース 中圧タイプ 関連画像4_使用例
     

    製品比較情報

    商品名(本商品)フレキシブルふっ素樹脂ホース高圧タイプ中圧タイプ低圧(無溶接)タイプ PTメス・PTメス低圧(無溶接)タイプフレキシブルチューブフレキシブルふっ素樹脂ホース 柔軟タイプ
    商品画像関連画像1_製品比較情報関連画像2_製品比較情報関連画像3_製品比較情報関連画像4_製品比較情報関連画像5_製品比較情報関連画像6_製品比較情報関連画像7_製品比較情報
    ホース材質ふっ素樹脂ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ふっ素樹脂
    使用流体水 / 空気 / 溶剤蒸気 / 水 / 
    油 / 空気
    蒸気 / 水 / 
    油 / 空気
    蒸気 / 水 / 
    ガス / 油 / 空気
    蒸気 / 水 / 
    油 / 空気
    水 / 空気 / 溶剤
    内径 d(φ)4.8 ~ 7.97 ~ 25.57.2 ~ 52.617 ~ 56.410.5 ~ 25.212 ~ 154 ~ 11
    最高使用圧力
    (MPa)
    17 ~ 20.53.4 ~ 6.42111.752 ~ 3
    ブレードありありありありありなしあり
    最小曲げ半径
    (mm)
    51 ~ 10225 ~ 4525 ~ 14060 ~ 14035 ~ 8040 ~ 6020 ~ 30
    接続部材質ステンレス / 
    スチール
    ステンレスステンレスステンレス /
     スチール
    ステンレス / 
    スチール
    ステンレスステンレス

    関連リンク

    カタログ規格外品サービスへのご案内
    特注お見積もりおよびご注文を承っております。
    製作可否を含めたお見積もりとなるため、製作が不可能な場合もございます。予めご了承ください。

    ・寸法が記載されているポンチ絵、2DCAD図などを所持している場合は 「2D図面加工品」 へお見積もりをご依頼ください。
    ・標準品で取り扱いのないサイズ変更や追加工をご希望の場合は図面の有無を問わず「カタログ規格外品」へお見積もりをご依頼ください。
    ※お見積もりご回答までに3~5営業日(土日・祝日含まず)をいただいております。
    規格外品サービスによくある質問
    ※上記FAQにて問題・疑問点が解決しない場合は規格外品ページ右上にある 「お問合せフォーム」 より問い合わせください。

    型番リスト

    表示件数

    内径

    (mm)

    外径

    (φ)

    金具種類 L

    金具種類 R

    最高使用圧力

    (MPa)

    最小曲げ半径

    (mm)

    ホース長さ

    (m)

    RoHS?最小発注数量
    4.0
    7.0
    A形状 / B形状
    A形状 / B形状
    3.0
    20
    0.3 ~ 2
    10
    1個
    5.0
    8.5
    A形状 / B形状
    A形状 / B形状
    2.5
    20
    0.3 ~ 2
    10
    1個
    9.0
    13
    A形状 / B形状
    A形状 / B形状
    2.0
    25
    0.3 ~ 2
    10
    1個
    11.0
    16.5
    A形状 / B形状
    A形状 / B形状
    2.0
    30
    0.3 ~ 2
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】・耐屈曲性に優れたフレキシブルふっ素樹脂ホースです。

    ご注意

    • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
      セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
    • 標準品で指定できない仕様・寸法をご希望の場合は、カタログ規格外品サービスにて製作可否を含めたお見積もりをお願いします。
    • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

    納期・価格

    価格表

    数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
    数量区分標準対応個別対応
    小口大口
    数 量1〜45〜910〜2021~
    値引率基準単価5%10%お見積り
    [ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
    [ ! ]数量スライド価格は、ホース単価/0.1mのみ適用となります。
    <価格計算例>
    HOSJRS8A−1.5−LB−RAの場合
    ホース単価/0.1m:900
    900×15+8,160+6,690=28,350
    1円単位切り捨てで、28,350円となります。

    納期

     5 日目出荷

    出荷日については、こちらをご覧ください。

    概要・仕様

    仕様・概要

    ■特長
    ・ホースをスパイラルコルゲート加工しているため、屈曲性に優れています。
    ・振動の多いところや変形損度の高いところに適しています。

    カタログ

    • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    フレキシブルふっ素樹脂ホース 柔軟タイプのレビュー
    5平均満足度:5.02件のレビュー
    薬液配管に使用
    5
    満足度:5.0
    薬液をドラム缶に注入する際に使用しています。バルブ無しのカプラーでドラム缶に接続しています。柔軟性があり扱い易いです。
    1人が参考にしています。
    コンプレッサーの修理に
    5
    満足度:5.0
    コンプレッサーの修理に使用しました。耐久性を求めてこれにしてみました。その検証はこれから。
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    フレキシブルふっ素樹脂ホース 柔軟タイプ
    フレキシブルふっ素樹脂ホース
    NK-FJ-F フランジ式ふっ素樹脂フレキシブルホース
    NK-FJ-A ニップル式ふっ素樹脂フレキシブルホース
    NK-FJ-C メスユニオン式ふっ素樹脂フレキシブルホース
    NK-FJ-S サニタリーフランジ式ふっ素樹脂フレキシブルホース
    メーカーミスミミスミ南国フレキ工業南国フレキ工業南国フレキ工業南国フレキ工業
    通常価格--18,260 -9,743 -11,921 -55,052 -
    通常出荷日5日目3日目6日目〜6日目〜6日目〜13日目〜
    特性・用途該当なし該当なし----
    種類フレキシブルホースフレキシブルホースふっ素樹脂フレキシブルホースふっ素樹脂フレキシブルホースふっ素樹脂フレキシブルホースふっ素樹脂フレキシブルホース
    使用流体水 / 空気 / 溶剤蒸気 / 水 / ガス / 空気 / 溶剤水 / 空気 / 薬品/薬剤水 / 空気 / 薬品/薬剤水 / 空気 / 薬品/薬剤水 / 空気 / 薬品/薬剤
    ホース材質ふっ素樹脂ふっ素樹脂PTFEPTFEPTFEPTFE
    接続部 種類かしめ金具かしめ金具フランジ継手継手フランジ
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    フレキシブルホース・継手・関連部品カテゴリの売れ筋ランキング