17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 内径(mm)

    ~mm
  • 金具材質

  • 最小曲げ半径(mm)

    ~mm
  • ホース長さ(m)

    ~mm
      [0.3-2/0.1m単位]
    • タイプ

    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    フレキシブルホース 低圧(無溶接)タイプ PTメス・PTメス

    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:3日目

    【特長】・振動吸収に適した低圧(無溶接)フレキシブルホースです。

    • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
      セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
    • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
    • 標準品で指定できない仕様・寸法をご希望の場合は、カタログ規格外品サービスにて製作可否を含めたお見積もりをお願いします。
    • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
    詳細を確認
    未確定:候補が14型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    外形図・規格表

    外形図

    フレキシブルホース 低圧(無溶接)タイプ PTメス・PTメス:関連画像
    [ ! ]袋ナットとホースは別々に回転いたします。
    [ ! ]袋ナットの締付トルクデータのご用意はございません。
    Type[ M ]材質使用流体使用温度
    範囲
    最高使用
    圧力
    ホ−スユニオン継手パッキン
    HOELFSUS304FCMBPTFE蒸気・空気・
    ガス・水・油
    0〜100℃1.0MPa
    HOELFSSUS304SCS13(SUS304)
    [ ! ]部品単品販売は標準品では対応しておりません。ご希望の場合、カタログ規格外品サービス にて製作可否を含めたお見積もりをお願いします。

    規格表

    型式ホース長さ
    HOELF10A
    HOEJFS25A

    1.0
    0.5
    ■ホース寸法表
    ホ−ス
    呼び内径
    内径
    (mm)
    外径
    (mm)
    最小曲げ半径
    (mm)
    バネ定数
    (N/mm)
    最高使用圧力
    (MPa)
    10A1723601685.31.0
    15A19.22565946.3
    20A24.13180673.0
    25A29.5391001273.6
    32A38.647.51201202.8
    40A44.8542422.2
    50A56.4661402208.4
    [ ! ]最小曲げ半径は中心からの値です。
    ■かしめ金具寸法表
    ホ−ス
    呼び内径
    Rc(PT)LH1H2
    10A3/8332337
    15A1/2392742
    20A3/4403349
    25A1494159
    32A1 1/4535069
    40A1 1/2585678
    50A2656993
    ・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
    ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
    型式ホ−ス長さ
    指定0.1m単位
    HOELF¥基準単価HOELFS¥基準単価
    Typeホ−ス
    呼び内径
    ¥基本単価ホ−ス単価/0.1m¥基本単価ホ−ス単価/0.1m
    HOELF
    HOELFS
    10A0.32.02,3103204,830320
    15A2,3103705,040370
    20A2,3105805,780580
    25A3,1506306,830630
    32A3,6808408,930840
    40A4,20095010,500950
    50A5,5701,26015,7501,260
    ■かしめ金具の構造

    取り付け方法

    無理な弯曲での使用はチューブの寿命を著しく縮めます。関連画像1_取り付け方法×小さな弯曲部分にはパイプを使用して、チューブは許容弯曲半径を維持してお使いください。関連画像6_取り付け方法
    連続的に屈曲する箇所は、特に注意が必要です。関連画像2_取り付け方法×弯曲パイプの使用と、U字配管になるようにチューブの取り付けを行います。関連画像7_取り付け方法
    連続的な水平運動のため、チューブがねじれるような屈曲荷重は大変危険です。関連画像3_取り付け方法×ホースの動きに同調する回転ローラーを取り付けることにより、無理な屈曲は避けられます。関連画像8_取り付け方法
    チューブの取り付け部分に回転運動を伝えると、チューブがねじれます。関連画像4_取り付け方法×回転ジョイントを取り付けて、チューブをねじらないようにしてください。関連画像9_取り付け方法
    チューブを取り付けの時に両端が運動方向と違った位置の場合は、ねじれを起こします。関連画像5_取り付け方法×チューブの取り付けは、運動方向に対して常に平行になるように取り付けてください。関連画像10_取り付け方法

    使用例

    配管の芯がズレていても、簡単に取り付け可能
    フレキシブルホース 中圧タイプ 関連画像1_使用例
    振動の発生する機器の振動吸収に
    フレキシブルホース 中圧タイプ 関連画像2_使用例
     
    曲げて使って、工事の省力化
    フレキシブルホース 中圧タイプ 関連画像3_使用例
    動きのある装置の配管に
    フレキシブルホース 中圧タイプ 関連画像4_使用例
     

    製品比較情報

    商品名(本商品)低圧(無溶接)タイプ PTメス・PTメスフレキシブルふっ素樹脂ホース高圧タイプ中圧タイプ低圧(無溶接)タイプフレキシブルチューブフレキシブルふっ素樹脂ホース 柔軟タイプ
    商品画像関連画像1_製品比較情報関連画像2_製品比較情報関連画像3_製品比較情報関連画像4_製品比較情報関連画像5_製品比較情報関連画像6_製品比較情報関連画像7_製品比較情報
    ホース材質ステンレス(SUS304)ふっ素樹脂ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ふっ素樹脂
    使用流体蒸気 / 水 / 
    ガス / 油 / 空気
    水 / 空気 / 溶剤蒸気 / 水 / 
    油 / 空気
    蒸気 / 水 / 
    油 / 空気
    蒸気 / 水 / 
    油 / 空気
    水 / 空気 / 溶剤
    内径 d(φ)17 ~ 56.44.8 ~ 7.97 ~ 25.57.2 ~ 52.610.5 ~ 25.212 ~ 154 ~ 11
    最高使用圧力
    (MPa)
    117 ~ 20.53.4 ~ 6.4211.752 ~ 3
    ブレードありありありありありなしあり
    最小曲げ半径
    (mm)
    60 ~ 14051 ~ 10225 ~ 4525 ~ 14035 ~ 8040 ~ 6020 ~ 30
    接続部材質ステンレス / 
    スチール
    ステンレス / 
    スチール
    ステンレスステンレスステンレス / 
    スチール
    ステンレスステンレス

    注意・禁止事項

    ・内面の形状は蛇腹状になっています。

    関連リンク

    カタログ規格外品サービスへのご案内
    特注お見積もりおよびご注文を承っております。
    製作可否を含めたお見積もりとなるため、製作が不可能な場合もございます。予めご了承ください。

    ・寸法が記載されているポンチ絵、2DCAD図などを所持している場合は 「2D図面加工品」 へお見積もりをご依頼ください。
    ・標準品で取り扱いのないサイズ変更や追加工をご希望の場合は図面の有無を問わず「カタログ規格外品」へお見積もりをご依頼ください。
    ※お見積もりご回答までに3~5営業日(土日・祝日含まず)をいただいております。
    規格外品サービスによくある質問
    ※上記FAQにて問題・疑問点が解決しない場合は規格外品ページ右上にある 「お問合せフォーム」 より問い合わせください。

    型番リスト

    表示件数

    内径

    (mm)

    外径

    (φ)

    金具材質

    最小曲げ半径

    (mm)

    ホース長さ

    (m)

    RoHS?最小発注数量
    17
    23
    FCMB
    60
    0.3 ~ 2
    10
    1個
    19.2
    25
    FCMB
    65
    0.3 ~ 2
    10
    1個
    24.1
    31
    FCMB
    80
    0.3 ~ 2
    10
    1個
    29.5
    39
    FCMB
    100
    0.3 ~ 2
    10
    1個
    38.6
    47.5
    FCMB
    120
    0.3 ~ 2
    10
    1個
    44.8
    54
    FCMB
    120
    0.3 ~ 2
    10
    1個
    56.4
    66
    FCMB
    140
    0.3 ~ 2
    10
    1個
    17
    23
    SCS13(SUS304)
    60
    0.3 ~ 2
    10
    1個
    19.2
    25
    SCS13(SUS304)
    65
    0.3 ~ 2
    10
    1個
    24.1
    31
    SCS13(SUS304)
    80
    0.3 ~ 2
    10
    1個
    29.5
    39
    SCS13(SUS304)
    100
    0.3 ~ 2
    10
    1個
    38.6
    47.5
    SCS13(SUS304)
    120
    0.3 ~ 2
    10
    1個
    44.8
    54
    SCS13(SUS304)
    120
    0.3 ~ 2
    10
    1個
    56.4
    66
    SCS13(SUS304)
    140
    0.3 ~ 2
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

    クリーン洗浄品とは

    -
    ( - )
    3日目

    -

    -
    ( - )
    3日目

    -

    -
    ( - )
    3日目

    -

    -
    ( - )
    3日目

    -

    -
    ( - )
    3日目

    -

    -
    ( - )
    3日目

    -

    -
    ( - )
    3日目

    -

    詳細情報

    基本情報

    【特長】・振動吸収に適した低圧(無溶接)フレキシブルホースです。

    ご注意

    • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
      セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
    • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
    • 標準品で指定できない仕様・寸法をご希望の場合は、カタログ規格外品サービスにて製作可否を含めたお見積もりをお願いします。
    • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

    納期・価格

    価格表

    数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
    数量区分標準対応個別対応
    小口大口
    数 量1〜45〜910〜2021~
    値引率基準単価5%10%お見積り
    [ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
    [ ! ]数量スライド価格は、ホース単価/0.1mのみ適用となります。

    納期

     3 日目出荷


    出荷日については、こちらをご覧ください。

    概要・仕様

    仕様・概要

    ■特長
    ・継手の組込みが無溶接のため、耐食性が良好です。
    ・振動吸収に適しています。
    ・金属六角部が回転するので、取付が容易です。
    ■使用用途
    ・芯ズレ吸収などの一般配管用。
    ■注意
    ・ホース長さの公差は、ホース長さの+0〜3%になります。
    *H1、H2はSCS13(SUS304)の寸法です。

    カタログ

    • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    フレキシブルホース 低圧(無溶接)タイプ PTメス・PTメスのレビュー
    4.6平均満足度:4.63件のレビュー
    設備装置に使用しています
    4
    満足度:4.0
    設備装置の冷却水を流す配管としてこの商品を使用しています。組み立てやすさと交換性を考慮して、両端がユニオンタイプのこの商...もっと読む
    1人が参考にしています。
    浄化槽
    5
    満足度:5.0
    納期が早くて安いので耐圧を必要としない場合はいつもこれを使用してます。
    1人が参考にしています。
    コンプレッサの変換する部分に使用しています
    5
    満足度:5.0
    コンプレッサーの変換する部分に使用しています。使用する際に特に気になるところもありませんでした。弊社での用途は満たせまし...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    フレキシブルホース 低圧(無溶接)タイプ PTメス・PTメス
    NK-FJ-C メスユニオン式ふっ素樹脂フレキシブルホース
    フレキシブルチューブ
    NK-3600 ワンタッチカプラー式フレキシブルホース
    NK-1100C コアユニオン式フレキシブルホース
    S210 ユニオン式非溶接型 フレキシブルメタルホース
    メーカーミスミ南国フレキ工業ミスミ南国フレキ工業南国フレキ工業テクノフレックス
    通常価格-11,921 --37,585 -7,284 -2,254 -
    通常出荷日3日目6日目〜3日目6日目3日目〜在庫品1日目〜
    特性・用途該当なし-該当なし---
    種類フレキシブルホースふっ素樹脂フレキシブルホースフレキシブルホースフレキシブルホースフレキシブルホースフレキシブルホース
    使用流体蒸気 / 水 / ガス / 油 / 空気水 / 空気 / 薬品/薬剤蒸気 / 水 / 油 / 空気 / 薬品/薬剤蒸気 / 水
    ホース材質SUS304PTFESUS304SUS304SUS316LSUS304
    接続部 種類かしめ金具継手かしめ金具継手継手かしめ金具

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    フレキシブルホース・継手・関連部品カテゴリの売れ筋ランキング