17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 管外径D(A1)(φ)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ステンレス管用継手 ポートコネクタ

通常単価(税別)
6301,910
税込単価
6932,101
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

高圧・高温・低温に耐えられる、ステンレス管用継手のポートコネクタです。

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


SKPCK
[ M ] 材質 SUS316


規格表

型式D1
SKUSK6
SKUSDK12.7


6.35
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式LE1¥基準単価¥スライド単価
TypeD1~9コ10~99コ100~499コ500コ以上
SKPCK3.18(1/8)231.816580460430400
4262.5191,130910850790
627420920730650600
6.35(1/4)274.820920730650600
8286.4211,3401,0801,010940
9.53(3/8)297.6221,020770710660
10298221,080870810760
12379.526.71,7501,4001,3201,250
12.7(1/2)379.926.71,5401,2301,1601,080
[ ! ]D寸( )内数値はインチとなります。


継手部の特長・構造

継手部は、継手本体・フロントフェルール・バックフェルール・ナットから構成されています。
ステンレス管用継手の使用可能温度範囲は、-196~600℃です。

構成部品図

ステンレス管用継手 ポートコネクタ 関連画像1_継手部の特長・構造

ステンレス管の肉厚別参考使用可能圧力(MPa)

管外径(mm)肉厚(mm)
0.51.01.52.0
430.761.5--
6-41.061.5-
6.35(1/4インチ)-38.758.1-
8-30.746.1-
9.53(3/8インチ)-25.838.7-
10-24.636.9-
12-20.530.741.0
12.7(1/2インチ)-19.329.038.7

適用管の仕様

  • 管の種類:ステンレス鋼鋼管
    JIS G3459 配管用ステンレス鋼鋼管に規定する
    SUS304TP、SUS316TPに準ずるステンレス鋼鋼管
  • 外径公差:±0.05mm
  • 管の表面硬度:HV190以下(HRB90以下)
  • パイプの表面状態:肌あれ、キズなどの有害な欠陥が無きこと

継手部の締め付け手順/取外し後の再締め付け方法

■継手部の締め付け手順 
ステンレス管用継手 エルボ 関連画像1_締め付け手順①ナットを外さないで、そのままパイプを継手の中に差し込み、パイプ先端を継手内部の
   肩にあたるまで差し込んでください。



②ナットを手締めにして、回らなくなるまで締めこんでください。
   この位置を○ポイントとし、目印を付けてください。




③継手本体をスパナ等でしっかりと動かないように固定し、もう1本のスパナでナットを
   右記の回転数にて締め込んでください。

注意: プラスチックチューブを接続する際には、チューブ用インサート(SKITK)を必ず併用して、
          φ4~φ12.7のチューブ締付け回転数は、1 1/4~1 1/2回転で締め付けてください。

φ4機種

φ6~φ12.7機種

ステンレス管用継手 エルボ 関連画像1_締め付け手順
   
■取外し後の再締め付け方法 
ステンレス管用継手 エルボ 関連画像1_締め付け手順①ナットを緩める前にナットの位置を確認してからナットを外してください。(基準の締付回転位置)
   フロントフェルールが正しい位置に装着されているか再確認してください。
   再取付け前にボディのテーパ面及びフロント、リア部に異物が付着していないことを確認してください。



②フロントフェルールが完全にボディのテーパシート面に密着するまで差し込んでから、
   ナットを手締めにて締め付けてください。
  (管端で本体テーパ部にスリ傷などつかないようにご注意の上、差し込んでください)



③次にスパナにて、ナットを緩める前の位置よりわずかに多く締め付けてください。

ナットを締める前の位置

再締付け完了位置
(わずかに多く締め込む)

ステンレス管用継手 エルボ 関連画像1_締め付け手順

ステンレス管要継手製品一覧

商品名(本商品)
隔壁用
ユニオン
コネクタエルボメス
ユニオン
ユニオンユニ
オンテイ
ユニオン
エルボ
異径
ユニオン
両口チーズユニオンプラグ
商品画像

ステンレス管用継手 ポートコネクタ 関連画像1_ステンレス管要継手製品一覧

ステンレス管用継手 ポートコネクタ 関連画像2_ステンレス管要継手製品一覧

ステンレス管用継手 ポートコネクタ 関連画像3_ステンレス管要継手製品一覧

ステンレス管用継手 ポートコネクタ 関連画像4_ステンレス管要継手製品一覧

ステンレス管用継手 ポートコネクタ 関連画像5_ステンレス管要継手製品一覧

ステンレス管用継手 ポートコネクタ 関連画像6_ステンレス管要継手製品一覧

ステンレス管用継手 ポートコネクタ 関連画像7_ステンレス管要継手製品一覧

ステンレス管用継手 ポートコネクタ 関連画像8_ステンレス管要継手製品一覧

ステンレス管用継手 ポートコネクタ 関連画像9_ステンレス管要継手製品一覧

ステンレス管用継手 ポートコネクタ 関連画像10_ステンレス管要継手製品一覧

接続種類管⇔管
同径
ねじ⇔管
方向
ねじ⇔管
方向
ねじ⇔管
方向
管⇔管
同径
管⇔管
同径
管⇔管
同径
管⇔管
違径
ねじ⇔管
分岐
その他
適用管外径 D(D1)(φ)4 ~ 123.18 ~ 12.73.18 ~ 12.74 ~ 123.18 ~ 12.73.18 ~ 12.73.18 ~ 12.76 ~ 12.74 ~ 123.18 ~ 12.7

関連製品

商品名フェルールセットオネジアダプタチューブ用インサート
商品画像

ステンレス管用継手 ポートコネクタ 関連画像1_関連製品

ステンレス管用継手 ポートコネクタ 関連画像2_関連製品

ステンレス管用継手 ポートコネクタ 関連画像3_関連製品

適用管外径 D(D1)(φ)3.18 ~ 12.74 ~ 124 ~ 12

関連リンク

■規格外品サービスのご案内

・カタログ掲載以外の製品は、規格外品サービスより特注お見積り承ります。
【図面品、ミスミFAカタログ規格外品の特注見積もり】
https://meviy.misumi-ec.com/fa/2d/
 ※回答までに土日・祝日含まず2~7日営業日をいただいております。
 製作可否からのお見積りになりますので、予めご了承いただければ幸いです。

型番リスト

表示件数

管外径D(A1)

(φ)

RoHS?最小発注数量
3.18
10
1個
4
10
1個
6
10
1個
6.35
10
1個
8
10
1個
9.53
10
1個
10
10
1個
12
10
1個
12.7
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

詳細情報

基本情報

高圧・高温・低温に耐えられる、ステンレス管用継手のポートコネクタです。

ご注意

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜3031~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス管用継手 ポートコネクタのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
得意先様設備品配管に使用
5
満足度:5.0
得意先様設備品付帯の水管に対するメンテナンス時に経年劣化部位の保守交換用部品として利用しました。過去の利用実績に問題が無...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス管用継手 ポートコネクタ
【クリーン洗浄品】ステンレス管用継手 ポートコネクタ
ダブルフェルールタイプチューブ継手 ポートコネクタ DPC
ステンレス管用継手 オネジアダプタ
ステンレス管用継手 チューブ用インサート
【クリーン洗浄品】ステンレス管用継手 チューブ用インサート
メーカーミスミミスミイハラサイエンスミスミミスミミスミ
通常価格630--1,698 -1,010 -620 --
通常出荷日在庫品1日目3日目3日目〜在庫品1日目在庫品1日目3日目
特性・用途該当なしクリーン洗浄 / 禁油-該当なし該当なしクリーン洗浄 / 禁油
材質SUS316SUS316ステンレスSUS316SUS316SUS316
表面処理なしなし-なしなしなし
使用流体水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 薬品 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油
使用温度範囲(℃)-196::600-196::600-196::600-196::600-196::600-196::600

この商品に関連するミスミ ユニット事例その他の事例を探す

ステンレス管用継手カテゴリの売れ筋ランキング