17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 供給側 配管パイプ径(φ)

    ~mm
  • 制御側 配管パイプ径(φ)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

銅管用ニードルバルブ

通常単価(税別)
3,1904,630
税込単価
3,5095,093
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

・耐腐食性に優れたリング締め込みバルブです。・使用流体はエア・水・工業油です。

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表



外形図

DKVBN
No.部品名材質
ハンドル締付ナット快削黄銅
座金JIS G3506 SWRH82A
回転指示板JIS H4000 A1050P
ハンドルアルミニウム合金ダイカスト
弁棒快削黄銅
グランドナット快削黄銅
OリングNBR
リング快削黄銅
リングナット快削黄銅
本体鍛造用黄銅
 


規格表

型式
DKVBN8
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式T
G(PF)
A(L)(L1)d(Φ)
オリフィス径
対辺¥基準単価
Type適用管外径 D本体ナット
DKVBN61/43560423.512162,740
81/43560495.014163,000
103/84570586.517193,540
121/25584789.023243,970

技術情報

・流量-圧力損失線図

*作動油:丸善スーパーフルードSP32、試験温度:40℃
[ ! ]グラフの数値は実験装置上の値につき参考値としてください。

型番リスト

表示件数

供給側 配管パイプ径

(φ)

制御側 配管パイプ径

(φ)

RoHS?最小発注数量
6
6
10
1個
8
8
10
1個
10
10
10
1個
12
12
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,190
( 3,509 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,500
( 3,850 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,130
( 4,543 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,630
( 5,093 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

・耐腐食性に優れたリング締め込みバルブです。・使用流体はエア・水・工業油です。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜910〜2930〜5051~
値引率基準単価5%10%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

継手仕様
使用流体エア・水・工業油
常用使用圧力3.5MPa
最高使用圧力7.0MPa
使用温度範囲−20〜100℃(凍結なきこと)

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

銅管用ニードルバルブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
銅管用ニードルバルブ
銅管及び樹脂管用リングタイプ継手 ミニチュアバルブ(低圧ニードル弁) SVBタイプ
銅管及び樹脂管用リングタイプ継手 ミニチュアバルブ(低圧ニードル弁) SVBRタイプ
銅管及び樹脂管用リングタイプ継手 ミニチュアバルブ(低圧ニードル弁) SVDRタイプ
銅管及び樹脂管用リングタイプ継手 ミニチュアバルブ(低圧ニードル弁) SVARタイプ
銅管及び樹脂管用リングタイプ継手 ミニチュアバルブ(低圧ニードル弁) SVB-Pタイプ
メーカーミスミ三興マテリアルサプライ三興マテリアルサプライ三興マテリアルサプライ三興マテリアルサプライ三興マテリアルサプライ
通常価格3,190-5,463 -4,343 -3,983 -4,0857,138 -
通常出荷日在庫品1日目9日目6日目〜6日目6日目9日目
特性・用途非磁性-----
本体形状ストレートタイプストレートストレートアングルストレートストレート
本体材質黄銅C3771C3771C3771C3771BC3771
本体詳細材質黄銅-----
使用流体水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ニードルバルブカテゴリの売れ筋ランキング