17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • ねじの呼び1

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

低圧用ねじ込み継手 同径 3方向エルボ

通常単価(税別)
1,1801,740
税込単価
1,2981,914
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【接続種類】ねじ⇔ねじ同径・同種【接続形状】3方向エルボ【材質】FCMB270【表面処理】溶融亜鉛メッ...

詳細を確認
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


低圧用ねじ込み継手 同径 3方向エルボ:関連画像
Type[ M ]材質[ S ]表面処理
SGSTLFCMB270溶融亜鉛メッキ


規格表

型式
SGSTL20A
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式Rc(PT)(D)A¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.1〜9コ10〜30コ
SGSTL15A1/227271,030870
20A3/433321,170990
25A141381,5101,280

型番リスト

表示件数

ねじの呼び1

RoHS?最小発注数量
1/2B(15A)
10
1個
3/4B(20A)
10
1個
1B(25A)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,180
( 1,298 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,350
( 1,485 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,740
( 1,914 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【接続種類】ねじ⇔ねじ同径・同種【接続形状】3方向エルボ【材質】FCMB270【表面処理】溶融亜鉛メッキ

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

●SUTPB

数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜5051〜
出荷日通常お見積り

●SUTPB以外

数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜3031〜
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

継手使用条件
流体状態最高使用圧力MPa
300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油1.0
200℃以下の蒸気・空気・油及び脈動水1.4
120℃以下の静流水2.0
*脈動水とは、定常な作動条件で発生し、ほぼ周期的に圧力及び流量が変動する水流です。(過渡的な変動を除く)
*静流水とは、脈動がない水流です。
*鋳造の為、(D)や(T)等の( )内寸法は参考値であり保証値ではありません。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

低圧用ねじ込み継手 同径 3方向エルボのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
外販機器付帯配管継手として使用
4
満足度:4.0
当社で生産販売しているホーニングマシンに付帯の塗布用研削油配管及び塵埃除去用エアブロー配管等に対し使用しています。用途(...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
低圧用ねじ込み継手 同径 3方向エルボ
低圧用ねじ込み継手 黄銅 同径 エルボ
低圧用ねじ込み継手 黄銅 同径 ソケット
低圧用ねじ込み継手 黄銅 同径 ニップル
低圧用ねじ込み継手 黄銅 同径 チーズ
低圧用ねじ込み継手 黄銅 同径 プラグ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格1,180-480 -560 -590 -540 -300 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
特性・用途該当なし非磁性非磁性非磁性非磁性非磁性
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ(端末)
接続形状3方向エルボエルボソケット六角ニップルチーズプラグ
ねじの種類1Rc(PTめねじ)Rc(PTめねじ)Rc(PTめねじ)R(PTおねじ)Rc(PTめねじ)R(PTおねじ)

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング