17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 適用管外径1 (M)(mm)

    ~mm
  • ねじの呼び 1

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

銅管用継手 おねじコネクタ・Gネジ

通常単価(税別)
8401,620
税込単価
9241,782
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・銅管用継手 おねじコネクタ・Gネジです。・耐腐食性に優れたリング締め込み継手です。

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表



外形図

DKPG
銅管用継手 おねじコネクタ・Gネジ:関連画像
[ M ]材質 黄銅

[ ! ]リング・リングナットが付属します。
単品販売は下記関連部品参照。



規格表

型式
DKPG3
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式T
G(PF)
(L)L1L2T1
G(PF)
対辺¥基準単価
Type適用管外径D本体ナット
DKPG31/825.556.51/81212720
41/825.556.51/81212720
51/825.556.51/81212720
61/432.568.51/41616840
81/432.568.51/41616860
103/838.0810.03/819191,030
121/246.01012.01/224241,390

使用例

本体 リング リング
ナット
銅管 本体 リング リング
ナット
ピンリング
ジョイント
パイプ
又はチューブ
  • ピンリングジョイントは、肉厚の薄い金属パイプや硬質チューブを銅管用継手と使用する際にご利用頂けます。
  • 接続管にリングナットおよびリングをはめ、接続管の先端を本体の当たり止めまで挿入し、ナットを手締してください。
    なお、手締後の締付においてはスパナおよびトルクレンチ等を使用して、締付を行ってください。
  • なまし銅管は軟らかいため、本リングタイプではなく、なまし銅管用継手をご使用ください。(下記関連部品参照)

関連部品

 

型番リスト

表示件数

適用管外径1 (M)

(mm)

ねじの呼び 1

RoHS?最小発注数量
3
1/8B(6A)
10
1個
4
1/8B(6A)
10
1個
5
1/8B(6A)
10
1個
6
1/4B(8A)
10
1個
8
1/4B(8A)
10
1個
10
3/8B(10A)
10
1個
12
1/2B(15A)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
840
( 924 )
在庫品1日目当日出荷可能
840
( 924 )
在庫品1日目当日出荷可能
840
( 924 )
在庫品1日目当日出荷可能
980
( 1,078 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,000
( 1,100 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,200
( 1,320 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,620
( 1,782 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・銅管用継手 おねじコネクタ・Gネジです。・耐腐食性に優れたリング締め込み継手です。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜910〜2930〜5051~
値引率基準単価5%10%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

継手仕様
使用流体エア・水・工業油
常用使用圧力3.5MPa
最高使用圧力7.0MPa
使用温度範囲−20〜100℃(凍結なきこと)

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

銅管用継手 おねじコネクタ・Gネジのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
外販用設備制作時の付帯部品として使用
5
満足度:5.0
外販用設備制作時に付帯配管の接手として使用しています。安心、安全を担保するためにも、過去の利用実績に過不及ない満足感を得...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
銅管用継手 おねじコネクタ・Gネジ
銅管用継手 おねじコネクタ
銅管用継手 めねじコネクタ
銅管用継手 おねじエルボコネクタ
銅管用継手 おねじテイ
なまし銅管用継手 めねじコネクタ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格840-410 -800 -800 -1,190 -850 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類ストレートストレートストレートエルボティーストレート
接続種類管⇔ねじ 差し込み式管⇔ねじ 差し込み式管⇔ねじ 差し込み式管⇔ねじ 差し込み式管⇔ねじ 差し込み式管⇔ねじ 差し込み式
適用管サイズ 規格メートル 同径メートル 同径メートル 同径メートル 同径メートル 同径メートル 同径
接続ねじの種類 1G(管用平行おねじ)R(管用テーパおねじ)Rc(管用テーパめねじ)R(管用テーパおねじ)R(管用テーパおねじ)G(管用平行めねじ)
材質黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅
よく一緒に購入される商品

銅管用継手カテゴリの売れ筋ランキング