メカニカル部品技術窓口
【特長】・耐腐食性に優れたリング締め込み継手です。・めねじコネクタタイプです。

| 型式 |
| DKFR3 DKVBN8 |
| 型式 | T R(PT) | (L) | L1 | T1 G(PF) | 対辺 | ¥基準単価 | ||
| Type | 適用管外径D | 本体 | ナット | |||||
| DKFR | 3 | 1/8 | 26 | 12 | 1/8 | 14 | 12 | 690 |
| 4 | 1/8 | 26 | 12 | 1/8 | 14 | 12 | 700 | |
| 5 | 1/8 | 26 | 12 | 1/8 | 14 | 12 | 700 | |
| 6 | 1/4 | 33 | 15 | 1/4 | 17 | 16 | 880 | |
| 8 | 1/4 | 33 | 15 | 1/4 | 17 | 16 | 890 | |
| 10 | 3/8 | 39 | 19 | 3/8 | 22 | 19 | 1,110 | |
| 12 | 1/2 | 46 | 22 | 1/2 | 27 | 24 | 1,460 | |

| 銅管用継手 | |||
| カテゴリページ | 銅管用継手 | ||
| 代表商品 | 銅管用継手 付替え用リング | 銅管用継手 リングナット | 銅管用継手 ピンリングジョイント |
| 画像 | ![]() | ![]() | ![]() |
銅管用継手 | ||||
| カテゴリページ | ||||
| 代表商品 | ||||
| 画像 | ||||
【特長】・耐腐食性に優れたリング締め込み継手です。・めねじコネクタタイプです。
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||
| 小口 | 大口 | |||
| 数 量 | 1〜9 | 10〜29 | 30〜50 | 51~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | お見積り |
| 使用流体 | エア・水・工業油 |
| 常用使用圧力 | 3.5MPa |
| 最高使用圧力 | 7.0MPa |
| 使用温度範囲 | −20〜100℃(凍結なきこと) |



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
銅管用継手 おねじコネクタ
4.4通常価格(税別):410円~

ミスミ
銅管用継手 おねじエルボコネクタ
4.1通常価格(税別):800円~

ミスミ
銅管用継手 付替え用リング
3.7通常価格(税別):310円~

コーヨー
リングジョイント おねじコネクタ
5通常価格(税別):381円~

ミスミ
銅管用継手 ユニオンエルボ
4通常価格(税別):1,000円~

ミスミ
銅管用継手 ユニオン
3.7通常価格(税別):650円~

ミスミ
銅管用継手 めねじコネクタ
3.8通常価格(税別):800円~

ミスミ
銅管用継手 ユニオンテイ
5通常価格(税別):1,380円~

アソー
リング式継手 リング玉 RB
4.7通常価格(税別):53円~