17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 外径呼び 1(範囲)

    異径の場合は、大口径側

    ~mm
  • 外径呼び 1

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

サニタリー変換継手 ホースタイプ

  • chemSHERPA対応品あり
通常単価(税別)
1,6103,960
税込単価
1,7714,356
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・継手のバリエーションがさらに増えました。・ステンレス製。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


Type[ M ]材質
SNWHADSUS304


規格表

型式
SNWHAD2S
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式DL¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.1~9コ10~14
SNWHAD1S25.4601,4801,400
1.5S38.1801,6801,600
2S50.8802,5202,390
2.5S63.5802,8902,740
3S76.3803,1102,950
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型番リスト

表示件数

外径呼び 1(範囲)

内径 d(d1)

(φ)

外径呼び 1

RoHS?最小発注数量
~2.0S
23
1.0S
10
1個
~2.0S
35.7
1.5S
10
1個
~2.0S
47.8
2.0S
10
1個
2.1S~4.5S
59.5
2.5S
10
1個
2.1S~4.5S
72.3
3.0S
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

詳細情報

基本情報

【特長】・継手のバリエーションがさらに増えました。・ステンレス製。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サニタリー変換継手 ホースタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サニタリー変換継手 ホースタイプ
サニタリー変換継手 くい込み継手タイプ
サニタリー変換継手 フランジ×フェルールタイプ
サニタリー変換継手 フランジ×ネジシートタイプ
サニタリー変換継手 オネジタイプ SUS304 フェルールタイプ
サニタリー変換継手 メネジタイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格1,610-9,150 -13,830 -14,190 -4,350 -3,420 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目8日目在庫品1日目在庫品1日目
特性・用途低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性耐食性・耐薬品 / 耐熱性耐食性・耐薬品 / 耐熱性
種類継手継手継手継手継手継手
継手 形状変換アダプタ変換アダプタ変換アダプタ変換アダプタ変換アダプタ変換アダプタ
同径・異径同径異径(同心)同径同径同径同径
同種・異種異種異種異種異種異種異種
よく一緒に購入される商品

サニタリー継手・クランプ・ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング