17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 外径呼び 1(範囲)

    異径の場合は、大口径側

    ~mm
  • 外径呼び 1

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

サニタリー管用継手 溶接ネジシート

chemSHERPA
通常単価(税別)
9702,350
税込単価
1,0672,585
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・継手のバリエーションがさらに増えました。・ステンレス製。

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


Type[ M ]材質
SNYNSSUS304


規格表

型式
SNYNS1S
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式Dd¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.1〜9コ10〜20
SNYNS1S25.423.0890810
1.5S38.135.71,080980
2S50.847.81,4501,200
2.5S63.559.51,9301,520
3S76.372.32,1601,940
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型番リスト

表示件数

外径呼び 1(範囲)

内径 d(d1)

(φ)

外径呼び 1

RoHS?最小発注数量
~2.0S
23
1.0S
10
1個
~2.0S
35.7
1.5S
10
1個
~2.0S
47.8
2.0S
10
1個
2.1S~4.5S
59.5
2.5S
10
1個
2.1S~4.5S
72.3
3.0S
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

詳細情報

基本情報

【特長】・継手のバリエーションがさらに増えました。・ステンレス製。

ご注意

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



使用例

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サニタリー管用継手 溶接ネジシートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サニタリー管用継手 溶接ネジシート
サニタリー変換継手 フランジ×ネジシートタイプ
サニタリー管用継手 溶接ライナー
サニタリー管用継手 両溶接異径チーズ
サニタリー管用継手 異径フェルール
サニタリー管用継手 両フェルール 異径チーズ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格970-14,190 -880 -5,270 -2,440 -17,390 -
通常出荷日在庫品1日目8日目在庫品1日目3日目在庫品1日目3日目
特性・用途耐食性・耐薬品低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性耐食性・耐薬品低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性耐食性・耐薬品低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性
種類継手継手継手継手継手継手
継手 形状ストレート変換アダプタストレートチーズ変換アダプタチーズ
同径・異径同径同径同径異径(同心)異径(同心)異径(同心)
同種・異種異種異種異種同種異種同種
よく一緒に購入される商品

サニタリー継手・クランプ・ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング