17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が120型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 内接円径 dr(φ)

    ~mm
  • 基本定格荷重 動定格(N)

    ~mm
  • 全長 L(mm)

    ~mm
  • 外筒表面処理

    • 表面処理あり
  • 潤滑の種類

    • グリース塗布
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • ボール材質

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内

リニアブッシュ コンパクトタイプ

通常単価(税別)
5603,710
税込単価
6164,081
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

スタンダードタイプに比べ外径(D寸)が2mmコンパクトな規格です。ストレート形状の規格です。

  • ミスミ製リニアブッシュは、潤滑ユニットMXを除き、グリース等の潤滑剤に影響のない防錆油を使用してありますが、洗浄・乾燥をした後、 グリースを塗布して使用することを推奨いたします。
  • 推奨洗浄方法:超音波洗浄機、もしくは白灯油
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が120型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表



外形図

シングルタイプ

ダブルタイプ

リニアブッシュ コンパクトタイプ シングルタイプ/ダブルタイプ:関連画像
D1、W寸法公差
寸法区分公差
(㎜)
を超え以下
0.53±0.1
36±0.1
630±0.2
30120±0.3
[ ! ]JIS B 0405m級(中級)に準拠。
Type外筒ボール保持器使用雰囲気温度シール有無シール材質・
使用温度範囲
シングルタイプダブルタイプ[ M ]材質[ H ]硬度[ S ]表面処理[ M ]材質[ M ]材質
LMKLMKWSUJ2相当58HRC〜-SUJ2相当樹脂(ジュラコンM90相当)-20〜80℃シール有りニトリルゴム
(-20〜120℃)
LMKMLMKWM無電解ニッケルメッキSUS440C相当シール有り


規格表

型式
 LMK12 
 LMKW12 
リニアブッシュ コンパクトタイプ シングルタイプ/ダブルタイプ:関連画像LMK12L(Lタイプグリース入り)
リニアブッシュ コンパクトタイプ シングルタイプ/ダブルタイプ:関連画像LMK12G(Gタイプグリース入り)
リニアブッシュ コンパクトタイプ シングルタイプ/ダブルタイプ:関連画像LMK12H(Hタイプグリース入り)
[ ! ]各種グリースに変更できます。性能については下部「グリス性能表」をご確認ください。
■シングルタイプ
   D許容差LBWD1(C)偏芯(mm)ボール基本定格荷重質量
dr許容差 表面処理なし表面処理あり 許容差 許容差(最大)条列C(動)NCo(静)N(g)
60100019011.301.159.60.10.01261311556
− 0.009− 0.009− 0.015− 0.2− 0.4
8 130024 15.3 12.40.223527712
10 17− 0.011− 0.01529 19.4 16.236843326
12 190030 20.4 1.351838144932
16 26− 0.013− 0.01837 23.3 24.90.360871658

■ダブルタイプ
   D許容差LBWD1(C)偏芯ボール基本定格荷重静的許容モーメント(N・m)質量
dr許容差 表面処理なし表面処理あり 許容差 許容差(最大)条列C(動)NCo(静)N(g)
60100035024.801.159.60.10.01562063092.4612
− 0.010− 0.009− 0.015− 0.3− 0.5
8 130045 32.8 12.40.23835555.7624
10 17− 0.011− 0.01555 41.4 16.258586710.9952
12 190057 43.4 1.351860889911.8564
16 26− 0.013− 0.01870 49.8 24.90.3965143123.48116
[ ! ]使用上の注意は>>こちらを参照してください。[ ! ]納入時に防錆油が塗布されています。
グリース塗布
以下グリースを選択していただくことで、グリース塗布付きに変更することができます。
種類製品名主な特長
AタイプアルバニアグリースS2(昭和シェル石油製)さまざまなグリース潤滑箇所に適する工業用万能グリースです。
YタイプAFF(THK製)発塵量が少なく、また安定した転がり抵抗値、耐フレッチング性に優れたグリースです。
GタイプLG2(日本精工製)発塵量が少なく、また耐摩耗性、防錆性に優れたグリースです。
LタイプET-100K(協同油脂製)耐熱・酸化安定性に優れています。また付着・粘着力に優れており、飛散・漏洩が少ないです。
HタイプFGL(Lubriplate®)食品・飲料・医薬品の加工・詰込装置等の潤滑に適しています。(NSF H-1登録No.043534)
[ ! ]シールなしTypeにはグリース塗布選択はできません。
グリース性能表(参考値)
項目条件単位測定方法AタイプYタイプGタイプLタイプHタイプ
増ちょう剤リチウム系リチウム系リチウム系芳香族ジウレアアルミニウム複合石鹸
基油鉱油高級合成油鉱油+合成炭化水素油エーテル系合成油USPホワイト油
基油
動粘度
40℃mm2/sJIS K2220 2313110032105(ASTMD-445)
100℃12.25.411.5(ASTMD-445)
混和ちょう度JIS K2220 7283315199280310(ASTMD-217)
滴点JIS K2220 8181220201260<238(ASTMD-217)
蒸発量99℃×22hrwt%JIS K2220 100.20.71.40.27(ASTMD−972)
離油度100℃×24hrwt%JIS K2220 112.42.60.81.22.1(ASTMD−1742)
使用温度大気中‐25~120‐40~120−20~70−40~200−12~177

技術資料

【シャフト外径とブッシュ内径のはめあい】
参考:ミスミ製リニアブッシュ内径・シャフト外径公差域

寸法
(mm)
リニアブッシュ
シングルタイプ(LMU)
内径寸法公差
シャフト(SFJ)
外径寸法公差(g6)
0φ3~5φ6~16φ20~30φ35~50      
-0.001      
-0.002φ3     
-0.003     
-0.004φ4~6    
-0.005φ8~10   
-0.006φ12~18  
-0.007φ20~30 
-0.008 
-0.009  φ35~50
-0.010   
-0.011    
-0.012    
-0.013      
-0.014      
-0.015       
-0.016       
-0.017       
-0.018        
-0.019        
-0.020        
-0.021         
-0.022         
-0.023         
-0.024         
-0.025         
 
ミスミ製リニアブッシュは、焼き入れg6公差シャフトとの組み合わせを
ご推奨致します。

【ブッシュ外径とハウジング内径のはめあい】
参考:ミスミ製リニアブッシュ外径・ハウジング径公差域

 製品お客様設計
内径
dr
外径Dハウジング径
 許容差 許容差H7
37

0

-0.009
7+0.015

0

488
51010
612

0

-0.011
12+0.018

0

81515
1019

0

-0.013
19+0.021

0

122121
132323
162828
2032

0

-0.016
32+0.025

0

254040
304545
3552

0

-0.019
52+0.030

0

406060
508080
ミスミ製リニアブッシュには、H7公差のハウジング取り付けをご推奨致します。
ブッシュとハウジングはすきまばめとなります。

関連リンク

型番リスト

表示件数

特性・用途

内接円径 dr

(φ)

基本定格荷重 動定格

(N)

全長 L

(mm)

外筒表面処理

潤滑の種類

外径 D

(φ)

基本定格荷重 動定格(詳細)

(N)

基本定格荷重 静定格

(N)

内接円形許容差(マイナス側)

(mm)

ボール材質

材質証明書

材質証明書:材質

RoHS?最小発注数量
該当なし
6
131
19
表面処理なし
なし
10
-
155
-0.009
SUJ2相当
対象
外筒:SUJ2相当|ボール:SUJ2相当|保持器:樹脂(ジュラコンM90相当)|シール:ニトリルゴム
10
1個
該当なし
6
131
19
表面処理なし
[グリース塗布] Aタイプ:アルバニヤS2(工業用万能)
10
-
-
-
SUJ2相当
対象外
-
10
1個
低発塵
6
131
19
表面処理なし
[グリース塗布] Gタイプ:LG2(低発塵・NSK製)
10
-
155
-0.009
SUJ2相当
対象外
-
10
1個
該当なし
6
131
19
表面処理なし
[グリース塗布] Hタイプ:FGL-1(食品・飲料向)
10
-
155
-0.009
SUJ2相当
対象
外筒:SUJ2相当|ボール:SUJ2相当|保持器:樹脂(ジュラコンM90相当)|シール:ニトリルゴム
10
1個
耐熱性
6
131
19
表面処理なし
[グリース塗布] Lタイプ:ET-100K(耐熱性)
10
-
155
-0.009
SUJ2相当
対象外
-
10
1個
低発塵
6
131
19
表面処理なし
[グリース塗布] Yタイプ:AFF(低発塵・THK製)
10
-
-
-
SUJ2相当
対象外
-
10
1個
該当なし
8
235
24
表面処理なし
なし
13
-
-
-0.009
SUJ2相当
対象
外筒:SUJ2相当|ボール:SUJ2相当|保持器:樹脂(ジュラコンM90相当)|シール:ニトリルゴム
10
1個
該当なし
8
235
24
表面処理なし
[グリース塗布] Aタイプ:アルバニヤS2(工業用万能)
13
-
-
-
SUJ2相当
対象外
-
10
1個
低発塵
8
235
24
表面処理なし
[グリース塗布] Gタイプ:LG2(低発塵・NSK製)
13
-
-
-0.009
SUJ2相当
対象外
-
10
1個
該当なし
8
235
24
表面処理なし
[グリース塗布] Hタイプ:FGL-1(食品・飲料向)
13
-
-
-0.009
SUJ2相当
対象
外筒:SUJ2相当|ボール:SUJ2相当|保持器:樹脂(ジュラコンM90相当)|シール:ニトリルゴム
10
1個
耐熱性
8
235
24
表面処理なし
[グリース塗布] Lタイプ:ET-100K(耐熱性)
13
-
-
-0.009
SUJ2相当
対象外
-
10
1個
低発塵
8
235
24
表面処理なし
[グリース塗布] Yタイプ:AFF(低発塵・THK製)
13
-
-
-
SUJ2相当
対象外
-
10
1個
該当なし
10
368
29
表面処理なし
なし
17
-
-
-0.009
SUJ2相当
対象
外筒:SUJ2相当|ボール:SUJ2相当|保持器:樹脂(ジュラコンM90相当)|シール:ニトリルゴム
10
1個
該当なし
10
368
29
表面処理なし
[グリース塗布] Aタイプ:アルバニヤS2(工業用万能)
17
-
-
-
SUJ2相当
対象外
-
10
1個
低発塵
10
368
29
表面処理なし
[グリース塗布] Gタイプ:LG2(低発塵・NSK製)
17
-
-
-0.009
SUJ2相当
対象外
-
10
1個
該当なし
10
368
29
表面処理なし
[グリース塗布] Hタイプ:FGL-1(食品・飲料向)
17
-
-
-0.009
SUJ2相当
対象
外筒:SUJ2相当|ボール:SUJ2相当|保持器:樹脂(ジュラコンM90相当)|シール:ニトリルゴム
10
1個
耐熱性
10
368
29
表面処理なし
[グリース塗布] Lタイプ:ET-100K(耐熱性)
17
-
-
-0.009
SUJ2相当
対象外
-
10
1個
低発塵
10
368
29
表面処理なし
[グリース塗布] Yタイプ:AFF(低発塵・THK製)
17
-
-
-
SUJ2相当
対象外
-
10
1個
該当なし
12
381
30
表面処理なし
なし
19
-
-
-0.009
SUJ2相当
対象
外筒:SUJ2相当|ボール:SUJ2相当|保持器:樹脂(ジュラコンM90相当)|シール:ニトリルゴム
10
1個
該当なし
12
381
30
表面処理なし
[グリース塗布] Aタイプ:アルバニヤS2(工業用万能)
19
-
-
-
SUJ2相当
対象外
-
10
1個
低発塵
12
381
30
表面処理なし
[グリース塗布] Gタイプ:LG2(低発塵・NSK製)
19
-
-
-0.009
SUJ2相当
対象外
-
10
1個
該当なし
12
381
30
表面処理なし
[グリース塗布] Hタイプ:FGL-1(食品・飲料向)
19
-
-
-0.009
SUJ2相当
対象
外筒:SUJ2相当|ボール:SUJ2相当|保持器:樹脂(ジュラコンM90相当)|シール:ニトリルゴム
10
1個
耐熱性
12
381
30
表面処理なし
[グリース塗布] Lタイプ:ET-100K(耐熱性)
19
-
-
-0.009
SUJ2相当
対象外
-
10
1個
低発塵
12
381
30
表面処理なし
[グリース塗布] Yタイプ:AFF(低発塵・THK製)
19
-
-
-
SUJ2相当
対象外
-
10
1個
該当なし
16
608
37
表面処理なし
なし
26
-
-
-0.009
SUJ2相当
対象
外筒:SUJ2相当|ボール:SUJ2相当|保持器:樹脂(ジュラコンM90相当)|シール:ニトリルゴム
10
1個
該当なし
16
608
37
表面処理なし
[グリース塗布] Aタイプ:アルバニヤS2(工業用万能)
26
-
-
-
SUJ2相当
対象外
-
10
1個
低発塵
16
608
37
表面処理なし
[グリース塗布] Gタイプ:LG2(低発塵・NSK製)
26
-
-
-0.009
SUJ2相当
対象外
-
10
1個
該当なし
16
608
37
表面処理なし
[グリース塗布] Hタイプ:FGL-1(食品・飲料向)
26
-
-
-0.009
SUJ2相当
対象
外筒:SUJ2相当|ボール:SUJ2相当|保持器:樹脂(ジュラコンM90相当)|シール:ニトリルゴム
10
1個
耐熱性
16
608
37
表面処理なし
[グリース塗布] Lタイプ:ET-100K(耐熱性)
26
-
-
-0.009
SUJ2相当
対象外
-
10
1個
低発塵
16
608
37
表面処理なし
[グリース塗布] Yタイプ:AFF(低発塵・THK製)
26
-
-
-
SUJ2相当
対象外
-
10
1個
耐食性・耐薬品
6
131
19
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
なし
10
-
-
-
SUS440C相当
対象外
-
10
1個
耐食性・耐薬品
6
131
19
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
[グリース塗布] Aタイプ:アルバニヤS2(工業用万能)
10
-
-
-
SUS440C相当
対象外
-
10
1個
低発塵 / 耐食性・耐薬品
6
131
19
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
[グリース塗布] Gタイプ:LG2(低発塵・NSK製)
10
-
-
-
SUS440C相当
対象外
-
10
1個
耐食性・耐薬品
6
131
19
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
[グリース塗布] Hタイプ:FGL-1(食品・飲料向)
10
-
-
-
SUS440C相当
対象外
-
10
1個
耐食性・耐薬品 / 耐熱性
6
131
19
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
[グリース塗布] Lタイプ:ET-100K(耐熱性)
10
-
-
-
SUS440C相当
対象外
-
10
1個
低発塵 / 耐食性・耐薬品
6
131
19
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
[グリース塗布] Yタイプ:AFF(低発塵・THK製)
10
-
-
-
SUS440C相当
対象外
-
10
1個
耐食性・耐薬品
8
235
24
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
なし
13
-
-
-
SUS440C相当
対象外
-
10
1個
耐食性・耐薬品
8
235
24
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
[グリース塗布] Aタイプ:アルバニヤS2(工業用万能)
13
-
-
-
SUS440C相当
対象外
-
10
1個
低発塵 / 耐食性・耐薬品
8
235
24
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
[グリース塗布] Gタイプ:LG2(低発塵・NSK製)
13
-
-
-
SUS440C相当
対象外
-
10
1個
耐食性・耐薬品
8
235
24
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
[グリース塗布] Hタイプ:FGL-1(食品・飲料向)
13
-
-
-
SUS440C相当
対象外
-
10
1個
耐食性・耐薬品 / 耐熱性
8
235
24
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
[グリース塗布] Lタイプ:ET-100K(耐熱性)
13
-
-
-
SUS440C相当
対象外
-
10
1個
低発塵 / 耐食性・耐薬品
8
235
24
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
[グリース塗布] Yタイプ:AFF(低発塵・THK製)
13
-
-
-
SUS440C相当
対象外
-
10
1個
耐食性・耐薬品
10
368
29
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
なし
17
-
-
-
SUS440C相当
対象外
-
10
1個
耐食性・耐薬品
10
368
29
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
[グリース塗布] Aタイプ:アルバニヤS2(工業用万能)
17
-
-
-
SUS440C相当
対象外
-
10
1個
低発塵 / 耐食性・耐薬品
10
368
29
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
[グリース塗布] Gタイプ:LG2(低発塵・NSK製)
17
-
-
-
SUS440C相当
対象外
-
10
1個
耐食性・耐薬品
10
368
29
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
[グリース塗布] Hタイプ:FGL-1(食品・飲料向)
17
-
-
-
SUS440C相当
対象外
-
10
1個
耐食性・耐薬品 / 耐熱性
10
368
29
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
[グリース塗布] Lタイプ:ET-100K(耐熱性)
17
-
-
-
SUS440C相当
対象外
-
10
1個
低発塵 / 耐食性・耐薬品
10
368
29
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
[グリース塗布] Yタイプ:AFF(低発塵・THK製)
17
-
-
-
SUS440C相当
対象外
-
10
1個
耐食性・耐薬品
12
381
30
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
なし
19
-
-
-
SUS440C相当
対象外
-
10
1個
耐食性・耐薬品
12
381
30
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
[グリース塗布] Aタイプ:アルバニヤS2(工業用万能)
19
-
-
-
SUS440C相当
対象外
-
10
1個
低発塵 / 耐食性・耐薬品
12
381
30
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
[グリース塗布] Gタイプ:LG2(低発塵・NSK製)
19
-
-
-
SUS440C相当
対象外
-
10
1個
耐食性・耐薬品
12
381
30
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
[グリース塗布] Hタイプ:FGL-1(食品・飲料向)
19
-
-
-
SUS440C相当
対象外
-
10
1個
耐食性・耐薬品 / 耐熱性
12
381
30
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
[グリース塗布] Lタイプ:ET-100K(耐熱性)
19
-
-
-
SUS440C相当
対象外
-
10
1個
低発塵 / 耐食性・耐薬品
12
381
30
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
[グリース塗布] Yタイプ:AFF(低発塵・THK製)
19
-
-
-
SUS440C相当
対象外
-
10
1個
耐食性・耐薬品
16
608
37
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
なし
26
-
-
-
SUS440C相当
対象外
-
10
1個
耐食性・耐薬品
16
608
37
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
[グリース塗布] Aタイプ:アルバニヤS2(工業用万能)
26
-
-
-
SUS440C相当
対象外
-
10
1個
低発塵 / 耐食性・耐薬品
16
608
37
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
[グリース塗布] Gタイプ:LG2(低発塵・NSK製)
26
-
-
-
SUS440C相当
対象外
-
10
1個
耐食性・耐薬品
16
608
37
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
[グリース塗布] Hタイプ:FGL-1(食品・飲料向)
26
-
-
-
SUS440C相当
対象外
-
10
1個
耐食性・耐薬品 / 耐熱性
16
608
37
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
[グリース塗布] Lタイプ:ET-100K(耐熱性)
26
-
-
-
SUS440C相当
対象外
-
10
1個
低発塵 / 耐食性・耐薬品
16
608
37
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
[グリース塗布] Yタイプ:AFF(低発塵・THK製)
26
-
-
-
SUS440C相当
対象外
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
価格が安い代替相当品
1,070
( 1,177 )
5日目

-

2,070
( 2,277 )
5日目

-

2,070
( 2,277 )
5日目

-

2,070
( 2,277 )
5日目

-

2,070
( 2,277 )
5日目

-

1,060
( 1,166 )
5日目

-

2,060
( 2,266 )
5日目

-

2,060
( 2,266 )
5日目

-

2,060
( 2,266 )
5日目

-

2,060
( 2,266 )
5日目

-

1,080
( 1,188 )
5日目

-

2,080
( 2,288 )
5日目

-

2,080
( 2,288 )
5日目

-

2,080
( 2,288 )
5日目

-

2,080
( 2,288 )
5日目

-

1,490
( 1,639 )
5日目

-

2,690
( 2,959 )
5日目

-

2,690
( 2,959 )
5日目

-

2,690
( 2,959 )
5日目

-

2,690
( 2,959 )
5日目

-

750
( 825 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

1,650
( 1,815 )
5日目

-

2,850
( 3,135 )
5日目

-

2,850
( 3,135 )
5日目

-

2,850
( 3,135 )
5日目

-

2,850
( 3,135 )
5日目

-

950
( 1,045 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

1,450
( 1,595 )
5日目

-

2,450
( 2,695 )
5日目

-

2,450
( 2,695 )
5日目

-

2,450
( 2,695 )
5日目

-

2,450
( 2,695 )
5日目

-

930
( 1,023 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

1,430
( 1,573 )
5日目

-

2,430
( 2,673 )
5日目

-

2,430
( 2,673 )
5日目

-

2,430
( 2,673 )
5日目

-

2,430
( 2,673 )
5日目

-

960
( 1,056 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

1,460
( 1,606 )
5日目

-

2,460
( 2,706 )
5日目

-

2,460
( 2,706 )
5日目

-

2,460
( 2,706 )
5日目

-

2,460
( 2,706 )
5日目

-

980
( 1,078 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

1,880
( 2,068 )
5日目

-

3,080
( 3,388 )
5日目

-

3,080
( 3,388 )
5日目

-

3,080
( 3,388 )
5日目

-

3,080
( 3,388 )
5日目

-

1,200
( 1,320 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

2,100
( 2,310 )
5日目

-

3,300
( 3,630 )
5日目

-

3,300
( 3,630 )
5日目

-

3,300
( 3,630 )
5日目

-

3,300
( 3,630 )
5日目

-

詳細情報

基本情報

スタンダードタイプに比べ外径(D寸)が2mmコンパクトな規格です。ストレート形状の規格です。

ご注意

  • ミスミ製リニアブッシュは、潤滑ユニットMXを除き、グリース等の潤滑剤に影響のない防錆油を使用してありますが、洗浄・乾燥をした後、 グリースを塗布して使用することを推奨いたします。
  • 推奨洗浄方法:超音波洗浄機、もしくは白灯油
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
dr¥基準単価
シングルタイプダブルタイプ
LMKLMKMLMKWLMKWM
65409008001,180
85308907801,160
105509108101,200
125609308401,240
167101,1401,0501,530
数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
●LMK・LMKW
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜3435〜100101~
値引率基準単価10%18%
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
●LMKM・LMKWM
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜1920〜3435~
値引率基準単価基準単価10%
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

■コンパクト・スタンダードタイプの寸法比較(dr=6の場合)

■ストレートタイプ(こちらこちら

■フランジタイプ(こちらこちら

■ハウジングユニットタイプ(こちらこちら

リニアブッシュ コンパクトタイプ シングルタイプ/ダブルタイプ:関連画像
■コンパクト・スタンダード比較表
drストレート/フランジタイプフランジタイプハウジングタイプボール条列
外径(D)フランジ径(H)幅(W)高さ(H)
コンパクトスタンダードコンパクトスタンダードコンパクトスタンダードコンパクトスタンダードコンパクトスタンダード
61012-22528-31416-22022-264
81315-22832-41720-32426-264
101719-23540-52326-33032-264
121921-23842-42528-33234-264
162628-24448-43336-34349-664

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リニアブッシュ コンパクトタイプのレビュー
4.3平均満足度:4.36件のレビュー
搬送パレットの摺動部
5
満足度:5.0
使用環境にスペース的な制限があった為、希望するサイズの物を探していました。摺動性も問題なく助かりました。
0人が参考にしています。
装置組付け部品
3
満足度:3.0
コンパクトで使い易かった。 コストと的にも使い易い。 THK製とミスミ製で同じ型式が存在するので1度発注ミスを起こして...もっと読む
0人が参考にしています。
組立ジグ
5
満足度:5.0
出来るだけ小さなものを探していました 動きもスムーズで価格も安いのでよかったです
0人が参考にしています。
搬送
4
満足度:4.0
搬送の上下エレベーターに使用しましたが、問題なく使用できています。
0人が参考にしています。
小型ピンブロックの位置決め用途
4
満足度:4.0
10年以上使っているものになります。 特に問題なく使用していますが、難点としては、コンパクトタイプ用の止め板が売っておら...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リニアブッシュ コンパクトタイプ
フランジ付リニアブッシュ コンパクトタイプ ダブル
フランジ付リニアブッシュ コンパクトタイプ シングル
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 リニアブッシュ スタンダード ダブル
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 リニアブッシュ スタンダード シングル
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 フランジ付リニアブッシュ スタンダード ダブル
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格560-1,590 -810 -330 -190 -640 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
タイプストレート標準フランジ標準フランジストレートストレート標準フランジ
直動/回転運動リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)
外筒材質SUJ2相当SUJ2相当SUJ2相当SUJ2相当SUJ2相当SUJ2相当
保持器材質樹脂(ジュラコンM90相当)樹脂(ジュラコンM90相当)樹脂(ジュラコンM90相当)---
シールシール付シール付シール付---

リニアブッシュカテゴリの売れ筋ランキング