メカニカル部品技術窓口
ナイロンコーティングナットを利用しバックラッシを抑えた機構のため、カメラなどの初回設定の調整に最適です...
詳細を確認
XKEMA40 XKEMA60![]() | 左図基準でガタがありますので、精密な位置決めにはあまり適しません。 [ ! ]数値は出荷時のものとなります。 |
| 型式 |
| XKEMA40 |
| 型式 | ステージ面(mm) | 移動量(mm) | 耐荷重(N) | 自重 (g) | ¥基準単価 | |
| Type | No. | |||||
| XKEMA | 40 | 40×40 | ±3 | 49 | 70 | 5,160 |
| 60 | 60×60 | ±5 | 98 | 160 | 6,020 | |
ナイロンコーティングナットを利用しバックラッシを抑えた機構のため、カメラなどの初回設定の調整に最適です。New!!! FAカメラ位置調整 特設ページリリースのお知らせ『実験用』から『量産機』まで、幅広い用途で役立つ商品や事例をご紹介しています。
ダウンロード可能な3D CADや部品表を使って、設計時間の短縮にお役立てください。
| 型式 | ステージ面(mm) | 移動量(mm) | 耐荷重(N) | 自重 (g) | ¥基準単価 | |
| Type | No. | |||||
| XKEMA | 40 | 40×40 | ±3 | 49 | 70 | 5,160 |
| 60 | 60×60 | ±5 | 98 | 160 | 6,020 | |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
【簡易調整】Z軸 重荷重 シャフトガイドユニット
4.5通常価格(税別):18,830円~

ミスミ
【簡易調整】Z軸 ラック&ピニオン式 目盛付支柱ユニット
3.6通常価格(税別):15,020円~

ミスミ
【簡易調整】Z軸 送りねじ式 スタンダードタイプ
4.2通常価格(税別):6,550円~

ミスミ
【簡易調整】Z軸 送りねじ式 初回設定用
0通常価格(税別):5,520円~

ミスミ
手動ユニット 昇降タイプ ハンドル方向指定
5
ミスミ
手動ユニット 昇降タイプ
4
ミスミ
手動ユニット 昇降タイプ ポジション・インジケーター付
0
ミスミ
【簡易調整】X軸 送りねじ式 ストローク選択タイプ シャフトスライド
4.7
ミスミ
手動ユニット リニアガイド スタンダードタイプ 垂直 (許容荷重~294N)
0通常価格(税別):56,230円~