17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 耐荷重(範囲)(N)

  • テーブルサイズ(長さ) L(mm)

    ~mm
  • テーブルサイズ(幅) W(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

【簡易調整】Z軸 送りねじ式 段替用

通常単価(税別)
7,7008,990
税込単価
8,4709,889
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

主に段取り替え時のカメラ・ディスペンサ調整にご利用頂ける安価なステージです。New!!! FAカメラ位...

詳細を確認
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

XKDSP40
XKDSP60
■精度基準
左図基準でガタがありますので、
精密な位置決めにはあまり適しません。
[ M ]材  質 アルミ合金
[ S ]表面処理 黒アルマイト
[ A ]付 属 品 六角穴付ボルトCB3−10 4本

規格表

型式
XKDSP60
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式ステージ面(mm)移動量(mm)耐荷重(N)自重(kg)¥基準単価
TypeNo.
XKDSP4040×40±619.60.107,200
6060×6039.20.198,400
[ ! ]ハンドル1回転移動量 1.5mm [ ! ]最小読取 0.5mm
[ ! ]
耐荷重の数値はZ軸利用時(写真の向き)の値となります。

型番リスト

表示件数

耐荷重(範囲)

(N)

テーブルサイズ(長さ) L

(mm)

テーブルサイズ(幅) W

(mm)

RoHS?最小発注数量
5~30
40
40
10
1個
30.1~50
60
60
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,700
( 8,470 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,990
( 9,889 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

主に段取り替え時のカメラ・ディスペンサ調整にご利用頂ける安価なステージです。New!!! FAカメラ位置調整 特設ページリリースのお知らせ『実験用』から『量産機』まで、幅広い用途で役立つ商品や事例をご紹介しています。
ダウンロード可能な3D CADや部品表を使って、設計時間の短縮にお役立てください。
FAカメラ位置調整 事例・商品のご紹介ページ

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式ステージ面(mm)移動量(mm)耐荷重(N)自重(kg)¥基準単価
TypeNo.
XKDSP4040×40±619.60.107,200
6060×6039.20.198,400

数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数 量1〜23〜56〜910〜2021〜
値引率基準単価10%15%20%お見積り
出荷日通常
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【簡易調整】Z軸 送りねじ式 段替用のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
設備用
3
満足度:3.0
組み立て設備用に購入しました。希望の精度と移動範囲に即していましたので、問題なく使えました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【簡易調整】Z軸 送りねじ式 段替用
【簡易調整】Z軸 押しねじ式 スタンダードタイプ
Z軸マウント(B34)
【簡易調整】Z軸 送りねじ式 初回設定用
【簡易調整】Z軸 ラック&ピニオン式 目盛付支柱ユニット
【簡易調整】Z軸 重荷重 シャフトガイドユニット
メーカーミスミミスミ駿河精機ミスミミスミミスミ
通常価格7,700-5,330 -123,840 -5,520 -15,020 -18,830 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目4日目在庫品1日目5日目5日目
送り方式送りねじ押しねじ送りねじ送りねじラック&ピニオン送りねじ
テーブル材質アルミ合金アルミ合金アルミニウムA5052アルミ合金アルミ合金
テーブル表面処理黒アルマイト黒アルマイト黒アルマイト黒アルマイト白アルマイト白アルマイト
移動ガイドすり合わせシャフトスライドシャフトスライドすり合わせシャフトスライドシャフトスライド
ストローク(Z距離)(mm)±6±5234---

簡易調整Z軸カテゴリの売れ筋ランキング