メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
送りねじユニットのフリー指定タイプです。面サイズ、ストローク、クランプなどお選びいただけます。New!...
詳細を確認
| T | A | P | Z | *1 A=40かつT=20のとき、クランプ用タップはザグリ穴との干渉を避けるため、 C/2は6mmとなります。 | |
| 10 | 40 | 18 | 右ページ選択表 | ||
| 60 | 30 | ||||
| 20 | 40 | 14 | |||
| 60 | 30 | ||||
| 80 |
■ステージ面取付穴寸法(A-B)(XKFM、XKFMLは*のみ)
40−40
40−25
80−80(*)
60−60(*)
60−40
(ただし、T=10のとき深サ10)
[ ! ]T=20のみ

|
| ||||||||||||
| [ ! ]上図基準でガタがありますので、 精密な位置決めにはあまり適しません。 |

| Type | 本体 | シャフト | ノブ | 送りねじ | [ A ]付属品 | |||
| 通常ハンドル | 大ハンドル | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | [ M ]材質 | [ M ]材質 | [ M ]材質 | ||
| M4取付穴 | XKNEF | XKFL | アルミ合金 | 黒アルマイト | SUS304 | SUS303 | SUS304 | T=10 SCB4−10 4本 T=20 SCB5−20 4本 |
| M6取付穴 | XKFM | XKFML | ||||||
| 型式 | − | Z選択 | − | クランプ選択 |
| XKNEF10−40−25 | − | Z40 | − | S |
| XKFM20−60−60 | − | Z50 | − | K |
| Type | T | D | (H) | C | M×Pitch | M1 | d1 | d2 | ℓ | R | g | t |
| XKNEF XKFM | 10 | 7 | 16 | 15 | M4×P0.7 | 3 | 4.5 | 7.5 | 4.2 | 2.5 | − | 5 |
| 20 | 10 | 30 | 25 | M6×P1.0 | 4 | 5.5 | 9 | 5.2 | 4 | − | 10 | |
| XKFL XKFML | 10 | 15 | 16 | 15 | M4×P0.7 | 3 | 4.5 | 7.5 | 4.2 | 5 | 2.5 | 5 |
| 20 | 24 | 30 | 25 | M6×P1.0 | 4 | 5.5 | 9 | 5.2 | 8 | 2 | 10 |
| 型式 | Z選択 | クランプ 選択 | 耐荷重 (N) | ||||||||||||
| T=10 | T=20 | ||||||||||||||
| Type | T | A−B | 移動量(Z×2) | Z=10〜30 | Z=40〜70 | Z=10〜30 | Z=40〜70 | ||||||||
| XKNEF XKFL | 10 20 | 40−40 | (10) | 25 | 40 | 60 | (標準) S (ローレットノブ) K | 39.2(水平) 19.6(垂直) | 34.3(水平) 17.2(垂直) | 78.4(水平) 39.2(垂直) | 68.6(水平) 34.3(垂直) | ||||
| 40−25 | 10 | 25 | 40 | 60 | |||||||||||
| 60−60 | (15) | 30 | 50 | 70 | |||||||||||
| 60−40 | 15 | 30 | 50 | 70 | |||||||||||
| 80−80 (T=20のみ) | 15 | 30 | 50 | 70 | − | − | |||||||||
| XKFM XKFML | 10 20 | 60−60 | (15) | 30 | 50 | 70 | 39.2(水平) 19.6(垂直) | 34.3(水平) 17.2(垂直) | |||||||
| 80−80 (T=20のみ) | 15 | 30 | 50 | 70 | − | − | |||||||||
T | A-B | 自重(kg) | |||||||||||||||
XKNEF XKFM | XKFL XKFML | ||||||||||||||||
Z | Z | ||||||||||||||||
10 | 15 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 10 | 15 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | ||
10 | 40-40 | - | - | 0.11 | - | 0.12 | - | 0.14 | - | - | - | 0.2 | - | 0.23 | - | 0.26 | - |
40-25 | 0.08 | - | 0.09 | - | 0.1 | - | 0.12 | - | 0.14 | - | 0.17 | - | 0.2 | - | 0.24 | - | |
60-60 | - | - | - | 0.19 | - | 0.2 | - | 0.22 | - | - | - | 0.29 | - | 0.33 | - | 0.36 | |
60-40 | - | 0.14 | - | 0.15 | - | 0.17 | - | 0.18 | - | 0.22 | - | 0.24 | - | 0.28 | - | 0.32 | |
20 | 40-40 | 0.2 | - | 0.21 | - | 0.22 | - | 0.23 | - | 0.28 | - | 0.3 | - | 0.33 | - | 0.37 | - |
40-25 | 0.17 | - | 0.18 | - | 0.19 | - | 0.2 | - | 0.24 | - | 0.27 | - | 0.29 | - | 0.33 | - | |
60-60 | - | 0.36 | - | 0.37 | - | 0.39 | - | 0.41 | - | 0.45 | - | 0.48 | - | 0.52 | - | 0.56 | |
60-40 | - | 0.3 | - | 0.31 | - | 0.32 | - | 0.54 | - | 0.38 | - | 0.41 | - | 0.45 | - | 0.49 | |
80-80 | - | 0.57 | - | 0.58 | - | 0.6 | - | 0.61 | - | 0.67 | - | 0.7 | - | 0.74 | - | 0.78 | |
![]() | 型式 | − | Z選択 | − | クランプ選択 | − | (MMR) | |
| XKNEF10−40−25 | − | Z40 | − | S | − | MMR |
![]() |
| |||
| [ NG ]ストーク不可 |
| Alteration | 目盛シール付プレート取付け | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spec. | 目盛付のプレートを取付けます。 [ ! ]最小読取0.5mm | 大ハンドル時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [ ! ]目盛シール取付け追加工利用時は テーブル下にプレートを取付ける為、 取付穴のピッチが変わります。 ![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [ M ] 材質:アルミ合金 [ S ] 表面処理:黒アルマイト [ A ] 付属品:CBSST4-8 4本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code | MMR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥/1Code | 1,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
送りねじユニットのフリー指定タイプです。面サイズ、ストローク、クランプなどお選びいただけます。New!!! FAカメラ位置調整 特設ページリリースのお知らせ『実験用』から『量産機』まで、幅広い用途で役立つ商品や事例をご紹介しています。
ダウンロード可能な3D CADや部品表を使って、設計時間の短縮にお役立てください。
| T | A−B | ¥基準単価 | |||||||
| XKNEF XKFM | XKFL XKFML | ||||||||
| Z | Z | ||||||||
| 10 15 | 25 30 | 40 50 | 60 70 | 10 15 | 25 30 | 40 50 | 60 70 | ||
| 10 | 40−40 | − | 8,450 | 8,610 | 8,780 | − | 8,780 | 8,940 | 9,100 |
| 40−25 | 8,180 | 8,340 | 8,510 | 8,670 | 8,510 | 8,670 | 8,830 | 8,990 | |
| 60−60 | − | 9,450 | 9,630 | 9,820 | − | 9,770 | 9,950 | 10,150 | |
| 60−40 | 9,150 | 9,340 | 9,520 | 9,720 | 9,480 | 9,660 | 9,840 | 10,040 | |
| 20 | 40−40 | 9,370 | 9,550 | 9,740 | 9,930 | 9,690 | 9,880 | 10,060 | 10,260 |
| 40−25 | 9,150 | 9,340 | 9,520 | 9,720 | 9,480 | 9,660 | 9,840 | 10,040 | |
| 60−60 | 10,200 | 10,410 | 10,600 | 10,770 | 10,530 | 10,730 | 10,920 | 11,100 | |
| 60−40 | 9,990 | 10,190 | 10,380 | 10,560 | 10,310 | 10,510 | 10,710 | 10,880 | |
| 80−80 | 10,960 | 11,160 | 11,360 | 11,530 | 11,280 | 11,490 | 11,680 | 11,850 | |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||
| 小口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1〜2 | 3〜5 | 6〜10 | 11〜20 | 21〜 |
| 値引率 | 基準単価 | 10% | 15% | 20% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | お見積り | |||
| バーコードリーダ位置調整 |
![]() |



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
【簡易調整】X軸 送りねじ式 ストローク選択タイプ シャフトスライド
4.7
ミスミ
【簡易調整】X軸 押しねじ式 スタンダードタイプ
4.5通常価格(税別):4,590円~

ミスミ
【簡易調整】X軸 送りねじ式 キーガイドユニット
4通常価格(税別):5,530円~

ミスミ
手動ユニット スタンダード
5
ミスミ
【簡易調整】X軸 送りねじ式 スタンダードタイプ
4.5通常価格(税別):4,990円~

ミスミ
手動ユニット ポジション・インジケーター付
4
ミスミ
手動ユニット ハンドル方向指定タイプ
5
ミスミ
【簡易調整】X軸 左右ねじ式 開閉幅調整ユニット
4通常価格(税別):21,190円~

ミスミ
手動ユニット テーブル固定タイプ
4