17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 取付穴数(n)

    ~mm
  • L(mm)

    ~mm
  • タップ穴ピッチ [P](mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

【簡易調整】X軸 送りねじ式 ストローク選択タイプ すり合わせ

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:5日目

主に段取り替えに伴うセンサ位置調整用に、長さ60mmから200mmまで、5種類のストロークをご用意しま...

詳細を確認
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

XSENC

[ ! ]レール端面・穴部にはアルマイト処理は施されません。
  ステージ面  
(mm)
PA
1016
1218
1925
25.431.4

■精度基準
[ ! ]左図基準でガタがありますので、
      精密な位置決めにはあまり適しません。



 
[ ! ]One Point
ボールポイント付の六角レンチをご利用いただくと、長ストロークの移動も楽に行えます。

[ M ] 材  質 アルミ合金
[ S ] 表面処理 白アルマイト
[ A ] 付 属 品 六角穴付ボルト
こちら SCB4−6)2本

規格表

型式P
XSENC15025.4

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式P
(選択)
XY
(150Y 200Yの時)
穴数
(n)
(B)両端ピッチ間距離
L−(2×X)
移動量耐荷重(N)自重(kg)¥基準単価
TypeLP10P12P19P25.4
XSENC6010
12
19
25.4
1027640L−A−239.80.0330.0340.0360.0374,440
701428642L−A−250.0370.0380.0390.0414,510
8018296440.0410.0420.0430.0454,530
150202166110L−A−300.0670.0680.070.0724,750
150Y (*)154041200.0670.0680.070.0724,750
2002222161560.0860.0870.0890.0914,860
200Y (*)20405160

0.086

0.0870.0890.0914,860
(*)の商品は、取付面に取付穴を追加するため、穴数が増えます。
[ ! ]ハンドル1回転移動量0.8mm

型番リスト

表示件数

取付穴数(n)

L

(mm)

タップ穴ピッチ [P]

(mm)

RoHS?最小発注数量
2
60
10 ~ 25.4
10
1個
2
70
10 ~ 25.4
10
1個
2
80
10 ~ 25.4
10
1個
2
150
10 ~ 25.4
10
1個
4
150
10 ~ 25.4
10
1個
2
200
10 ~ 25.4
10
1個
5
200
10 ~ 25.4
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目

詳細情報

基本情報

主に段取り替えに伴うセンサ位置調整用に、長さ60mmから200mmまで、5種類のストロークをご用意しました。New!!! FAカメラ位置調整 特設ページリリースのお知らせ『実験用』から『量産機』まで、幅広い用途で役立つ商品や事例をご紹介しています。
ダウンロード可能な3D CADや部品表を使って、設計時間の短縮にお役立てください。
FAカメラ位置調整 事例・商品のご紹介ページ

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式P
(選択)
XY
(150Y 200Yの時)
穴数
(n)
(B)両端ピッチ間距離
L−(2×X)
移動量耐荷重(N)¥基準単価
TypeL
XSENC6010
12
19
25.4
1027640L−A−239.84,440
701428642L−A−254,510
8018296444,530
150202166110L−A−304,750
150Y (*)154041204,750
2002222161564,860
200Y (*)204051604,860

 

数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~23~56~910~2021~
値引率基準単価10%15%20%お見積り
出荷日通常
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

 5 日目出荷


出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

使用例


多品種ワーク時のセンサ調整

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【簡易調整】X軸 送りねじ式 ストローク選択タイプ すり合わせのレビュー
2.5平均満足度:2.54件のレビュー
社内製作治具
3
満足度:3.0
小型で安い。 右左対象に使用する際勝手違いがあると良かった 調整ネジが、たまに固くなり、動きにくい時がある。
3人が参考にしています。
光学機器のストローク治具の部品
1
満足度:1.0
8個買ったうちの4個に不良が有りました。多分もう買うことはないでしょう。

ミスミからのコメント

ご不便をおかけして申し訳ございません。組付けについて見直しを行い、つまみの固さについて改善を実施させていただきます。

0人が参考にしています。
ガイドの調整用
3
満足度:3.0
省スペース且つ安価でよかったです。 位置固定後のガタがもう少し収まれば、もっと良くなると思います。
0人が参考にしています。
テストで使用。
3
満足度:3.0
必要な部品はミスミのHPで探します。 とても便利に利用しています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【簡易調整】X軸 送りねじ式 ストローク選択タイプ すり合わせ
【簡易調整】X軸 送りねじ式 コンパクトタイプ
【簡易調整】X軸 送りねじ式 側面クランプユニット
【簡易調整】X軸 重荷重シャフトガイドユニット
手動ユニット 高速送りタイプ
手動ユニット テーブル固定タイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格-3,4304,49024,080 ---
通常出荷日5日目在庫品1日目在庫品1日目5日目8日目8日目
耐荷重(範囲)(N)5~305~305~30100.1~50.1~10050.1~100
送り方式送りねじ送りねじ送りねじ送りねじハンドルハンドル
テーブルサイズ(幅) W(mm)6.7132980150150
テーブル材質アルミ合金低炭素鋼(SPCC)アルミ合金アルミ合金A6063A6063
テーブル表面処理白アルマイト塩浴軟窒化黒アルマイト白アルマイト白アルマイト白アルマイト

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

簡易調整X軸カテゴリの売れ筋ランキング