メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

【簡易調整】X軸 送りねじ式 コンパクトタイプ

通常単価(税別)
3,430
税込単価
3,773
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

厚さ9.5mm、移動量±2.5mmのコンパクトタイプです。センサの初回調整などにご利用ください。New...

詳細を確認
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番:

XSEN5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

XSEN5の仕様・寸法情報

耐荷重(範囲)(N)
5~30
送り方式
[送りねじ] 送りねじ
テーブルサイズ(長さ) L(mm)
27
テーブルサイズ(幅) W(mm)
13
テーブル材質
[スチール] 低炭素鋼(SPCC)
テーブル表面処理
塩浴軟窒化
移動ガイド
リニアボール
テーブルサイズ(厚み) H(mm)
9.5
移動量(X距離)(mm)
±2.5
クランプ
対向(ローレットノブ)
送り方式(送りねじ種類)
ハンドル操作
送り方式(送りピッチ)(mm)
0.5
RoHS?
10
-
-
chemSHERPA
調査中

外形図・規格表


XSEN  ■精度基準
[ ! ]上図基準でガタがありますので、
      精密な位置決めにはあまり適しません。



 

[ ! ]両サイドにボールガイドが入っており、滑らかに摺動します。

[ M ] 材  質 低炭素鋼(SPCC)
[ S ] 表面処理 塩浴軟窒化処理


規格表

型式
XSEN5

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式ステージ面
(mm)
移動量
(mm)
耐荷重(N)自重
(kg)
¥基準単価
TypeNo.
XSEN513×27±2.519.60.033,210
[ ! ]表示数量超えはお見積り
[ ! ]ハンドル1回転移動量0.5mm

型番リスト

表示件数
型番
XSEN5
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,430
( 3,773 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

厚さ9.5mm、移動量±2.5mmのコンパクトタイプです。センサの初回調整などにご利用ください。New!!! FAカメラ位置調整 特設ページリリースのお知らせ『実験用』から『量産機』まで、幅広い用途で役立つ商品や事例をご紹介しています。
ダウンロード可能な3D CADや部品表を使って、設計時間の短縮にお役立てください。
FAカメラ位置調整 事例・商品のご紹介ページ

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式ステージ面
(mm)
移動量
(mm)
耐荷重(N)自重
(kg)
¥基準単価
TypeNo.
XSEN513×27±2.519.60.033,210
[ ! ]表示数量超えはお見積り
[ ! ]ハンドル1回転移動量0.5mm
数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~23~56~910~3031~
値引率基準単価10%15%20%お見積り
出荷日通常
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。


出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



使用例


枚数カウンタ用センサの微調整


注意事項

【 ご使用上の注意 】

 「ストローク±2.5mm」以上の動作、または勢いよく「送り用ツマミ」を回すことにより内部の「ボールガイド」が外側に出てくる恐れがあります。

故障ではございませんが、摺動が重くなりますので御注意下さい。

万一、上記のような操作の後に摺動が重くなりましたら、お手数ですがお問合せ下さい。

 

 

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【簡易調整】X軸 送りねじ式 コンパクトタイプの型番XSEN5のページです。 型番XSEN5に関する仕様情報を記載しております。
【簡易調整】X軸 送りねじ式 コンパクトタイプのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
成形機の冷却パイプの位置調整に使っています
5
満足度:5.0
押出し成形機に使っています。今までは冷却パイプの位置決めを蝶ネジで行っていましたが、微妙な調整が必要となったのでこの商品...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【簡易調整】X軸 送りねじ式 コンパクトタイプ
【簡易調整】X軸 送りねじ式 側面クランプユニット
【簡易調整】X軸 重荷重シャフトガイドユニット
手動ユニット 高速送りタイプ
手動ユニット テーブル固定タイプ
手動ユニット ハンドル方向指定タイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格3,4304,49024,080 ----
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目5日目8日目8日目8日目
耐荷重(範囲)(N)5~305~30100.1~50.1~10050.1~10050.1~100
送り方式送りねじ送りねじ送りねじハンドルハンドルハンドル
テーブルサイズ(長さ) L(mm)275080100100100
テーブルサイズ(幅) W(mm)132980150150150
テーブル材質低炭素鋼(SPCC)アルミ合金アルミ合金A6063A6063A6063

簡易調整X軸カテゴリの売れ筋ランキング