メカニカル部品技術窓口
上下面のノック穴を利用して再現性を確保することが可能です。<手動ステージ総合情報ページ> 手動...
詳細を確認
| 型式 |
| XYSC60 |
| 型式 | ステージ面 (mm) | 移動量 (mm) | ハンドル1回転 移動量(mm) | 耐荷重(N) | 移動精度(μm) | 自重 (kg) | 付属品(4本) | ¥基準単価 | ||
| Type | No. | 真直度 | 運動の平行度 | Type M−L | ||||||
| XYSC | 40 | 40×40 | ±11 | 4.2 | 14.7 | 20 | 30 | 0.20 | SCB4−5 | 33,860 |
| 60 | 60×60 | ±21 | 24.5 | 30 | 0.38 | 36,160 | ||||
| 型式 | - | (R) |
| XYSC40 | - | R |
| Alteration | ハンドル位置変更(左右勝手違い) |
| Spec. | ![]() |
| Code | R |
| ¥/1 Code | 無料 |
上下面のノック穴を利用して再現性を確保することが可能です。
<手動ステージ総合情報ページ>
手動ステージの専用ページをご用意しました。よくあるご質問も含めカタログに載せきれない情報なども多数掲載しています。
選定の際に気になることがございましたらこちらも併せてご確認ください。
https://jp.misumi-ec.com/special/xy_stages/New!!! FAカメラ位置調整 特設ページリリースのお知らせ『実験用』から『量産機』まで、幅広い用途で役立つ商品や事例をご紹介しています。
ダウンロード可能な3D CADや部品表を使って、設計時間の短縮にお役立てください。
| 型式 | ステージ面 (mm) | 移動量 (mm) | ハンドル1回転 移動量(mm) | 耐荷重(N) | 移動精度(μm) | 自重 (kg) | 付属品(4本) | ¥基準単価 | ||
| Type | No. | 真直度 | 運動の平行度 | Type M−L | ||||||
| XYSC | 40 | 40×40 | ±11 | 4.2 | 14.7 | 20 | 30 | 0.20 | SCB4−5 | 33,860 |
| 60 | 60×60 | ±21 | 24.5 | 30 | 0.38 | 36,160 | ||||
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |
| 小口 | 大口 | ||
| 数 量 | 1〜4 | 5〜10 | 11〜 |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% |
| 出荷日 | 通常 | お見積り | |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
【高精度】XY軸 リニアボール 薄型
4通常価格(税別):35,160円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 XY軸 アリ溝 正方形
4通常価格(税別):13,660円~

ミスミ
【高精度】XY軸 リニアボール マイクロメータヘッド/送りねじ
3通常価格(税別):26,620円~

ミスミ
【高精度】XY軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 長方形
0通常価格(税別):27,620円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 XY軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 長方形
5通常価格(税別):17,120円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 XY軸 クロスローラ 薄型
4.3通常価格(税別):26,030円~

ミスミ
【高精度】XY軸 アリ溝 送りねじ式 正方形
4通常価格(税別):22,960円~

ミスミ
【高精度】XY軸 アリ溝 送りねじ式(リード4.2mm) 正方形
0通常価格(税別):37,330円~

中央精機
ハイグレードアルミXYステージ(手動ステージ)
0通常価格(税別):38,029円~